車載ワイヤレス接続製品

開発中の車載アプリケーションにワイヤレス接続機能を簡単に追加できる実証済みのソリューション
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI には車載ワイヤレス接続分野で 30 年以上にわたる経験があり、革新を実現してきました。カー アクセス、タイヤ空気圧監視、ワイヤレス バッテリ管理、有線通信からワイヤレス通信への置き換え用途で、TI は実証済みのソリューションを提供しています。TI の統合型で使いやすいソフトウェア開発キットを採用すると、車載アプリケーションの開発を迅速化できます。絶えず進化を続ける車載ワイヤレス接続の分野で、さまざまな設計ニーズに対応できる TI 製品をぜひご活用ください。


    車載対応、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン

    カー アクセス、デジタル キーフォブ、タイヤ空気圧監視に適した、車載対応、AEC-Q100 認証取得済み、Bluetooth LE (BLE) ワイヤレス マイコン (MCU) で構成された TI の製品ラインアップをご確認ください

    ワイヤレス バッテリ管理システム (wBMS)

    最適化済みの独自ワイヤレス プロトコルを搭載した、TI の機能安全品質管理ワイヤレス マイコンの詳細 

    TI の車載ワイヤレス接続製品の利点

    30 年以上にわたって革新を推進
    信頼性の高いソフトウェア スタック
    品質、信頼性、認証


    車載ワイヤレス接続テクノロジー

    Bluetooth チャネル サウンディング機能を活用した、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能

    Bluetooth チャネル サウンディング機能を使用すると、Bluetooth ワイヤレス テクノロジーをベースとする距離測定機能を、受信信号強度インジケータの対応能力を上回る水準まで強化できます。その結果、高精度、低コスト、セキュアな距離測定機能を設計できるようになります。

    Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーは、位相ベースの距離測定機能を使用し、ランダム変調データ パケットの精度と往復時間を改善するとともに、セキュリティを強化します。

    TI のワイヤレス BMS ソリューション採用で EV (電気自動車) のバッテリ管理を革新

    ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) を採用すると、複数のケーブルとコネクタを除外する方法で、信頼性や設計のフレキシビリティを向上させると同時に、システムのコストを削減することもできます。ただし、ワイヤレス BMS には、ASIL D 機能安全準拠を達成するなどの課題があります。

    TI には、TÜV SÜD 評価済みの機能安全コンセプトと独自のワイヤレス プロトコルがあります。これらを通じて、業界で初めて最善のネットワーク可用性を実現しました。その結果、お客様は信頼性と効率が世界最高クラスの電気自動車 (EV) を製作しやすくなります。


    ホワイト・ペーパー

    EV (電気自動車) バッテリ管理におけ る有線通信とワイヤレス通信の比較 (Rev. A 翻訳版)

    このホワイト ペーパーは、電気自動車 (EV) で採用する有線とワイヤレスのバッテリ管理システムを設計する際の検討事項について考慮します。
    機能安全情報

    Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS

    このホワイト ペーパーは、ワイヤレス バッテリ管理システムの設計時に直面する、機能安全に関する独自の課題について説明します。

    ワイヤレス BMS (バッテリ管理ステム) のデモ

    自動車のバッテリ管理システムで、TI の先進的な独自ワイヤレス プロトコルを活用し、配線ハーネスとコネクタを不要にする方法をご確認ください。

    CC2662R-Q1アクティブ

    ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU

    BQ79614-Q1アクティブ

    車載、14S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ、ASIL-D 準拠

    TI の SimpleLink™ 認証を活用すると、次世代自動車へのアクセスを実現できます

    テキサス インスツルメンツの SimpleLink コネクティビティ製品は、自動車のキーレス技術の革新をリードしています。Bluetooth®LE 6 認証を取得済みで、最先端のワイヤレス テクノロジー、強化されたセキュリティ、優れたエネルギー効率とパフォーマンスを提供します。

    TI の SimpleLink 製品は、Car Connectivity Consortium の Digital Key 3.0 で承認された Bluetooth LE モジュールの認証を取得しています。将来的に 4.0 仕様にも対応できるため、ドライバーがスマートフォンのみを使用して自動車のロックを解除できるという、未来を見据えた車載設計を実現できます。TI の SimpleLink 技術は、高級車から普段使いの車まで、自動車へのアクセスを変革しています。


    CC2745R10-Q1アクティブ

    車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu

    CC2340R5-Q1アクティブ

    車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

    CC2642R-Q1アクティブ

    車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU)

    Technical Resources

    アプリケーション・ノート

    Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版)

    このアプリケーション ノートは、認証取得とリスト掲載に関するプロセスの概要をシステム設計者に紹介することを目的にしています。TI の SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコンを搭載した最終製品を市場に投入するには、これらのプロセスが必要です。

    TI の Connection Monitor を使用したカー アクセス<br />

    TI の Connection Monitor (接続モニタ) を使用して Bluetooth LE (BLE) 通信を監視し、カー アクセスやリモート キーレス エントリの目的で、Connection Monitor (接続モニタ) と Bluetooth LE (BLE) 対応デバイス間の距離を推定する方法をご覧ください。

    自動車でワイヤレス BMS を使用する開発開始のデモ

    SimpleLink CC2662R-Q1 ワイヤレス マイコン、バッテリ モニタとバランサである BQ79616-Q1、TI 独自のワイヤレス BMS (バッテリ管理システム) プロトコルをベースとした、すぐに使用できる車載 BMS をご確認ください。

    車載ワイヤレス コネクティビティ製品の設計と開発

    開始する

    シンプルな設計、または複雑なシステム構築のどちらに取り組む場合でも、自信を持って設計を進めるだけの根拠が必要です。TI の包括的で使いやすいハードウェア ツールやソフトウェア ツールと、業界のエキスパートに 24 時間 365 日アクセスすることができるので、技術革新を推進しやすくなります。

    クラウド環境またはデスクトップ環境から、コードの開発、デバッグ、分析を簡単に実行するために必要な開発ツール、ソフトウェア、トレーニングのすべてにアクセスし、ダウンロードすることができます。 

    詳細

    ワイヤレス コネクティビティに関するお客様のニーズに対応できる、コスト最適化済みソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。

    詳細

    SimpleLink SDK は、さまざまなワイヤレス プロトコルの開発に適した、包括的でポータブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。

    詳細

    TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。

    詳細

    TI のパートナーは、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティを形成し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。 

    詳細

    Design & development resources

    設計ツール

    SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

    SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

    開始

    2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

    Hardware Design Review Request Form (...)

    計算ツール

    Bluetooth Power Calculator Tool

    このツールを使用して、TI の Bluetooth デバイスを使用するさまざまな使用事例に対応する Bluetooth Low Energy 消費電力推定値を計算することができます。このカリキュレータは、アドバタイズ (サービス利用可能の通知) とペリフェラル (BLE の役割の 1 つ) 両方の使用事例に対応しており、さまざまな使用事例プロファイル・パラメータを構成することができます。予期されるバッテリ寿命の概算を出力します。
    設計ツール

    サードパーティ無線モジュール検索ツール

    サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。