TI のバッテリ管理システムを選択するメリット
実現に寄与する技術
正確な監視
バッテリ監視集積回路 (IC) は、セルの電圧と温度を測定し、セル バランシングを実施してセルの監視と保護を行います。高精度の監視機能を実現すると、バッテリの使用効率が向上し、充電あたりの航続距離の延長、またはバッテリ サイズの小型化とコスト削減を実現できます。
パック モニタは、高電圧、電流、および温度を測定し、バッテリ パックの安全性を診断、管理します。TI のバッテリ セル監視 IC とパック モニタは連携して動作し、セルの電圧とパックの電圧および電流を同期測定できるように設計されています。
How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme
Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup
Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems
高密度バッテリ パックの実現
ワイヤレス BMS 向けの業界をリードするネットワーク可用性により、電気自動車 (EV) のバッテリ管理を革新します。第三機関により評価された機能安全コンセプトを採用することで、自動車メーカーが設計の複雑さを軽減し、信頼性を向上させ、車両重量を削減して航続距離を延長できるようにしています。
利点:
- ワイヤ ハーネスをなくすことで、システム コストを改善し、製造の複雑さを軽減します。
- 利用可能なスペースを効率的に活用し、高密度のバッテリ パックを設計するための新しいアーキテクチャを実現します。
- 重くて高額でメンテナンスの手間がかかるワイヤをなくし、コネクタの数を減らすことで、自動化度を高めて組み立てにかかる時間を短縮し、開発を迅速化できます。
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Improve wireless battery management with the industry’s best network availability
バッテリ接続解除システムの安全性と効率が向上
ソフトウェア プログラマブルな統合型接触器ドライバと、パイロ ヒューズ向けの統合型スクイブ ドライバは、診断機能を内蔵しており、よりスマートで、よりスマートで高度なバッテリ管理システム (BMS) の開発に役立ちます。
利点:
- 機能安全アプリケーション向けに開発された、診断機能と保護機能を内蔵した統合型ソリューションを使用すると、設計の複雑さを低減できます。
- 最小の電力損失で、HEV/EV システムのより高い電圧をサポートし、HEV/EV の航続距離を向上させます。
- パイロ ヒューズを採用すると、高電圧の電流に対する迅速なシャットダウン (50μs 未満) を実現できます。
業界をリードする信頼性の実現
業界をリードする信頼性を実現する TI のソリッド ステート リレー製品ラインアップは、電気自動車の安全性の向上に役立ちます。
利点:
- 電気機械のリレーに比べて動作寿命が 10 倍の長さになり、信頼性が向上。
- 電源と信号絶縁機能を内蔵し、システムのサイズとコストを最大 50% 節減。
- 800V の EV バッテリ管理システムの安全性を向上。 ソリッド ステート リレーは従来の光学リレーよりもアバランシェ電流に耐性があり、リード リレーによる接続解除は必要ありません。
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
機能安全システム認証手続きの効率化
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用して、ISO 26262 などの機能安全規格が課す厳格な要件に対応できます。機能安全分野の TI の認定エンジニアに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード影響診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems
The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
Comemso バッテリ セル シミュレータ
バッテリ セル シミュレータ (BCS) は、バッテリ管理システム (BMS) の多様なテストを行うためのコア機能です。BMS にとって必須の状態と障害に関するシミュレーションをすべてセル レベルで実現できます。
— Samuel Wong, BMS 部門ゼネラル マネージャ, テキサス インスツルメンツ