リセット、およびウォッチドッグ IC

MCU、MPU、FPGA、SoC 向けのリセット / ウォッチドッグ IC
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI のリセット IC とウォッチドッグ IC で構成された包括的な製品ラインアップは、マイコン (MCU)、マイクロプロセッサ (MPU)、フィールドプログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、システムオンチップ (SoC) の信頼性と安全性を維持します。これらのデバイスは、電源電圧とシステム状態を監視し、プロセッサが常に既知の状態で起動または回復するようにします。障害時にリセット信号を生成し、ウォッチドッグ タイマを提供することで、リセット IC とウォッチドッグ IC は、予期しない障害の防止、重要な回路の保護、幅広いアプリケーションで信頼性の高いシステム性能の維持に役立ちます。

種類別に選択


シングル チャネル

単一の電圧レールを監視し、低電圧または過電圧を検出します。

マルチチャネル

高精度で複数の電圧レールを監視します。

ウォッチドッグ タイマ

マイコンの停止や動作中断を防止し、低電圧の条件が発生していないか継続的に電源電圧を監視します。

TI 機能安全準拠

複数の重要なレールを監視し、機能安全の要件に準拠します。

プッシュ ボタン リセット IC

ユーザーによるボタンの押下を監視し、ユーザーがボタンを押してから一定時間が経過するとリセットします。

電源のトレンド

高精度

TI の高精度スーパーバイザとリセット IC は、重要なグリッド インフラ、モーター ドライブ、産業用オートメーション システムで、電源内のレギュレーションを改善し、より安全性の高い動作を実現します。


Voltage supervisors 101 (電圧スーパーバイザの入門編)

このトレーニング シリーズは、スーパーバイザの概要や、サブシステムにスーパーバイザを導入したときに実現できる主な仕様や特長の詳細など、多様なトピックについて説明しています。
ホワイト・ペーパー

自動車および工業分野における機能安全認証の合理化

機能安全設計の効率化に必要なリソースをご提供するうえで、集積回路 (IC) の設計に対する TI のアプローチがどのように役立っているのか、このホワイト ペーパーが説明します。
技術記事

What is a watchdog timer and why is it important?

ウォッチドッグ タイマは、特定の時間枠内にプロセッサから周期的なパルス信号を受信しなかった場合、RESET 出力をアサートするデバイスです。ウォッチドッグ タイマが重要な理由をご確認ください。

TPS3703-Q1アクティブ

リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ

TPS3704-Q1アクティブ

車載、高精度、コンパクトなフォーム ファクタ、マルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザ

TPS3435アクティブ

ナノ静止電流、高精度タイムアウト ウォッチドッグ タイマ

低静止電流 (IQ)

電圧スーパーバイザとリセット IC で構成された TI の幅広い製品ラインアップは、システム性能を犠牲にせずに超低静止電流 (IQ) を実現します。TI の低静止電流 (IQ) スーパーバイザは、電圧と電源レールを継続的に監視すると同時に、低スタンバイ電力で動作します。この結果、バッテリ動作時間の延長、動的応答時間の迅速化、小型フォーム ファクタを実現すると同時に、超低静止消費電力を維持できます。


TPS3899アクティブ

プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ

TLV841アクティブ

ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー スーパーバイザ

TLV803Eアクティブ

アクティブ ロー、オープン ドレイン出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

Technical Resources

e-Book(PDF)

Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics

この e-book は、電圧スーパーバイザとそのアプリケーションの概要を詳細に説明します。一部の電圧スーパーバイザに搭載されている機能であるウォッチドッグ タイマの詳細をご確認ください。 
セレクション・ガイド

Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)

電圧スーパーバイザが必要な理由と、さまざまな利点をご確認ください。
アプリケーション・ノート

Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)

電圧スーパーバイザに関する疑問をお持ちですか?電圧監視装置およびリセット IC、電圧検出器、ウォッチドッグ タイマ、および関連する監視デバイスに関するよくある質問への回答をご覧ください。

Design & development resources

TPS38900x スレッショルド電圧ツール

マルチチャネル スレッショルド電圧、PEC、テレメトリ、タイム スタンプ ツールをダウンロードします。
評価ボード

TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板

TPS389006Q1評価モジュール(EVM)は、I2Cプログラマビリティを備えた統合型過電圧および不足電圧スーパバイザである6チャンネルTPS389006-Q1を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。

TPS389006Q1EVM (...)

評価ボード

TPS36 ナノ静止電流、高精度スーパーバイザの評価基板

TPS36Q1EVM は、TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 の各電圧スーパーバイザ向けの評価基板 (EVM) です。この車載グレード製品ファミリは、低電圧スーパーバイザとウォッチドッグ機能をサポートしています。特定の機能については、各製品のデータシートをご覧ください。

TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1、TPS36-Q1 には、複数のピン配置オプションがあります。TPS36Q1EVM (...)

TPS3436

概算価格 (USD)1ku |1.203

TPS7H3034-SP
TPS7H3134-SP
TPS7H3124-SP