eFuse (統合型ホットスワップ)

業界をリードする効率と信頼性、高度な統合により、次世代システムで高い電力密度を実現します。
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の eFuse は、過電流、短絡、過電圧、逆極性、突入などの事象に対処できるインテリジェントなソリッドステート保護機能を搭載し、システムの信頼性向上を可能にします。精度と速度を重視して設計された eFuse は、故障をアクティブに検出し、負荷をリアルタイムで分離するほか、状態が安定した時点で通常動作に自動的に復帰します。コンパクトかつ熱最適化された設計で、効率の向上、部品数の削減、システムの堅牢性の向上を実現します。

主な要件別の選択


電圧

対応する最大動作電圧に基づいてデバイスを検索できます。

電流

対応する最大連続電流に基づいてデバイスを検索できます。
大電流かつ大電力のニーズに適した、TI の外部 FET ホットスワップ コントローラ製品ラインアップをご覧ください。

関連カテゴリ


ホットスワップ コントローラ

主な eFuse を表示

複雑さを抑えて高信頼性、高電力密度の設計を実現

高精度でシステムを保護
設計をシンプルかつコンパクトに
開発期間を短縮
最小限の面積で効率を最大化

TI の eFuse 製品ラインアップの詳細


ビデオ シリーズ

eFuse を使用する設計

電源保護のスマート化を実現するための eFuse の実装方法をご覧ください。このトレーニングでは、過電圧、短絡、突入、逆極性などの事象を防ぐ主な機能を紹介します。

Design & development resources

評価ボード

TPS1689 評価基板

TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16851 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16851 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
評価ボード

TPS1685 評価基板

TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16850 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16850 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
評価ボード

TPS2595 eFuse 評価基板

TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、負荷電流モニタ、スイッチングの各波形を監視できます。

LM7311

概算価格 (USD)1ku |0.9

TPS1689

概算価格 (USD)1ku |3.9

TPS1686

概算価格 (USD)1ku |2