パワー モジュール (インダクタ内蔵)
降圧 DC/DC 電圧変換用の最小かつ最もシンプルなオプション
カテゴリ別に製品を検索
インダクタを内蔵し、TI の新しい MagPack™ パッケージ採用製品と同様、革新的なパッケージング テクノロジーを採用した各種パワー モジュールは、ソリューションの小型化、高い電力密度、高効率を実現する設計となっています。また、その構造や負荷の近くに配置できるオプション (接続部との近接を通じて寄生インダクタンスを最小化) により、EMI 規格に適合しています。さらに、モジュールを使用することで、設計プロセスを簡略化し、購入する部品の数を減らすことができるため、市場投入期間を短縮できます。
干渉およびノイズ低減 技術 (MINT)
TI の、干渉およびノイズ低減技術 (MINT) 搭載スイッチング レギュレータのポートフォリオには、ノイズ発生源で EMI 対策を行う機能が含まれており、設計における EMI の課題を最小限に抑えるのに役立ちます。
TI はアナログ シグナル チェーン、組込みプロセッシング、インターフェイス、パワー マネージメント、ワイヤレスなどの包括的なソリューションを提供しており、コンピューティング システムの機能と信頼性の向上を可能にします。
関連カテゴリ
エンタープライズ システム
TI のパワー モジュールの利点
ソリューション全体のサイズを削減
3D 統合 (垂直方向への積み重ね) テクノロジーを使用し、FET、コントローラ、インダクタ、他の受動部品を単一のパッケージに統合したモジュールを採用すると、電力密度の向上とソリューション全体のサイズ小型化を実現できます。
効率を向上
MagPack™ パッケージング テクノロジーを採用して、クラス最高の効率を実現し、熱抵抗の改善によって効率的な熱除去と広い安全動作領域 (SOA) を実現しましょう。
市場投入までの期間を短縮
EMI (電磁干渉) 要件を満たす使いやすいモジュールを採用すると、外部部品の調達が不要になり、ディスクリート ソリューションに比べると電源設計の工数を最大 45% 低減できるため、開発期間を短縮できます。
システム損失の最小化
電源を負荷の近くに配置して基板およびシステムでの損失を低減し、MagPack™ テクノロジーの 3D 統合と優れたシールド性能を活用するモジュールを採用すれば、EMI を改善できます。
Technical Resources
パワー モジュールの価値を探求
このトレーニング シリーズは、TI のパワー モジュールの集積度が高い水準にあること、およびソリューション サイズ、EMI、設計時間、コストに関して、この特長が電源設計においてどのような意味を持つかを解説します。
技術記事
MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点
電源設計の分野でサイズは重要であり、TI はパワー モジュールの画期的な技術革新を実現しました。MagPack™ パッケージングを活用することで、電力密度と効率を向上し、より小規模なスペースでより多くの電力を供給する設計が可能になります。
技術記事
パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点
パワー モジュールを使用すると、より小規模なスペースでより多くの電力を供給する設計が可能になります。モジュールには、特定のアプリケーションに応じて、あらゆる種類のパッケージが用意されています。この記事をご覧になると、多様な種類のパッケージと、それぞれの利点について確認できます。
設計ツール
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)