幅広い製品ポートフォリオで、次世代データ センター設計を加速させましょう。当社のパワーステージ、マルチフェーズ コントローラ、統合型 eFuse、ホットスワップ コントローラ、マイコンは、グリッドからゲートまでのパワー パス全体にわたってソリューションを提供します。データ センターのあらゆるニーズに対応する、当社の多様なクロッキング、インターフェイス、接続ソリューションのポートフォリオをご活用ください。TI の各種製品は、性能、信頼性、スケーラビリティを実現しており、スペースや電力効率を犠牲にせずに、シームレスな統合と未来への対応を確保するのに役立ちます。   

データ センターのニーズに適した TI 製品の利点

電力効率
スケーラブルなアーキテクチャ
信頼性
製品の耐用期間と供給の保証

高性能、高信頼性、高効率のデータ センター ソリューションの開発

グリッドからゲートまでデータセンターに電力を供給

AI ワークロードをサポートするための電力需要が増加している現状で、800V と ±400V DC の採用は差し迫っています。TI の製品ラインアップは、この需要に対応できる好位置にあります。TI の高電圧 GaN 電力段、デジタル コントローラ、絶縁型ゲート ドライバ、デジタル アイソレータは、高効率で電力密度の高い AC/DC 変換を実現します。

エネルギー ストレージでは、TI のバッテリ モニタ、プロテクタ、残量計を活用して、バッテリ バックアップ ユニットと静電容量性バックアップ ユニットの安全かつ信頼性の高い動作を確保できます。ラックレベルの DC ディストリビューション、保護、変換をサポートするために、TI のホットスワップ コントローラ、高電圧と中電圧の GaN 電力段、AI アクセラレータを内蔵したマイコンを採用すると、障害保護機能と、重要なワークロード向けの効率的な DC/DC 変換を実現しやすくなります。


TI は NVIDIA と提携し、AI インフラ向けに高効率な電力分配を実現

テキサス インスツルメンツ は、データセンターサーバー向け 800V DC 電力分配システムの電力管理およびセンシング技術の開発において NVIDIA と提携しています。

LMG3100R017アクティブ

ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET

TMS320F28P650DKアクティブ

C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C

LMG3650R025アクティブ

ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、25mΩ、TOLL パッケージの GaN FET