AC/DC コンバータ
カテゴリ別の参照
電力段統合 (コンバータ) では、コントローラ、ドライバ、スイッチが同じパッケージ内で組み合わせられています。TI の高度な GaN および Si コンバータを採用すると、効率の向上や高度な保護機能によって優れた性能を実現し、次世代の電源システムに向けて電力密度と信頼性を向上させることができます。TI の製品ラインアップは、さまざまな電力レベルで使いやすいように設計された、フライバック コンバータと降圧コンバータで構成されています。
TI の AC/DC コンバータを選択する理由
Technical Resources
auxless GaN フライバック コンバータを使って AC/DC アダプタの設計課題を解決する方法 (Rev. A 翻訳版)
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
GaN 内蔵 AC/DC コンバータの採用で、高い電力密度を実現します
GaN 技術を内蔵した最新の AC/DC コンバータは、画期的な効率と超小型の設計を採用し、次世代のパワー デリバリ (電力供給) ソリューション向けに設計されています。UCG28826 のような高性能 750V GaN FET を統合することで、これらのソリューションは、業界をリードする電力密度、高効率、低待機電力を実現します
利点:
- 750V GaN FET を内蔵し>、90% の効率と低スタンバイ電力を実現します。
- HV スタートアップ、X キャパシタ放電、補助センシング、自己バイアスを内蔵し、外部部品点数の低減を通じて設計の簡素化を実現します。
注目のリソース
GaN 内蔵 AC/DC コンバータを搭載したコンパクトな PSU 補助ドーター カードを製作できます
UCC28826 は、GaN FET を内蔵した AC/DC コンバータであり、スペースの制約や熱管理が重要なサーバー PSU mCRPS 補助電源アプリケーションで優れた性能を実現します。この先進的なコンバータを採用すると、最新のサーバー アーキテクチャの厳しい要件に対応できる、小型で効率的な補助電源ソリューションを実現できます。
利点:
- 設計により、メインボードの面積が小さくなり、設計の複雑さが緩和されます
- ゼロ ダウンタイム PSU システムに適した、障害保護機能内蔵、エンタープライズ グレードの信頼性
- スタンバイ電力と自己バイアス供給が小さいため、プラグ アンド プレイ対応の補助電源モジュールを実現できます
注目のリソース
- PMP41184 – サーバーの補助電源向け、GaN 内蔵、48W 低プロファイル QR (疑似共振) フライバックのリファレンス デザイン
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 評価基板
家電製品の補助電源要件に対応する、シリコンと GaN の統合フライバック
包括的なフライバック コンバータ製品ラインアップは、家電製品の補助電源アプリケーション向けに最適化されたソリューションを提供し、従来型のシリコン製品と高度な GaN 統合を実現して、多様な設計要件に対応します。コスト効率の優れたシリコン ソリューションから最新の統合型 GaN テクノロジーまで、多様な家電製品向け電源設計に最適な製品を提供します。
利点
- シリコン フライバック コンバータ:PSR、堅牢な保護機能、最大 10W をサポートします
- GaN フライバック コンバータ:SSR、高度な統合機能、最大 100W の利点をサポートします
注目のリソース
ビル オートメーションでスタンバイ消費電力の低減を実現する絶縁型スイッチング トポロジー
TI の AC/DC コンバータは、優れたスタンバイ性能を達成しながら低リップルを維持します。そのため、TI のデバイスは照明や家電製品などのビル オートメーションに最適です。
利点:
- 保護機能内蔵:
- 過渡応答の向上
- フォーム ファクタの薄型化と磁気素子全体の改良
注目のリソース
Design & development resources
UCG28824 45W QRフライバックの評価基板
UCG28824EVM-124 は 45W USB-C PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28824EVM-124 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)
自己バイアス GaN 搭載、180VAC ~ 275VAC 入力、96W - 24V AC/DC フライバックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、24V、平均 1A、4 秒間で最大 96W を供給する電源です。このデザインは、モーター ドライブや過渡電力負荷のような大きいピーク電力に対処する必要があるすべてのケースをサポートしています。内蔵の疑似共振コントローラ、窒化ガリウム (GaN) スイッチ、自己バイアス セクションは、高効率を実現すると同時に、スタンバイ損失を低く維持し、トランスの補助巻線を不要にします。シンプルなトランス構造は、リーケージ インダクタンスの低減と、スナバ損失の削減低減による効率の向上につながります。また、補助巻線や関連部品が不要になるので、BOM コストと PCB (...)
疑似共振 GaN フライバックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、195VAC ~ 265VAC の入力から、負荷電流 2.5A で 24V の出力を生成します。設計では、自己バイアス型の窒化ガリウム (GaN) フライバック UCG28826 を使用しています。このデザインは、60W の出力電力を供給できます。このデザインでは、このデバイスに自己バイアスおよび補助巻線不要のセンシング方式が内蔵されているため、補助トランス巻線は不要です。この設計は、全負荷時には 130kHz のスイッチング周波数で動作し、中負荷または軽負荷時には高効率を維持するためにスイッチング周波数を低減します。