フォトカプラ エミュレータ
カテゴリ別の参照
当社の二酸化ケイ素絶縁デバイスは、オプトカプラ、金属酸化物半導体 (MOS)、オプトリレーなどの LED や光を用いた光絶縁器のピン互換アップグレードを提供します。光を利用した絶縁から二酸化ケイ素絶縁への置き換えにより、システムの信頼性と信号の完全性が向上します。産業用、自動車用、航空 / 宇宙アプリケーションにおいて、これらのデバイスは 125℃ 超の動作温度、±125kV/µs を超えるコモン モード過渡耐性 (CMTI)、および寿命と温度にわたって安定した電流伝達比 (CTR) を提供します。当社の Automotive Electronics Council (AEC) Q100 および耐放射線宇宙用強化製品 (SEP) 認定済みオプトエミュレータは、DC/DC アプリケーションにおける二次側レギュレーション機能や自動車および宇宙用途での過電圧検出機能を実現しつつ、二酸化ケイ素絶縁デバイスの信頼性と長寿命の利点も兼ね備えています。
種類別に選択
高速ロジック出力フォトカプラのアップグレード
光学 MOS と SSR のアップグレード
トランジスタ出力フォトカプラ
絶縁型ゲート ドライブ向けフォトカプラ エミュレータ
フォトカプラ、光学式 MOS、SSR をアップグレード
光学式アイソレータ
フォト MOS、光学MOS、および SSR のアップグレード
当社のフォトカプラ エミュレータは、ダイオード エミュレータ入力と、背面接続されたメタル酸化物半導体電界効果トランジスタ出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。
Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610
光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス デザイン
高速ロジック出力フォトカプラ エミュレータ
当社の高速またはプッシュプル トーテムポール出力フォトカプラは、従来の高速フォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレーターは、電流駆動のダイオード エミュレーター入力と、パルス幅変調 (PWM) およびその他のデジタル信号を最大 25Mbps まで伝送可能な高速相補型金属酸化膜半導体トランジスタ出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を用いた絶縁技術と比べて、信頼性と寿命が向上しています。
統合型モーター ドライブ向け、48V、3.5kW、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン
絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較
高速ロジック出力フォトカプラ エミュレータ
当社の高速オープン コレクタ出フォト力カプラは、従来の高速フォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレータは、電流駆動のダイオード エミュレータ入力と、最大 25 Mbps の PWM およびその他のデジタル信号を伝送可能な高速ロジック出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。
絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較
Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A)
トランジスタ出力フォトカプラ
当社の DC 入力トランジスタ出力フォトカプラは、従来のフォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレータは、電流駆動のダイオード エミュレータ入力と、アナログ データを伝送可能なバイポーラ接合トランジスタ (BJT) 出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。
このファミリは車載 AEC-Q100 認定済み、高信頼性 (EP)、耐放射線 (SEP) のソリューションです。100% ~ 600% の範囲にわたる CTR バリアントを取り揃えています。業界標準のピン互換パッケージ オプションは、3.7kV (5mm クリープ距離) または 5kV (8mm クリープ距離) の絶縁性能と、2.5mm (ピッチ) または 1.27mm (ハーフピッチ) に対応しています。
絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較
Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB
フォトカプラ エミュレータの概要 (Rev. A 翻訳版)
トランジスタ出力フォトカプラ
当社の AC 入力トランジスタ出力フォトカプラは、従来のフォトカプラとピン互換性があります。当社のフォトカプラ エミュレータは、電流駆動のダイオード エミュレータ入力と、アナログ データを伝送可能な BJT 出力を備えています。これらの二酸化ケイ素ベースのデバイスは、LED や光を利用した絶縁技術に比べて、信頼性と寿命が向上しています。
このファミリは、車載用 AEC-Q100 認定済みで、CTR が 100% から 600% までのバリエーションを揃えています。業界標準のピン互換パッケージ オプションは、3.7kV (5mm クリープ距離) または 5kV (8mm クリープ距離) の絶縁性能と、2.5mm (ピッチ) または 1.27mm (ハーフピッチ) に対応しています。