AC/DC コントローラ

実績のある高性能コントローラ ソリューションを使用して AC/DC スイッチング電源の開発を高速化
すべての製品を表示

電力段およびトポロジ別に確認する

TI の高効率コントローラは、主要な各トポロジ(PFC、フライバック、プッシュプル、LLC、PSFB、ハーフ / フルブリッジ) に対応しています。電圧と電力密度の目標に精緻に適合するソリューションを選ぶことができます。TI の包括的なパワー マネージメント製品のラインアップでは、各コントローラにステップバイステップの設計ガイド、リファレンス回路図、シミュレーション ツールが用意されているため、コンセプトから量産まで記録的な速さで実現できます。電流、電圧、電力密度の目標に精緻に適合するソリューションを選択できます。


力率補正 (PFC) 段

力率を最大化すると同時に、全高調波歪みを最小化し、各種の国際規格への準拠を容易にします。アクティブ PFC は通常 75W 超の出力電力を供給する AC/DC コンバータで使用されます。

DC/DC 段

電力、サイズ、コスト、性能の水準に応じて、開発中の設計を最適化できます。絶縁型 DC/DC は、高電圧 DC バスから低電圧 DC 負荷に電力を転送します。

2 次ステージ

全負荷効率の最大化を実現する TI の同期整流器、コンバータ間での電流共有に使用する負荷共有コントローラ、出力静電容量を最小化するウェークアップ IC から選択できます。

PFC と DC/DC の組み合わせ

PFC と DC/DC コントローラを 1 つのパッケージに統合した製品ファミリから選択することで、BOM の数の削減とコンバータのフットプリントの最小化を実現できます。

DC/DC 段 - PWM

最大限の柔軟性を備えた設計を実現する、TI の PWM コントローラをご覧ください。ピン互換の互換性を実現することによって、このファミリはサプライ チェーンの多様化向けに最適化されています。

関連カテゴリ


電力段

システム効率の向上と設計の簡素化

シャント電圧リファレンス

電力アプリケーションとシグナル チェーン アプリケーションに適した低静止電流 (IQ) と高精度

フォトカプラ エミュレータ

 システムの信頼性と耐用期間を向上

TI の AC/DC コントローラを選択する理由

高効率の変換
保護とゲート ドライバを搭載
専用のトポロジとカスタマー サポート

開発中の設計に適した AC/ DC コントローラを選定


Technical Resources

ホワイト・ペーパー

High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design

バッテリ チャージャ アプリケーション向けの LLC 共振コンバータの設計で GaN FET を使用する際には、モデル化について詳細な考慮が必要です。
技術記事

Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques

トポロジの間のトレードオフなど、よく使用されている 6 つのトポロジの選択方法について詳細に説明します。
アプリケーション・ノート

Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips

補助巻線のノイズに起因する過電圧や低電圧ロックアウトの誤発生を防止する方法について説明します。

Design & development resources

評価ボード

UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800-V バッテリ システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン カーバイド) (...)

リファレンス・デザイン

ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力で動作し、430W の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動工具アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の出力電圧範囲をサポートしています。トリクル充電モードでは力率補正 (PFC) はディスエーブルになり、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) は低消費電力モードになります。その結果、無負荷時のスタンバイ電力は 115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW です。このリファレンス (...)

UCC25661X-CALC

UCC25661X Design Calculator (設計カリキュレータ)
設計ツール

カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能

WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。

設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。

 

設計ツール

最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)
TPS7H5031-SEP
TPS7H5031-SP
TPS7H5030-SP
TPS7H5021-SP
TPS7H5030-SEP
TPS7H5021-SEP