ESD 保護ダイオード
カテゴリ別の参照
ポートやボタンなど一般的なタッチポイントには静電気が蓄積され、最終的にその静電気が必ず放電されます。ESD ダイオードは、そのような静電気からエレクトロニクスを保護するのに適した、シンプルで低コストの手法です。パラメトリック検索テーブルを参照するか、以下のリンクを使用する方法で、幅広い信号電圧に対応し、最大 ±30kV の保護を実現するダイオードを検索できます。
関連カテゴリ
USB Type-C® テクノロジー
多様な設計に対応する ESD 保護機能
ESD 保護ダイオードの新規リリース製品
CAN と LIN に最適な保護
自動車の最終的な組み立てでは、工場全体に引き回したケーブルが過剰な電荷を蓄積することが多く、ESD が発生する可能性が高くなります。ケーブルの敷設や加工を行うメンテナンス作業時にも、ESD が発生する可能性があります。24V に対応する TI のソリューションから適切な選択肢を選定すると、最大 30kV の衝撃からシステムを保護できます。
設計者が仕様全般を選定できるダイオード
多くのシステムには多数の 24V ラインが存在しています。TI の多様なダイオードは、いくつもの定格とパッケージを取り揃えており、さまざまなシステム全般を保護できます。
優れた保護機能、小型パッケージ
TI の最小クラスのエレクトロニクス製品の中には、ESD による損傷に関して最大クラスのリスクに直面しているものがあります。私たちが毎日タップと充電を行うスマートウォッチやスマートフォン、またノート PC のキーボードにある個別のキーに関し、スペースが不足しているという理由で ESD 保護機能を妥協するわけにはいきません (どれほど小型軽量で、どれほど高性能であっても、静電気放電で簡単に壊れる機器では困ります)。そのため、TI は、DFN0603 パッケージ (およそ 0.6mm x 0.3mm) に封止した 30kV の低静電容量ダイオードをリリースしました。