車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
カテゴリ別の参照
テキサス インスツルメンツの新しい各種マイコンは、シングルステージ オンボード チャージャやデュアル モーター制御など、次世代の車載イノベーションに貢献するために、緊密に統合化されたアナログ、リアルタイム性能、高信頼性の機能安全を実現します。テキサス インスツルメンツは、タイプ 5 の パルス幅変調器 (PWM)、高度な通信ペリフェラル、AUTOSAR などの機能をサポートしている各種マイコンを設計してあり、次世代のパワートレイン、ゾーン アーキテクチャ、シャーシ システムに電力を供給します。
高電圧から低電圧アプリケーションへの変換時に電力効率を高め、安全性を損なうことなく、ハイブリッド電気自動車 (HEV) および電気自動車 (EV) の迅速な充電ソリューションを設計できます
C2000 および Arm Cortex-R リアルタイム マイコン は、HEV、EV、パワートレイン システムにおけるアーキテクチャ上の課題に対応し、スケーリングを支援します。当社のリアルタイム デジタル コントローラの先進アーキテクチャは、電力効率と電力密度を高め、EV における高電圧から低電圧への DC/DC コンバージョン、オンボード充電、最適化された熱管理を迅速かつ効率的に実現します。
利点:
- 電力密度向上。
- 電力損失の低減。
- 高速充電。
- 効率的で高性能な DC/DC 変換。
- 国際標準化機構 (ISO) 26262 機能安全規格に準拠し認証されています。
注目のリソース
- TIDM-02013 – C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
- F29H859TU-Q1 – 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
- TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
- AM263P4-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
電動パワー ステアリング、lidar、エアバッグ、ブレーキ システムにより安全性を向上させます
HEV、EV、内燃機関アーキテクチャが進化する中、当社の C2000 および Arm Cortex-R マイコンはリアルタイム コントローラと検出器により電動パワー ステアリングの安全な操作を可能にし、さらに 光検出および距離測定 (lidar) センシング技術で安全性を高めます。TI のマイコンは、先進運転支援システムにおける回生ブレーキの改善に役立ちます。
利点:
- 優れたハンドリングと迅速な対応。
- ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) と Evita によるサイバーセキュリティ保護。
- ファームウェアのワイヤレス更新機能搭載で ASIL-D システムまでの機能安全に準拠。
注目のリソース
- F29H859TU-Q1 – 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
- AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
- F29-SDK – F29 リアルタイム MCU 向け基本ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000WARE – C2000 MCU 用 C2000Ware
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
ゾーン アーキテクチャを通じて、ソフトウェア定義型車両というビジョンを実現
自動車業界はソフトウェア中心の変革期を迎えており、ドメイン アーキテクチャからゾーン アーキテクチャへ移行することで、ソフトウェア定義型車両という新しいビジョンのもと、車両の在り方を再定義しています。AM26x MCU には、統合型イーサネット スイッチ、I2S 用の PRU といったハードウェア機能に加えて、ゾーン アーキテクチャを簡素化するソフトウェア ソリューションが含まれています。
利点:
- 集中型ソフトウェアとスケーラブルなソリューション。
- シームレスな車載イーサネット リング (低レイテンシ、高い時間決定性、およびパケットの安全冗長ループによる 1Gb 通信)。
注目のリソース
- TIDA-020079 – ゾーンのリファレンス デザイン
- AM263P4-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
- AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
- LP-AM263P – AM263Px LaunchPad™ 開発キット
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM263PX – AM263Px Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)