車載ボディおよびライティング マイコン

コンパクトなエントリ レベル デバイスから高効率のフル機能マイコンに至るまで、テキサス インスツルメンツのスケーラブルなマイコン (MCU) 製品ポートフォリオを活用できます
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

テキサス インスツルメンツの各種車載マイコンを採用すると、応答性と効率性に優れた、機能豊富なライティング、モーター、熱管理機能、ボディ コントロール モジュール システムを作製できます。基本機能に適した小フットプリントの Arm®Cortex®-M0+ と、高度な機能に対応する高性能の Arm®Cortex®-R のどちらが必要な場合でも、テキサス インスツルメンツの各種マイコンは、EVITA フル ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) や ASIL-B または ASIL-D 対応ハードウェアなど、広い範囲のピン パッケージ、メモリ サイズ、機能安全およびセキュリティ機能にわたって、フレキシブルなスケーリングを実現できます。

Arm コア別に参照


Arm Cortex-M33 マイコン

浮動小数点演算ユニットを搭載し、Arm® TrustZone® 技術を含む高度なセキュリティ機能を備え、性能が最適化された 160MHz マイコン。ASIL-B のハードウェア インテグリティに対応し、AUTOSAR によるシームレスな統合をサポート。

Arm Cortex-M0+ マイコン

低コスト 24MHz、ローパワー 32MHz、高性能 80MHz などのオプションを取り揃えた、スケーラブルな 32 ビット マイコン ポートフォリオ。ASIL-B までのハードウェア完全性と、コンパクトな設計を実現するアナログ統合に対応しています。

Arm Cortex-R マイコン

Arm®Cortex®-R コアのリアルタイム性能を、タイプ 5 のパルス幅変調器 (PWM) やプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) と組み合わせることにより、次世代の車載コントローラを実現できます。

C2000 リアルタイム コア別に参照


C28 マイコン

デジタル電源およびモーター制御において、高速かつ予測可能なリアルタイム性能に最適化された 32 ビット固定小数点または浮動小数点制御コア。
Bluetooth® Classic ソリューション、またはデュアル モード Bluetooth と Bluetooth LE (BLE) の各ソリューションから選定することができます。

関連カテゴリ


車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ マイコン

テキサス インスツルメンツ のスケーラブルなリアルタイム マイコンが自動車の電動化、通信、安全性を強化

PMIC

統合型 PMIC を採用すると、マイコン (MCU) やコンパニオン ペリフェラル、メモリ、入出力、センサなどに電力を供給するシングルチップ ソリューションを実現できます。