電源内蔵のシグナル アイソレータ

低電磁波でコンパクトな設計に役立つ、DC/DC コンバータ内蔵シグナル アイソレータ

parametric-filter製品をすべて表示
電源を内蔵したデジタル製品とアナログ製品で構成された TI の製品ラインアップは、信頼性の高い高電圧絶縁テクノロジーに、低電磁波で高効率の DC/DC コンバータを組み合わせ、単一のパッケージに封止しています。TI の絶縁型電源内蔵製品は、高性能でコンパクトな信頼性の高い絶縁型ソリューションを実現しやすい設計を採用しており、強化絶縁定格とチャネル数とパッケージに関する複数のオプションを取り揃え、統合型アンプ、データ コンバータ、インターフェイスの各デバイスで構成された TI の製品ラインアップに対応しています。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

電源内蔵のデジタル信号アイソレータ

電源を内蔵した TI の各種マルチチャネル デジタル アイソレータは 5kVRMS  の絶縁定格に対応しているほか、最大 0.65W の出力電力を供給でき、低電磁波とコンパクトな設計を重視して最適化済みです。

電源内蔵の絶縁型 RS-485

TI の統合型絶縁型 RS-485 は、5kVRMS の絶縁型トランシーバと低電磁波の DC/DC コンバータを組み合わせ、包括的な絶縁型トランシーバ ソリューションを単一のパッケージに封止しています。

電源内蔵の絶縁型 CAN

TI の統合型絶縁型 CAN は、5kVRMS の絶縁型トランシーバと低電磁波の DC/DC コンバータを組み合わせ、包括的な絶縁型トランシーバ ソリューションを単一のパッケージに封止しています。

電源内蔵の絶縁型 ADC と絶縁型アンプ

電源内蔵の絶縁型 ADC と絶縁型アンプは、製品内部向け絶縁型 DC/DC コンバータを含め、電流センシングと電圧センシングの各アプリケーションに適した強化絶縁型変調器です。

主な電源内蔵信号アイソレータ

ISOW6442
電源内蔵のシグナル アイソレータ

汎用、電源内蔵、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.188

ISOW6441
電源内蔵のシグナル アイソレータ

汎用、電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.188

ISO7742TA-Q1
電源内蔵のシグナル アイソレータ

車載、160kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.127

ISO7742TB-Q1
電源内蔵のシグナル アイソレータ

車載、420kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.127

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
ISOW7741 で CISPR 32 放射エミッション制限を 満たす方法
ISOW7741 の電磁波特性と、CISPR 32 Class-B の放射型電磁波試験の結果を比較するほか、TI の優れたリップル特性データをご覧になることができます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
電源内蔵の絶縁型 CAN トランシーバの利点
CAN 通信システム内で信号と電源の絶縁を設計するための簡素化アプローチを採用しており、開発中の絶縁型システムの最適化に役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF
ユーザー・ガイド
ユーザー・ガイド
電源内蔵の絶縁型 RS-485 トランシーバによる設計の最適化
信頼性の向上や設計サイズの小型化などを含め、RS-485 通信で信号と電力の統合型の絶縁を使用する主な理由をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF