USB ポート保護 IC

USB と HDMI 向け、統合型の過電圧、過電流、EMI、ESD、サージ保護機能

parametric-filter製品をすべて表示
USB Type-C® の保護から、統合型の ESD 過電圧保護、ディスプレイ インターフェイスの保護まで、USB ポート保護機能は設計を外部サージから保護するために役立ちます。TI の保護デバイス製品ラインアップは、USB Type-C、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、HDMI などの各種インターフェイス規格にフルに準拠した設計を採用しています。

カテゴリ別の参照

USB Type-C® 保護機能

USB Type-C インターフェイス向け、包括的な 20V Vbus との短絡保護機能 / ESD 保護機能

過電圧保護

車載バッテリ短絡保護機能を含め、USB 2.0/3.0/3.1 アプリケーション向け、電流制限、過電圧保護 (OVP)、サージ保護を組み合わせた統合型 ESD 保護機能

関連カテゴリ
USB Type-C® テクノロジー

USB Type-C®、アーキテクチャの例、システム レベルの設計に対する TI のソリューションをご確認ください。

TVS および ESD ダイオード

USB Type-C インターフェイスでデータラインと電源ラインを保護する設計を採用した、TI のシングル チャネルとマルチ チャネルの ESD (静電気放電) と TVS (過渡電圧サプレッサ) 保護ダイオードをご覧ください。

TPD4S201
USB ポート保護 IC

USB Type-C™ 20V ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.42

TPD4S480-Q1
USB ポート保護 IC

車載用 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路、VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.713

TPD4S201-Q1
USB ポート保護 IC

車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 20V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.545

TPD4S481-Q1
USB ポート保護 IC

車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.641

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
このホワイト ペーパーでは、USB の VBUS ラインを保護する際の課題を検討し、この問題に対する 3 つのソリューションを提示します。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
このホワイト ペーパーは、システムの損傷やフィールド故障 (導入後の現場での故障) のリスクを低減するために、開発中の USB Type-C® での適切な回路保護の重要性について説明します。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
車載 USB Type-C®、USB 3.0、USB 2.0 の各ポートを Vbus / バッテリ短絡イベントから保護する方法
このビデオでは、車載 USB Type-C と従来の USB アプリケーションにシステム レベルの保護機能を実装する際に発生する課題の設計と解決について詳細に説明します。