USB ポート保護 IC
USB と HDMI 向け、統合型の過電圧、過電流、EMI、ESD、サージ保護機能
カテゴリ別の参照
USB Type-C® の保護から、統合型の ESD 過電圧保護、ディスプレイ インターフェイスの保護まで、USB ポート保護機能は設計を外部サージから保護するために役立ちます。TI の保護デバイス製品ラインアップは、USB Type-C、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、HDMI などの各種インターフェイス規格にフルに準拠した設計を採用しています。
Technical Resources
ホワイト・ペーパー
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
このホワイト ペーパーでは、USB の VBUS ラインを保護する際の課題を検討し、この問題に対する 3 つのソリューションを提示します。
ホワイト・ペーパー
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
このホワイト ペーパーは、システムの損傷やフィールド故障 (導入後の現場での故障) のリスクを低減するために、開発中の USB Type-C® での適切な回路保護の重要性について説明します。
車載 USB Type-C®、USB 3.0、USB 2.0 の各ポートを Vbus / バッテリ短絡イベントから保護する方法
このビデオでは、車載 USB Type-C と従来の USB アプリケーションにシステム レベルの保護機能を実装する際に発生する課題の設計と解決について詳細に説明します。