オーディオ コーデック

オーディオ信号の変換を簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
TI の幅広いオーディオ コーデック製品ラインアップを採用すると、オーディオ信号を迅速かつ簡単に変換できます。TI のオーディオ コーデックを活用すると、統合型ソリューションを実現できます。その結果、バッテリ動作やコンシューマ オーディオの各アプリケーションを含めた各種オーディオ システムで、実装プロセスを効率化しやすくなります。

カテゴリ別の参照

主な機能別の選択

主なオーディオ CODEC

設計と開発に役立つリソース

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

PurePath™ Console は、統合性が高く使いやすいオーディオ開発スイートで、オーディオ製品開発に関する評価、構成、デバッグの各プロセスを簡単にします。PurePath™ Console 3 ソフトウェアをどれほど簡単に使用できるかをご覧ください。

PurePath Console の直観的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用すると、オーディオ エンジニアリングに関する高度な専門知識の必要なしで、オーディオ設計作業を明快に実施できます。製品開発期間の短縮を意図した使いやすいグラフィカル (...)
ドライバまたはライブラリ
TLV320AIC32xx CODEC ファミリ Linux ドライバ サポート
これらの Linux ドライバは、TLV320AIC32xx デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ コーデックをサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし


修正とコード拡張

(...)

カリキュレータ
Audio CODEC/ADC PLL Excel Calculator (オーディオ コーデック / ADC PLL Excel カリキュレータ)
TI のカリキュレータを使用し、複数の入力に基づいて TI のオーディオ コーデックと ADC に対応するサンプリング レートを検索することができます。
TAC5301-Q1
オーディオ コーデック

車載、101dB ADC、110dB DAC、プログラマブル高電圧マイク バイアス搭載、モノラル オーディオ コーデック

概算価格 (USD) 1ku | 0.75

TAC5111-Q1
オーディオ コーデック

ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力モノラル オーディオ コーデック

概算価格 (USD) 1ku | 1.662

TAC5112-Q1
オーディオ コーデック

ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

概算価格 (USD) 1ku | 2.194

TAC5312-Q1
オーディオ コーデック

104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック

概算価格 (USD) 1ku | 2.776

TAC5412-Q1
オーディオ コーデック

112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック

概算価格 (USD) 1ku | 3.274

TAC5212
オーディオ コーデック

119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック

概算価格 (USD) 1ku | 4.989

技術リソース

ビデオ
ビデオ
ポータブル オーディオに適した PurePath Studio (PurePath Studio for portable audio (Part 1 of 3))
PurePath™ Studio を使用して、TI の各種 miniDSP オーディオ コーデック製品ラインアップに対応するカスタム アルゴリズムを作成する方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A)
小型のローパス RC フィルタを使用し、オーディオ周波数に影響を及ぼさずに、デルタ シグマ オーディオ コーデックの帯域外ノイズを大幅に低減する方法を解説します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
デルタ シグマ (ΔΣ) アーキテクチャを土台として、オーディオ コンバータの 1 次側クロックのドリフト防止に役立ついくつかの構成を解説します。このアーキテクチャは、ターゲットのサンプル レートより大幅に高速で動作します。 
document-pdfAcrobat PDF