スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

スピーカ、TV、サウンドバー向けのスケーラブルな低歪みアンプを採用すると、没入型のホームオーディオを駆動できます

parametric-filter製品をすべて表示
スピーカ、TV、サウンドバー向けの、TI のオーディオアンプソリューションは、現在の消費者が期待する強力なハイファイサウンドを実現します。TI は、スケーラブルな出力電力、優れた放熱特性、内蔵診断機能を実現しており、設計とシステムの保護を簡素化できます。TI は、マルチチャネル構成、ワイヤレス オーディオ、高度なコーデックをサポートしており、リスナーと共振する優れたエンターテインメント環境の構築を支援します。

カテゴリ別の参照

関連カテゴリ
TAS2320
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

14V 外部昇圧サポート、15W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.897

TAS2120
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.92

TAS5830
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

60W ステレオ、120W モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.3

TAS5815
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.027