コンパレータ

妥協のない簡素化ソリューション

parametric-filter製品をすべて表示
バッテリ動作時間の延長を目的とした超低消費電力コンパレータ、タイミングを重視する測定アプリケーションで高速応答を実現する高速コンパレータ、検出能力の強化を目的として広い動作範囲を実現する高電圧コンパレータ、感度の高いアプリケーションで高精度を達成する低電圧コンパレータなど、TI の革新的な製品ラインアップは多様な設計に貢献します。TI の各種コンパレータは、産業用、車載、航空宇宙の各アプリケーション向けの特化型であり、過電圧、低電圧、電流の監視ソリューションや、ゼロクロス検出などの特定用途向けソリューションの実現に貢献します。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

高速コンパレータ (tPD が 100ns 未満)

TI の各種超高速コンパレータは、最適化済みの消費電力や、最小 210ps の応答時間を達成し、性能上の利点に寄与

低消費電力コンパレータ (チャネルごとの静止電流 (IQ) が 10μA 未満)

静止電流が最小 75nA で、バッテリ動作時間の延長に貢献する、電力効率の優れた各種コンパレータ

高電圧コンパレータ (VCCが 12V 超)

0.9 V ~ 40 V をサポートし、高速応答時間を実現する各種高性能高電圧コンパレータ

小型サイズ コンパレータ

最小 0.7mm x 0.7mm の小型パッケージに封止した各種高性能コンパレータ

車載コンパレータ

2kV ESD に耐える堅牢性を達成する、AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 の各種認証取得済みコンパレータ

標準コンパレータ

業界最高クラスの品質に達する各種コンパレータで構成された、業界で最も幅広い製品ラインアップから選定できる各種標準コンパレータ

主なコンパレータ

TLV3512
コンパレータ

車載用、7ns、レール ツー レール入力コンパレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.825

TLV3512-Q1
コンパレータ

車載用、デュアル チャネル、7ns、レール ツー レール入力コンパレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.973

TLV9030L-Q1
コンパレータ

Automotive, single, precision 100-ns latching comparator with push-pull output

概算価格 (USD) 1ku | 0.354

TLV9020L-Q1
コンパレータ

Automotive, single, precision 100-ns latching comparator with open-drain output

概算価格 (USD) 1ku | 0.354

TLV3901
コンパレータ

125ps high-speed CML-output comparator with rail-to-rail inputs and integrated hysteresis

概算価格 (USD) 1ku | 6.5

TLV9030L
コンパレータ

セルフラッチを内蔵したシングル低電圧プッシュプル コンパレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.3

技術リソース

関連資料
関連資料
コンパレータ回路
一般的なコンパレータの一連のサブ回路と、各種アプリケーションに適用できる設計のヒントを掲載
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ
アナログ コンパレータの機能、主な AC 仕様と DC 仕様、コンパレータ アプリケーションの基礎を確認できます。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference
変動する DC 基本成分に重畳した AC 波形のゼロクロスを検出する方法をご確認ください
document-pdfAcrobat PDF