カテゴリ別の参照
主な機能別の選択
ホット スワップ
新製品
9V~80V、3.5mΩ、20Aのスタック可能な一体型ホットスワップ(eFuse)、高精度かつ高速な電流モニタ付き
概算価格 (USD) 1ku | 3.19
9V to 80V, 3.65mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus digital telemetry
概算価格 (USD) 1ku | 3.59
高信頼性、高い電力密度、低コストのパワー パス保護設計が実現可能
高速、高精度のパワー パス保護機能と監視機能
スレッショルドやタイミングをユーザーが構成可能、また監視機能や診断機能を搭載という特長があるので、さまざまな障害に対処できる高速で高精度の保護を実現しやすくなります。
シンプルで効率的な設計
パス FET とディスクリート保護部品の選択と最適化の複雑さを解消します。TI の統合型ソリューションを使用すると、プリント基板 (PCB) の面積を最大 70% 節減できます。
製品開発時間を短縮
UL、IEC、VDE など、安全性と性能に関するさまざまな認証基準を満たす eFuse を選択すると、回路設計とテストに費やす期間を短縮できます。
小型サイズと小さい RON
TI の各種 eFuse とホット スワップ コントローラは、小型サイズで RON が小さいという特長があるので、高密度システムを設計し、消費電力、自己発熱、バス電圧低下をいずれも最小化するのに役立ちます。
技術リソース
Basics of eFuses (Rev. A)
開発中の設計で eFuse を活用
業界初の統合型 48V 統合ホット スワップ (eFuse) による AI デー タ センター向けの電源供給
主なアプリケーションの概要
メモリ システム内の過渡事象からデータを保護
重要なメモリ システムでは、データを盗難から保護するのと同様に、電力過渡からデータを保護することも重要です。TI の各種 eFuse とホット スワップ コントローラは、メモリとストレージ システムの電源保護に役立ち、スペースを重視した電力効率の優れたパッケージに封止済みです。
利点:
- 過熱保護とホットスワップ保護。
- 調整可能なスルーレートと電流制限機能、広い動作電圧範囲。
- 電力密度の高い小型パッケージ。
主なリソース
- TIDA-00429 – DevSleep SATA インターフェイス付き eFuse パワー・スイッチ
- TIDA-00304 – Last Gasp Hold Up エネルギー保存ソリューション
高信頼性かつスケーラブルなサーバー電源システムを設計可能
AI (人工知能) とクラウド コンピューティングの導入に伴い、データ サーバーの電力と信頼性に関連する要件が大幅に高まっています。TI の高集積 eFuse とホットスワップ コントローラを使用すると、より大きい電力レベルに対応し、信頼性の確保に役立つサーバー電源システムを設計することができます。
利点:
- 非常に高い電力密度。
- 電流、電圧、過熱に関して、調整可能な保護機能を利用可能。
- ソリューションのいっそうのカスタマイズに役立つ複数の PMBus オプション。
主なリソース
- eFuse を使用してデータ センターの効率を向上させる方法 – ブログ
- eFuse の採用で電力密度を最適化 – ブログ
フィールド (大電力の現場) とバックプレーン (小電力の制御側) それぞれの電源システム向けにカスタマイズしたソリューションを製作可能
同じ製造ライン内であっても、オートメーション (自動化) と制御それぞれの電源要件が大幅に異なることがあります (前者は高電圧大電流、後者は低電圧)。TI の eFuse は高度な統合を実現しているため、開発中の設計を簡素化すると同時に、保護スレッショルド (どれぐらいの電圧や電流を境界値にするか) のフレキシビリティを高めることができます。
利点:
- 障害への応答をユーザーが選択可能、調整可能なスルーレート、過電圧や過電流からの保護機能。
- 障害診断機能と、電流、電圧、電力の高精度な制限機能。
- サーマル シャットダウンと小さいフットプリント。
主なリソース
障害事象や過渡事象に対する耐性のあるコンピューティング システムの設計に貢献
TI の IC を採用すると、信頼性、効率、電力密度の高い高性能コンピューティング システムの保護機能をカスタマイズできます。
利点:
- 外部の事象や障害条件に対処する高度なシステム保護機能。
- PMBus 経由のカスタマイズが可能な監視機能。
主なリソース
実績のある IC は、電力品質の向上と製品の耐用期間の延長に寄与
1080p と 4K の各プロジェクタ画像解像度規格を実現するには、フレキシブルな電源と高精度の電源保護機能が必要です。同様に、プリンタで強力な電源管理を採用すると、より滑らかな印刷と高品質の画像を達成しやすくなります。TI の各種 eFuse とホット スワップ コントローラは、設計に必要な保護機能を搭載し、小型パッケージに封止済みです。
利点:
- 電圧と電流の保護機能はどちらも調整可能。
- スタンバイ モードに適した低消費電力。
- 部品点数の低減とボード設計の簡素化に貢献する高水準の統合。
主なリソース
コンシューマのニーズに対応できる汎用 PC 電源の設計が可能
TI の各種デバイスは、PC 電源の設計で重要な 2 つの要素、つまり小型フォーム ファクタと過渡事象に対する保護を優先事項にしています。多くのユーザーは、PC に対して、電源、ドッキング ステーション、多様な周辺機器の接続または取り外しを頻繁に実施しています。TI の各種 eFuse を採用すると、サイズを犠牲にせずに設計を保護できます。
利点:
- 広い電圧範囲に対応し、過電流、過電圧、ホット スワップなどに対処する保護機能。
- 10mm2 未満の小型パッケージ。5mm2 未満のオプションも利用可能。
主なリソース
- TIDA-03030 – オーディオ・アクセサリをサポートする USB Type-C パワーパス保護機能のリファレンス・デザイン
- TIDA-00233 – プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路
設計と開発に役立つリソース
ホット・スワップ・デザイン・カリキュレータ・ツール
ホットスワップと eFuse を使用した回路設計には、複雑な設計式と計算が必要な場合があります。入力電圧範囲、電流、出力静電容量などのシステム要件を入力すると、カリキュレータが高信頼性の設計を行うための情報を提示してくるので、プロセスを簡素できます。さらにこのツールは、さまざまな回路シナリオのもとで設計マージンを分析するので、既存の設計の評価や、各種問題のトラブルシューティングにも利用できます。
カリキュレータの名前
サポート対象の部品
型番 説明
LM25066/66A/66I/66IA
PMBus と I/V/P/E (エネルギー) 監視機能搭載、2.9V (...)
TVS ダイオード推奨ツール
TPS2663x eFuse 評価基板
TPS26630-33EVM を使用すると、TI の TPS2663x eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS2663X デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 60V、6A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、入力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。