お使いのプロセッサ コア向けのスマートで高効率な電力変換。TI は、CPU コア向けのマルチフェーズ ソリューションにおけるノウハウと業界でのリーダーシップを生かし、AI を活用した高度なコンピューティングのニーズに対応した、高密度、高効率のコア電源ソリューションを開発しています。TI のスマート監視機能を備えた電力段またはモジュールを TI の超高速過渡コントローラと組み合わせることで、高効率の DC/DC 電源を実現できます。電源デバイスとマルチフェーズ コントローラで構成された TI の多様な製品ラインアップを活用すると、エンタープライズ サーバー、データセンター、ネットワーク、通信に使用する CPU、GPU、SoC (システム オン チップ)、カスタム ASIC、FPGA の電源設計を強化できます。
関連リソース
組込みシステム向け電源
TI のマルチフェーズ コア電源ソリューションの特長
高性能、高信頼性、高効率のマルチフェーズ コア ソリューションの開発
非対称型ボード設計に対応できるように、非線形制御機能とフレキシビリティを強化済み
TI の D-CAP+™ 制御アーキテクチャを採用すると、高速負荷過渡応答を実現し、開発中電源設計の効率を向上させることができます。
利点:
- コンスタント オンタイム制御方式は、入力電圧と出力電圧に対応できます。
- 応答が高速かつ高精度になり、動的電流共有を実現できます。
- 複数の位相電流の平均化と、補償電圧を組み合わせ、補償ループに対応する帰還電圧の安定化を行います。
- 自然な位相インターリーブと、複数の相間での定電流バランシングを実施できます。
- 出力インダクタンスは電圧ループの安定性に影響しないため、真の電流モード制御を実現できます。
高性能 Xilinx および Intel FPGA プラットフォーム向けの柔軟な電源リファレンス デザイン
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
電気的性能と放熱特性の向上に役立つパッケージ最適化
PowerStack™ と HotRod™ の各パッケージに封止した TI のスマート電力段とパワー モジュールを採用し、従来型のワイヤ ボンド QFN (クワッド フラット、リードなし) パッケージや、大型の金属チップを使用するスタック構成を置き換えることができます。
利点:
- ループの寄生インダクタンスを低減し、スイッチングの高速化と効率の向上に貢献。
- 放熱性能の改善。特に、パッケージ中央部の放熱パッドに対して大型のダイ接続パッドを取り付ける場合。
<span style="font-weight: normal;">パッケージ最適化:HotRod™ QFN と Enhanced HotRod QFN™</span>
<span style="font-weight: normal;">PowerStack™ パッケージング テクノロジーの概要</span><br>
高度な遠隔測定機能と保護機能に対応したインテリジェント ドライバは、シンプル化と高信頼性の設計に貢献
フリップチップ HotRod™ パッケージに封止済みで、TI の NexFET™ テクノロジーを採用した電力段は、効率と電力密度の最適化に貢献します。TI の各種電力段は、インテリジェント ドライバ回路も内蔵しています。
利点:
- 双方向電流センシング機能は、サイクル単位で温度補償を行うため、周囲温度のときに最大誤差 2.5% の精度、過熱条件下でも最大誤差 3% の精度を確保しています。
- 分解能 ±2℃ の温度監視機能。
- サイクル単位の過電流制限、負の過電流、ハイサイド短絡、過熱の各検出機能。
- TI の特定のコントローラと組み合わせると、ハンドシェイクや障害診断機能を強化できます。
Technical Resources
マルチフェーズ降圧レギュレータのご紹介
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
TI のマルチフェーズ DC/DC 電力変換ソリューションを採用すると、ソリューション全体のサイズ小型化、過渡応答と出力電圧リップルの改善、効率の最適化、システム保護機能の強化を実現できます。
利点:
- PowerStack™ パッケージング テクノロジーは寄生成分を極力排除し、大型のグランド リードフレームを通じて優れた放熱性能を実現しています。
- サイクルごとに高精度な温度補正を実行する双方向電流センスを採用すると、システムの監視能力を改善できます。
- 高度な障害監視機能は、システムの信頼性向上に貢献します。
- MOSFET、スマート ドライバ、電流センサを内蔵しているため、複数の受動部品の排除に役立つ切り替え機能を実現し、プリント基板のレイアウトをシンプルにすることができます。
- TI の 2 相コントローラが搭載している D-CAP+™ テクノロジーは、非線形制御を強化し、非対称型ボード設計でフレキシビリティを確保するのに役立ちます。
注目のリソース
- CSD95410RRB – 90A ピークと連続、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段
- CSD95420RCB – 50A ピークと連続、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段
- CSD95411 – 65A の連続電流、同期整流降圧 NexFET™ 電力段
高速過渡応答を達成しているため、ネットワーク スイッチ、ルータ、スマート NIC の各アプリケーションで 1,000A を上回る電源ソリューションを実現し、効率を最適化するとともに、システム保護を強化することができます。
スタック構成を想定してアクティブ共有機能を搭載した TI の大電流スマート電力段を採用すると、より大きい電力要件に対応できます。
利点:
- アクティブ電流共有に対応しているほか、フェーズ ダブラー機能を搭載した電力段テクノロジーを採用しているため、スタックされた複数の電力段の間で高精度の電流共有を確実に実現できます。
- PowerStack™ パッケージング テクノロジーは寄生成分を極力排除し、大きいグランド リードフレームを通じて優れた放熱性能を実現しています。
- TI の 2 相コントローラが搭載している D-CAP+™ テクノロジーは、非線形制御を強化し、非対称型ボード設計でフレキシビリティを確保するのに役立ちます。
注目のリソース
- CSD95430 – 90A ピークと連続電流、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段
- CSD95410RRB – 90A ピークと連続、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段
- CSD95420RCB – 50A ピークと連続、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段
高速過渡応答、最大効率、高度なシステム保護機能という特長のある AI ハードウェア アクセラレータや GPU (グラフィックス処理ユニット) に適した、コンパクトで大電力に対応できる DC/DC 電源ソリューション。
TI のフレキシブルでスケーラブルな各種コントローラは、大電流のスマート電力段と高速過渡コントローラなどで構成されています。
利点:
- 25V FET (電界効果トランジスタ) テクノロジーを採用すると、16V という高い入力電圧範囲に対応できます。
- サイクルごとに温度補正を実行する双方向電流センスを採用すると、システムの監視能力を改善できます。
- 高度な障害監視機能は、システムの信頼性向上に貢献します。
- MOSFET、スマート ドライバ、電流センサを内蔵しているため、複数の受動部品の排除に役立つ切り替え機能を実現し、プリント基板のレイアウトをシンプルにすることができます。
注目のリソース
- CSD96415 – 80A の連続電流、同期整流降圧 NexFET™ 電力段
- CSD96416 – 50A の連続電流、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段
- CSD95410RRB – 90A ピークと連続、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段
Design & development resources
PMBus インターフェイス搭載、D-CAP+™ 降圧コントローラ向け、デュアルチャネル (6+2/5+3) の評価基板
TPS53681EVM 評価基板を使用すると、低電圧、大電流、降圧のポイント オブ ロード (PoL) アプリケーションで、CSD95490 スマート電力段と組み合わせて使用する場合の TPS53681 コントローラの動作特性を評価できます。この場合、付属の PMBus インターフェイスを使用して、構成、制御、機能の監視を実施することになります。
このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用し、PMBus インターフェイスと Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェア経由のプログラミング (設定) と監視に対応しています。
TPSM831D31、8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus のパワー モジュール評価基板
デュアル チャネル(12+0、11+1、または10+2フェーズ)、D-CAP+降圧、PMBusインターフェース付きDC-DCアナログ EVM
TPS536C7EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS536C7 コントローラを評価できます。
このコントローラは、PMBus インターフェイスを搭載した、デュアルチャネル (12+0、11+1、または 10+2 相) 対応の D-CAP+™ 同期整流降圧ドライバレス制御回路です。このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用して動作します。このコントローラを使用すると、PMBus インターフェイス経由でプログラミング (設定) と監視を実行できます。
この評価基板は、同期整流降圧 NexFET™ 90A スマート電力段デバイスである CSD95410 (...)