車載 LED ドライバ

DC/DC、リニア、バックライト LED ドライバ

parametric-filter製品をすべて表示
TI の包括的な車載 LED ドライバは自動車業界の厳しい要件に対応し、革新的で信頼性が高く、コスト効率に優れた車載ライティング システムの構築を可能にします。TI の多様な高効率 LED ドライバ製品ラインアップは、照明システム製品の寿命の延長と同時に、ドライバーと歩行者の安全性と運転体験の向上を実現します。

カテゴリ別の参照

アプリケーション別の選択
ヘッドライト

TI は、マトリクス マネージャから電力密度の高いスイッチング LED ドライバまで、単一の機能やアダプティブ ヘッドライトのニーズをサポートする非常にフレキシビリティの高いソリューションを提供しています。これらの製品はいずれも、EMI に関する期待を満たします。

リア ライトと車内灯

各種スマート リニア LED ドライバは、リア ライト システム向けに、信頼性の高いピクセル個別制御機能を実現します。シングルチャネルまたはマルチチャネルの各種 IC は、熱管理機能を搭載しており、車外または車内の照明向けのソリューション実現に役立ちます。

インフォテインメントとクラスタ

包括的な診断機能を搭載した TI のバックライトとマルチチャネル向けリニア オプションを使用すると、ディスプレイと警告表示クラスタ アプリケーション向けに信頼性の高い対話型操作を実現できます。

TLC69639-Q1
車載 LED ドライバ

車載用、セーフティーゾーン報告機能搭載、48 チャネル、100mA ローカル調光バックライト LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 4.427

TLC69629-Q1
車載 LED ドライバ

車載、セーフティー ゾーン報告機能搭載、48 チャネル、ローカル調光バックライト LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 4.249

LP8872-Q1
車載 LED ドライバ

車載、6 チャネル、各チャネルは 150mA 出力、ディスプレイ LED バックライト ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.243

LP8873-Q1
車載 LED ドライバ

4 つの 150mA チャネルを備えた車載ディスプレイ用 LED バックライト ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.052

LP8865C-Q1
車載 LED ドライバ

車載、マルチトポロジ、65V、2A、バックライト LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.34

TPS92541-Q1
車載 LED ドライバ

車載、65V 同期整流昇圧コントローラと、CC/CV (定電流と定電圧) の 2A シングルチャネル同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.725

電源のトレンド

入力電圧範囲 (VIN) の広い車載 LED ドライバを採用すると、最高の電力密度を実現できます。 

TI には、さまざまな種類の車載ライティング アプリケーションに適した高集積デバイスで構成された多様な製品ラインアップがあります。TI のデバイスは、システムの大電力出力と小型ソリューション サイズのバランスを確保するという課題の解決に役立つオプションを提供します。TI のモノリシック リニア ドライバと DC/DC LED ドライバを採用すると、電流出力を大きくして効率的に駆動する、放熱特性を強化したパッケージで発熱を効果的に除去する、システムのフットプリントを縮小する、などの目標を実現できます。

電力密度 に関する主な製品
TPS92520-Q1 アクティブ SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
LP8866-Q1 アクティブ 車載対応、200mA を 6 チャネル搭載、ディスプレイ LED バックライト・ドライバ
TPS929120-Q1 アクティブ 車載対応、FlexWire インターフェイス搭載、12 チャネル、40V ハイサイド LED ドライバ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
LED バックライト設計の検討事項 (LED backlight design considerations) (3 本のビデオ)
このビデオ シリーズでは、LCD バックライトの設計に関する主な検討事項を解説します。多様なアプリケーションごとに固有の事項があります。 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
ダイナミック レンジの広い (HDR) ディスプレイ (High dynamic range (HDR) displays) (2 本のビデオ)
このトレーニング ビデオを視聴すると、標準的なダイナミック レンジのディスプレイと比較して、広いダイナミック レンジ (HDR) のディスプレイに関する理解を深めることができます。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
ディスプレイ ユニバーシティ (Display University) (8 本のビデオ)
このシリーズでは、ディスプレイの基礎から、設計上の検討事項や、ディスプレイ設計に関する具体的な課題の克服に関する詳細なビデオに至るまで、幅広いトピックを網羅しています。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
昇圧 + リニア LED ドライバ ベース システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス デザイン

TIDA-00678 は、TPS92630-Q1 リニア LED ドライバを使用して、車載 LED テール ライト アプリケーション (テール ライト / ブレーキ ライト、方向指示灯、バック) を提示します。LED ドライバへの電力供給は、車載バッテリの電圧から電力を供給されるスマート逆極性バッテリ対応ダイオードに、アップストリームの昇圧コンバータ (TPS40210-Q1) を直接接続する方法を採用しています。このデザインは、CISPR25 で規定されている EMI/EMC の電磁波テストと ISO 7637-2 で規定されているパルス (...)

リファレンス・デザイン
車載リア ライト向け、デジタル インターフェイス LED 駆動モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、インタラクティブなテール ライト クラスタのような車載リアライト アプリケーション向けに、コスト効率の優れたソリューションを実現します。この種のクラスタは、自動車から他の自動車への通知や、自動車設計のパーソナライズに使用できます。このリファレンス デザインには、2 つのリニア LED ドライバが搭載されています。LED ドライバの FlexWire インターフェイスは UART をベースとしており、CAN (コントローラ エリア ネットワーク) の物理層 (または LIN (local interconnect network) オプション) (...)
リファレンス・デザイン
車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン
ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス デザインは、ハイ ダイナミック レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調 (PWM) によるオン時間と電流レベルの輝度構成により、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル インターフェイスで複数の LED (...)

車載 LED ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。