カテゴリ別の参照
チャネル別に選択
新製品
技術リソース
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
主なアプリケーションの概要
TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバには高い駆動能力や小型パッケージ・オプションという特長があり、サーバー電源ユニットの電力密度最大化に貢献
TI の各種ローサイド・ドライバには、駆動能力の向上、スイッチング特性の高速化、複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションへの対応という特長があり、力率補正 (PFC) と同期整流器の電力段での損失の最小化に役立ちます。
利点:
- 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。
- 逆電流に対処でき、追加部品なしで信頼性の高い過渡対処能力を実現できます。
- 小型アウトライン、リードなしのパッケージは、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。
- 5V UVLO を含む複数の UVLO オプションに対応し、周波数の引き上げと電力損失の最小化が容易になります。
主なリソース
TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバは、高い駆動能力と短い伝搬遅延をコンパクトなパッケージで実現しており、電力密度と効率の最大化に貢献
TI の各種ハーフブリッジ・ドライバは、駆動能力と高速スイッチング特性を向上させており、AC/DC または DC/DC 電力段での損失の最小化に貢献します。
利点:
- 単一のデバイスから複数のパワー・スイッチを駆動するためのデュアル 5A チャネル。
- 伝搬遅延が小さいため、デッドタイムの短縮と効率向上につながります。
- 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。
- 逆電流に対処でき、追加部品なしで信頼性の高い過渡対処能力を実現できます。
- 複数の小型パッケージ・オプションを用意しており、プリント基板のサイズと重量の低減が容易になります。
主なリソース
- UCC27624DGNEVM – UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板
- UCC27614EVM – UCC27614 シングルチャネル、30V、10A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – アプリケーション・ノート
- Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver – アプリケーション・ノート
パワートレインから冷暖房システムまで、TI の各種ローサイド ゲート ドライバは、サイズや重量を犠牲にせずに信頼性と効率の確保に貢献
TI の各種ローサイド ドライバは、駆動能力と高速スイッチング特性を向上させており、損失の最小化と、自動車設計全体での信頼性の向上に貢献します。
利点:
- 負電圧と逆電流に対処でき、追加部品の必要なしで信頼性が向上します。
- 5V の低電圧ロックアウト機能を搭載し、より低いバイアス電圧でも動作するため、スイッチング周波数の引き上げとシステム サイズの縮小に貢献します。
- 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。
- 小型パッケージは、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。
主なリソース
- TIDA-01407 – 車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電力のリファレンス デザイン
- TIDM-BIDIR-400-12 – 双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン
- UCC27624-Q1 – 車載、4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ
- UCC27517A-Q1 – 車載、5V UVLO 搭載、デュアル入力構造、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ
- UCC27624DGNEVM – UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板
TI の GaN (窒化ガリウム) 向けに最適化済みのローサイド・ゲート・ドライバを採用すると、より強力で高精度の LIDAR システムを設計可能
TI の GaN ローサイド・ドライバ製品ラインアップは、狭い出力パルスと最小の歪みを実現し、高精度でコンパクトなレーザー・パルス生成段の製作に役立ちます。
利点:
- 1.25ns の出力パルス幅と 300ps のパルス歪みを達成しており、より強力かつ目の安全性を確保できるダイオード・パルスと、長距離で高精度の LIDAR システムを実現しやすくなります。
- 小型アウトライン、リードなしのパッケージを採用し、より多くのダイオードをコンパクトなスペースに実装できます。
- 複数の分割出力に対応しており、複数の外付け抵抗を使用すると、駆動能力やタイミングを個別に調整できます。
- GaN パワー・スイッチを使用する多様なレーザー画像処理アプリケーションに適した、車載認証取得済みバージョンと産業用バージョン。
主なリソース
- TIDA-01573 – LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
- LMG1025-Q1 – 車載対応、パルス幅の狭いアプリケーション向け、5V UVLO 搭載、7A/5A、シングルチャネル ローサイド ゲート ドライバ
- LMG1020 – 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
- UCC27611 – 4V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル ゲート ドライバ
- LMG1025-Q1EVM – LMG1025-Q1 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板
- LMG1020EVM-006 – LMG1020 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板
- GaN Gate Driver Layout Help – アプリケーション・ノート
汎用から高性能まで、各種ローサイド・ゲート・ドライバで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、大型と小型の両方の家電製品を信頼性の高い方法で駆動可能
昇圧 PFC (力率補正) 段、シングル・スイッチ・チョッパ、バッテリ放電スイッチのいずれかで、小型パッケージ・サイズに封止した TI の各種ローサイド・ドライバを採用すると、高い信頼性を実現できます。
利点:
- 負電圧に対処でき、モーターに起因する過渡に対する信頼性を実現しやすくなります。
- 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。
- コンパクトなパッケージは、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。
- 5V を含む複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションに対応し、周波数の引き上げと電力損失の最小化が容易になります。
主なリソース
- TIDM-02010 – HVAC (エアコン) 向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン
- TIDA-010216 – 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン
- Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole – アプリケーション概要
- E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド – e-Book(PDF)
設計と開発に役立つリソース
480W、17mm 未満の薄型プロファイル、94% 効率、高速過渡応答の AC/DC SMPS のリファレンス デザイン
TIDA-01495 は、低プロファイル (高さ 17mm)、94.1% のピーク効率、高い電力密度、ユニバーサル入力、24V DC、480W 出力、コンシューマ向け AC/DC 電源のリファレンス デザインです。この回路は、UCC28063Aをベースとするフロント エンドや、2 相のインターリーブ遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) によって構成されており、PFC インダクタのサイズを最小化できるほか、EMI (電磁干渉) フィルタの要件を低減することもできます。HB-LLC 絶縁型 DC/DC 段を制御するのは、ハイブリッド ヒステリシス制御 LLC コントローラである (...)
力率改善機能内蔵、1 軸モーター制御のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1 軸モーター制御と力率補正 (PFC) を 1 個のマイコンに統合するためのベスト プラクティスを提示します。この手法は、可変周波数コンプレッサ、特に HVAC (エアコン) システムの設計で一般的に使用されています。この実装は、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) アルゴリズムを使用して TMS320F2805x マイコンの PMSM (永久磁石同期モーター) と 2 相インターリーブ PFC を駆動する目的で最適化済みです。この FOC (...)
双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン
絶縁型双方向 400V - 12V DC/DC コンバータのマイコン・ベースの実装のためのリファレンス・デザインです。 位相シフト・フル・ブリッジ(PSFB)と同期整流機能を組み合わせており、400V バス / バッテリから 12V バッテリへの電力の流れを降圧モードで制御します。一方、プッシュ・プル段は、低電圧バッテリから高電圧バス / バッテリへの逆の電力の流れを昇圧モードで制御します。 この実装では、LV(低電圧)側に搭載されている TI の 32 ビット・マイコン TMS320F28035 (...)