絶縁型ゲート ドライバ

多様なアプリケーションで使用でき、信頼性が高く、フレキシブルで、幅広い互換性を確保したデバイス

parametric-filter製品をすべて表示
TI のフレキシブルで幅広い互換性を確保した絶縁型ゲート ドライバを使用して、多くのアプリケーション向けに、より小型でより信頼性の高い設計を構築しましょう。TI の絶縁型ゲート ドライバは、基礎絶縁、機能絶縁、強化絶縁のいずれでも、感電に対する保護を達成すると同時に、高電圧レベルでいっそうの保護を実現します。 

カテゴリ別の参照

絶縁定格別の選択
機能絶縁 & 基本絶縁

最大 3kVRMS に耐える単一レベルの電気的絶縁と、感電に対処する十分な保護機能を実現します。

強化絶縁型

最大 5.7kVRMS の絶縁を達成し、感電からの保護を実現すると同時に、動作電圧の引き上げや、沿面距離と空間距離の拡大を通じて、システムの信頼性を高めることができます。

機能安全の種類別の選択
関連カテゴリ
絶縁

絶縁製品で構成された TI の包括的な製品ラインアップの詳細をご確認ください。

絶縁型 DC/DC バイアス電源コンバータ & モジュール

絶縁型 DC/DC コンバータとモジュールで構成された TI の製品ラインアップから適切な選定を行って絶縁型バイアス電源を製作し、開発中の絶縁型ゲート ドライバと組み合わせることができます。

最適な絶縁型ゲート ドライバの検索

UCC218915-Q1
絶縁型ゲート ドライバ

車載、分割出力、DESAT (脱飽和) 機能と障害報告機能搭載、±2.8A、シングルチャネル、絶縁型プリドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1

UCC21351-Q1
絶縁型ゲート ドライバ

車載、IGBT / SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A、6A、3kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.115

UCC23525
絶縁型ゲート ドライバ

12V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、5A/5A、5.7kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.242

UCC218200-Q1
絶縁型ゲート ドライバ

車載、5kVrms、±15A、シングル チャネル絶縁ゲートドライバ、DESAT および高度な保護機能

概算価格 (USD) 1ku | 1.645

UCC5350L-Q1
絶縁型ゲート ドライバ

車載用、拡張パッケージ封止、SiC/IGBT 向け、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.167

UCC5881-Q1
絶縁型ゲート ドライバ

車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 5.635

電源のトレンド

電力密度 & 絶縁を重視した絶縁型ゲート ドライバ

絶縁デバイスは、高電圧ユニットと低電圧ユニットの間でデータと電力の伝送を実現すると同時に、有害な DC 電流や制御されていない過渡電流がグリッドから流れ込む事態を防止します。アイソレータを高速ゲート ドライバと統合すると、絶縁の信頼性を高めることができます。各種絶縁型ゲート ドライバは、基本絶縁、機能絶縁、強化絶縁という構成を採用しています。いずれも、コントローラ IC からローパワーの入力を受け入れ、MOSFET、IGBT、SiC、GaN の各パワー スイッチに適した大電流ゲート ドライブを生成します。

ビデオ
電気自動車 (EV) アプリケーションでパワー デバイスを保護
このプレゼンテーションでは絶縁型ゲート ドライバの機能について解説します。これらのドライバを採用すると、ASIL 定格の各種アプリケーションを実現し、損傷を招く状況から電源デバイスを保護することができます。 
ホワイト・ペーパー
高性能な統合型パワートレイン・ ソリューション: EVに適用するための要件
このホワイト ペーパーは、ワイド バンドギャップ半導体スイッチと絶縁型ゲート ドライバを使用して電気自動車の採用を迅速化する、統合型パワートレイン ソリューションの利点を解説します。
PDF
アプリケーション・ノート
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
このアプリケーション レポートでは、TI の絶縁型ゲート ドライバの診断機能と保護機能を使用して、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のトラクション インバータ ドライブ システムを設計する方法を解説します。
PDF | HTML
電力密度と絶縁 に関する主な製品
新製品 UCC5881-Q1 アクティブ 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ
UCC21732-Q1 アクティブ 車載、2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiCFET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
UCC21750-Q1 アクティブ 車載、DESAT (脱飽和) 機能搭載、クランプ内蔵、IGBT/SiC 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
このホワイト ペーパーでは、パワー スイッチの機能として絶縁型ゲート ドライバを使用する利点と要件について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
認定
認定
絶縁型ゲート ドライバを対象とする認証
TI は、自社デバイスが、車載や産業用の設計を対象とする世界各地の業界規格に対応していることを確認しています。複数の独立した認証機関によって、TI の絶縁型デバイスは電気的絶縁強度をテストされ、認証を受けています。 
ビデオ
ビデオ
絶縁型ゲート ドライバの入門編
データシートの絶縁関連の表や、絶縁テスト手法を通じて絶縁技術の概要を説明するほか、TI の最新の絶縁型ゲート ドライバを使用してシステム性能を最適化するためのベスト プラクティスを解説しています。

主なアプリケーションの概要

ハイブリッド、電動、パワートレイン システム
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) パワートレイン・システムの信頼性向上に貢献
ボディ エレクトロニクス / ライティング
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、車載ボディ・エレクトロニクスとライティング・システムの信頼性向上に貢献
モーター ドライブ
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、モーター・ドライブ・システムの信頼性向上に貢献
パワー デリバリ
TI の各種絶縁型ゲート ドライバは、効率の向上、コストの削減、パワー デリバリ (電力供給) システムの信頼性向上に貢献
グリッド インフラ
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、グリッド・インフラ・システムの信頼性向上に貢献
ファクトリ オートメーション / 制御
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、ファクトリ・オートメーションと制御システムの信頼性向上に貢献

TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) パワートレイン・システムの信頼性向上に貢献

TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のパワートレイン・システムでさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。

利点:

  • 高度な機能を統合し、システム・コストの削減に貢献
  • 高い駆動能力と高速スイッチング特性を通じて損失を最小化
  • リアルタイムの可変駆動能力により、効率が向上
  • 高速過電流保護と脱飽和保護、アクティブ短絡保護、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP23223 – バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン
  • TIDA-01604 – HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
製品
  • UCC5880-Q1 – 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5350-Q1 – SiC/IGBT 用ミラー クランプまたは分割出力を備えた車載用 ±5A シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ
  • UCC21551-Q1 – 自動車用、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、車載ボディ・エレクトロニクスとライティング・システムの信頼性向上に貢献

TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、車載ボディ・エレクトロニクスとライティング・システムでさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。

利点:

  • 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
  • デュアルチャネル・ドライバは、シングルチャネル・オプションに比べて、プリント基板全体の面積と部品表の低減に貢献
  • ミラー・クランプなどの内蔵保護機能は、ミラー電流による誤ったターンオンからシステムを保護

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02012 – 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン
製品
  • UCC21551-Q1 – 自動車用、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5350-Q1 – SiC/IGBT 用ミラー クランプまたは分割出力を備えた車載用 ±5A シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ
ハードウェア開発
  • UCC21530EVM-286 – UCC21530 絶縁型デュアルチャネル ドライバの評価基板

TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、モーター・ドライブ・システムの信頼性向上に貢献

TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、モーター・ドライブでさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。

利点:

  • 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
  • 同相過渡耐性が高い各種ドライバは、より高い過渡電圧に耐え、誤ったターンオンからの保護を実現
  • 高速過電流保護と脱飽和保護、ソフト・ターンオフ、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010025 – 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-01599 – TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ トルク オフ (STO) のリファレンス デザイン
  • TIDA-01420 – 産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレンス デザイン
製品
  • UCC23513 – 8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21750 – DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5320 – GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、2A/2A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

TI の各種絶縁型ゲート ドライバは、効率の向上、コストの削減、パワー デリバリ (電力供給) システムの信頼性向上に貢献

TI の絶縁型ゲート ドライバ製品ラインアップは、パワー デリバリ (電力供給) でさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。

利点: 

  • 短い伝搬遅延は、PWM (パルス幅変調) のスイッチング周波数引き上げに貢献
  • ミラー クランプなどの内蔵保護機能は、ミラー電流による誤ったターンオンからシステムを保護
  • 高い駆動能力と高速スイッチング特性を通じて損失を最小化

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010062 – LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
  • TIDA-00195 – 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン
  • PMP41006 – C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン
製品
  • UCC21550 – IGBT 向け、DIS ピンと DT ピン搭載、‌4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5350 – ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21231 – 4A ソース / 6A シンク搭載、高速デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ

TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、グリッド・インフラ・システムの信頼性向上に貢献

TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、グリッド・インフラ内でさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。

利点:

  • 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
  • 同相過渡耐性が高い各種ドライバは、より高い過渡電圧に耐え、誤ったターンオンからの保護を実現
  • 高速過電流保護と脱飽和保護、ソフト・ターンオフ、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
  • TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
  • TIDA-00638 – 太陽光インバータ用のアクティブ ミラー クランプ付き絶縁ゲート ドライバ電力段のリファレンス デザイン
製品
  • UCC23513 – 8V と 12V の各 UVLO オプション、5.7kVrms、4A/5A、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21750 – DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5350 – ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ
技術資料

TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、ファクトリ・オートメーションと制御システムの信頼性向上に貢献

TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、ファクトリ・オートメーションと制御の分野でさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。

利点:

  • 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
  • 高い駆動能力と高速スイッチング特性を通じて損失を最小化
  • 高速過電流保護と脱飽和保護、ソフト・ターンオフ、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01540 – デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-00366 – 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-010025 – 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン
製品
  • UCC21732 – 2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC5320 – GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、2A/2A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21750 – DESAT (脱飽和) 機能搭載、ミラー クランプ内蔵、IGBT/SiC FET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
  • TIDA-010025 – 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと (...)
リファレンス・デザイン
11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
リファレンス・デザイン
HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000 マイコンと SiC 絶縁型ゲート ドライバで駆動する SiC MOSFET をベースとして動作します。このデザインには 3 相のインターリーブが実装されており、連続導通モード (CCM) で動作して、240V 入力電圧および 6.6kW の最大電力で 98.46% の効率を実現します。C2000コントローラにより、位相シェディングおよびアダプティブ デッドタイム制御を行い、軽負荷時に力率を向上できます。ゲート ドライバ ボード (TIDA-01605 を参照) は、4A のソース (供給) ピーク電流と 6A のシンク (吸い込み) (...)

絶縁型ゲート ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。