カテゴリ別の参照
新製品
車載、トランス内蔵、3V 入力、5.5V/5V 出力、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC パワー モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 1.495
3V to 65V input, 0.8V to 24V output, 3A integrated inductor power module
概算価格 (USD) 1ku | 3.1
車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 3.036
TI のパワー モジュールの利点
貴重な基板面積を節減
3D 統合 (垂直方向への積み重ね) テクノロジーを使用し、FET、コントローラ、インダクタ、他の受動部品を単一のパッケージに統合したモジュールを採用すると、電力密度の向上とソリューション全体のサイズ小型化を実現できます。
開発期間を短縮
EMI (電磁干渉) 要件を満たす使いやすいモジュールを採用すると、外部部品の調達が不要になり、ディスクリート ソリューションに比べると電源設計の工数を最大 45% 低減できるため、開発期間を短縮できます。
システム損失の最小化
この種のモジュールを採用すると、電源を負荷の近くに配置して、基板やシステムの損失を低減できるため、クラス最高の効率を実現しやすくなります。
技術リソース
パワー モジュールの価値を考察
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
設計と開発に役立つリソース
WEBENCH® Power Designer
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)