TI の絶縁型パワー モジュール製品ラインアップは、高密度の内蔵 FET と内蔵トランス技術を組み合わせており、電源の BOM (部品表) 点数の低減と絶縁型 DC/DC の設計簡素化に貢献します。これらの内蔵トランスを備えた絶縁型パワー モジュールを使用することで、性能を向上させ、ソリューション サイズを小型化することができます。主な製品として、多様な入出力電圧、出力電力、またさまざまな認証済み絶縁レベルに対応したトランス内蔵モジュールが含まれます。
カテゴリ別の参照
種類別に選択
新製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
車載、トランス内蔵、3V 入力、5.5V/5V 出力、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC パワー モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 1.495
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、1.5W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 3.036
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
車載、トランス内蔵、3V 入力、5.5V/5V 出力、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC パワー モジュール
概算価格 (USD) 1ku | 1.764
技術リソース
ホワイト・ペーパー
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
このホワイト ペーパーは、絶縁バリア経由で信号や電力を転送できる各種絶縁型 DC/DC バイアス電源を解説し、絶縁バリア経由で信号と電力を安全に伝送できるようにします。
ホワイト・ペーパー
時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション
このホワイト ペーパーは、スイッチング モード電源の EMI について説明し、業界規格に基づく EMI テストに迅速かつ容易に合格するのに役立つ技術の例を紹介します。
ホワイト・ペーパー
高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版)
このホワイト ペーパーは、ガルバニック絶縁の概要を紹介し、高電圧システムの一般的な絶縁方法を説明します。また、絶縁のニーズに確実に対応すると同時に、ソリューションのサイズ縮小とコスト削減を達成するうえで、各デバイスがどのように役立つかを示します。
設計と開発に役立つリソース
設計ツール
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)