GaN (窒化ガリウム) インテリジェント パワー モジュール (IPM)

TI の統合型 GaN (窒化ガリウム) インテリジェント パワー モジュール (IPM) で高電圧モーター ドライブ アプリケーションの電力効率を最大化

parametric-filter製品をすべて表示
TI の統合型 GaN IPM は、99% を上回るインバータ効率を達成し、外部ヒートシンクを不要にするとともに、放熱性能の向上と電力損失の低減を実現します。高度な集積化と電力効率の向上がソリューションの省サイズ化とシステム レベルのコスト削減を可能にします。デッドタイムと伝搬遅延が非常に短いため、電流高調波の低減と高精度の電流センシングにより、音響性能が向上します。電力効率の最大化、逆方向回復時間ゼロ、高精度スルーレート制御、短絡/過電流保護により、システムの信頼性が向上し、モーター ドライブの長寿命化が可能になります。
関連カテゴリ
GaN (窒化ガリウム) IC

あらゆる電力レベルに対応する TI の GaN パワー デバイス製品ラインアップで、電力密度と効率を最大化。

TI の GaN IPM の利点

checkmark

システム効率の向上

TI の各種インテリジェント パワー モジュールは、オン抵抗の小さい高電圧 GaN デバイスを内蔵しており、IGBT や MOSFET モジュールに比べてインバータの効率を 2% 向上させ、電力損失を 50% 以上低減することができます。

checkmark

モーター ドライブの長寿命化

スルーレート制御とマルチレベル保護機能を内蔵することにより、モーターの発熱の低減、電力効率の最大化、モーターの寿命全体にわたる絶縁性能の向上を実現できます。

checkmark

静かで精度の高いモーター動作を実現

短い伝搬遅延により高精度電流センシングを実現し、短いデッドタイムにより電流高調波を低減します。低デューティ サイクル対応により、モーター速度の動作範囲を広げることができます。

checkmark

電力密度の向上とシステム コストの削減

ヒートシンクを不要にし、電流センシング アンプと保護機能を内蔵することで、システム サイズを最大 60% 縮小できます。

主なテクノロジー

GaN IPM の概要

GaN (窒化ガリウム) を搭載した IPM (インテリジェント パワー モジュール) を採用すると、従来型のシリコン MOSFET (金属 酸化膜 半導体電界効果トランジスタ) や IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) に比べて、電力密度と効率を高めることができます。

利点:

  • 電力段で 99% 超の効率を達成しているため、ヒートシンクなどの冷却部品が不要になるほか、全体の効率が向上し、モーター ドライバ システムのサイズを小型化できます。
  • 150ns 未満のデッドタイムや伝搬遅延時間と、PWM (パルス幅変調) スイッチング周波数の引き上げを通じて、電流歪みを低減し、音響特性を改善することができます。
技術記事
GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減
GaN テクノロジーとブラシレス DC の各種モーター システムを組み合わせ、消費者の生活向上を支援する方法をご確認ください。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法
GaN 設計に関する検討事項や、 GaN を採用してモーターの効率を向上させる方法をご覧ください。
PDF | HTML
ビデオ
効率的な GaN IPM
DRV7308 GaN IPM を使用すると、より高効率でコンパクトなモーター システムを設計できます。
GaN (窒化ガリウム) に関する主な製品
DRV7308 プレビュー 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)

主なアプリケーションの概要

技術リソース

技術記事
技術記事
GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減
GaN とブラシレス DC (BLDC) の各種モーター システムを組み合わせ、消費者の生活向上を支援する方法を検討します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
DRV7308 GaN IPM を使用して、より高効率でコンパクトなモーター システムを設計
150W ~ 250W のモーター ドライブ アプリケーションに適した GaN IPM (インテリジェント パワー モジュール) である TI の DRV7308 を採用すると、より小型、より静音、より効率的なモーター ドライブ システムを設計できます。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法
GaN ベースの IPM の進歩は、家電製品や HVAC (エアコン) システムのモーター ドライブにおける電力密度、電力供給、効率の継続的な向上を促進すると同時に、システム コストの削減や信頼性の向上にもつながります。
document-pdfAcrobat PDF