ESD 保護ダイオード

半導体業界で実績あるリーダー企業がお届けする ESD (静電気放電) 保護機能
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

ポートやボタンなど一般的なタッチポイントには静電気が蓄積され、最終的にその静電気が必ず放電されます。ESD ダイオードは、そのような静電気からエレクトロニクスを保護するのに適した、シンプルで低コストの手法です。パラメトリック検索テーブルを参照するか、以下のリンクを使用する方法で、幅広い信号電圧に対応し、最大 ±30kV の保護を実現するダイオードを検索できます。

USB Type-C®、アーキテクチャの例、システム レベルの設計に対する TI のソリューションをご確認ください。

関連カテゴリ


USB Type-C® テクノロジー

多様な設計に対応する ESD 保護機能

使い慣れたパッケージに封止済みの各種オプション
1 個の最適なダイオードで各インターフェイスを保護可能
速度を重視

ESD 保護ダイオードの新規リリース製品

CAN と LIN に最適な保護

自動車の最終的な組み立てでは、工場全体に引き回したケーブルが過剰な電荷を蓄積することが多く、ESD が発生する可能性が高くなります。ケーブルの敷設や加工を行うメンテナンス作業時にも、ESD が発生する可能性があります。24V に対応する TI のソリューションから適切な選択肢を選定すると、最大 30kV の衝撃からシステムを保護できます。


ESD2CAN24-Q1アクティブ

車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

ESD2CANFD24-Q1アクティブ

車載、各種車内ネットワーク向け、デュアル、2.5pF、±24V、25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

ESD1LIN24-Q1アクティブ

車載対応、LIN インターフェイス用、SOD-323 パッケージ封止、2.3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

設計者が仕様全般を選定できるダイオード

多くのシステムには多数の 24V ラインが存在しています。TI の多様なダイオードは、いくつもの定格とパッケージを取り揃えており、さまざまなシステム全般を保護できます。


ESD752アクティブ

8/20μs のサージ対応、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

ESD751アクティブ

USB パワーデリバリ向け、1.6pF、±24V、±22kV ESD 保護ダイオード

ESD762アクティブ

8/20μs のサージ対応、デュアル、1.7pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

優れた保護機能、小型パッケージ

TI の最小クラスのエレクトロニクス製品の中には、ESD による損傷に関して最大クラスのリスクに直面しているものがあります。私たちが毎日タップと充電を行うスマートウォッチやスマートフォン、またノート PC のキーボードにある個別のキーに関し、スペースが不足しているという理由で ESD 保護機能を妥協するわけにはいきません (どれほど小型軽量で、どれほど高性能であっても、静電気放電で簡単に壊れる機器では困ります)。そのため、TI は、DFN0603 パッケージ (およそ 0.6mm x 0.3mm) に封止した 30kV の低静電容量ダイオードをリリースしました。


ESD441アクティブ

0201 パッケージ封止、1pF、5.5V、30kV ESD (静電気放電) 保護デバイス

ESD451アクティブ

0201 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、30kV 双方向 ESD (静電気放電) 保護デバイス

ESD341アクティブ

0201 パッケージ封止、5.4A サージ定格、静電容量 0.66pF、±3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

Technical Resources

アプリケーション・ノート

Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events

CAN 製品の ESD 保護に関する全般的な理解を深めることができます。
アプリケーション概要

ESD Protection for LIN Data Lines

LIN 分野で ESD ダイオードを選定する際の多様な検討事項をご覧ください。

インターフェイス別の ESD/TVS (過渡電圧サプレッサ) 関連の推奨事項

一般的かつ多様なインターフェイスに関して、TI の主な推奨製品を掲載したシンプルな表。

ESD2CAN27-Q1
TPD4E1U06-G4

概算価格 (USD)1ku |0.134

ESD2IVN48-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.134

ESD2CANFD60-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.156

ESD551

概算価格 (USD)1ku |0.047

ESD551-Q1

概算価格 (USD)1ku |0.057