検証とテスト済みの各種リファレンス デザイン、高度なシミュレーション機能、開発ツール、SDK (ソフトウェア開発キット) で構成されている TI の製品ラインアップを採用すると、TI の Arm ベース プロセッサを使用し、コンセプトからプロトタイプ製作や量産へ迅速に移行することができます。

Hardware development

この評基板価は、当社の Arm ベースのシステム オン チップを用いて構築された、単体で動作するテストおよび開発プラットフォームを提供します。高速なセットアップ手順、デモ、チュートリアルを使って、コンセプト段階からプロトタイプまで探索を始められますが、コンピューティングやビジョン解析の専門知識は不要です。

 

TI の信頼性の高い Arm ベース プロセッサを中心に構築された、コミュニティ主導の設計を使って始めましょう。TI は、WiFi®、ギガビット イーサネット、サブ1 GHz ワイヤレス、シングル ペア イーサネットなど、包括的なコネクティビティ オプションを内蔵し、データライン経由の電力供給をサポートしています。そのため、個別部品を使用しようとする場合や、互換性に関する問題を心配する必要がなくなります。市販の数千種類のアドオンや、カスタマイズ可能な Linux® イメージが利用できるため、プロトタイプから実製品へとプロジェクトを進めることができます。

TI は、パートナー各社が提供するシステム オン モジュール (SoM) を通じて、製品スケジュールの短縮を進めています。当社の量産対応 PCB は、プロセッサ機能、RAM、電源管理、クリスタル発振器、必要な受動部品を含む、完全な組み込みコンピューティング機能を提供します。TI は、革新に取り組む開発者がカスタム ソリューションを迅速に構築できるように支援しています。

Arm をベースとする TI のプロセッサ開発プラットフォームを採用すると、特定用途向けの開発でプロトタイプ製作を迅速に開始できます。TI の開発プラットフォームは、TI とパートナー ネットワークの多様なエキスパートが互いに協力し、TI のプロセッサを土台として築き上げてきた成果です。お客様は、アプリケーションに関連するハードウェア、ソフトウェア、資料を組み合わせ、次期設計をシンプルかつ迅速に開始することができます。 

ハードウェア開発ツール

スタータ キットおよび評価基板

評価ボード

Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット

SK-AM62-SIP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、512MB の LPDDR4 SDRAM を単一のパッケージに統合した AM6254 システム オン チップ (SoC) を土台として製作した、スタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM625SIP プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。

SK-AM62-SIP は、HS-FS (high-security (...)

評価ボード

低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

SK-AM62A-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AI ビジョン プロセッサである TI の AM62A をベースとした製品です。このプロセッサは、60fps で最大 5MP をサポートする画像信号プロセッサ (ISP)、2TOPS (teraoperations per second:1 秒あたり 1 兆回の動作) の AI アクセラレータ、クワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、シングルコア Arm Cortex-R5F、H.264/H.265 ビデオのエンコード / (...)

評価ボード

AM62x スタータ キット評価基板、PMIC 搭載

AM62x スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm®-Cortex®R5F マイコン (MCU) と、Arm® Cortex®-M4F マイコンで構成されています。

評価ボード

AM62P スタータ キット評価基板

SK-AM62P-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、TI の AM62P ディスプレイ プロセッサを中心にした構造です。このプロセッサは、スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能に加え、トリプル高品位ディスプレイのサポート、高性能 3D-GPU、4K ビデオ アクセラレーション、包括的なペリフェラルなどの組込み機能を搭載しています。SK-AM62P-LP は、車載用デジタル インスツルメント、車載ディスプレイ、産業用 HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) など、車載と産業用の各アプリケーションの開発を検討している開発ユーザー向けです。

(...)

評価ボード

AM62D プレミアム オーディオ向け、拡張可能なハードウェア

AUDIO-AM62D-EVM 評価基板 (EVM) は、低コストの拡張可能なプラットフォームであり、さまざまな使用事例にまたがるマルチチャネル オーディオ アプリケーションのプロトタイプ製作と評価に適した設計を採用しています。AUDIO-AM62D-EVM の中核にあるのは AM62D SoC (システム オン チップ) です。この SoC は C7x DSP の 256 ビット幅ベクトル コアを、行列乗算アクセラレータ (MMA) と緊密に結合しているほか、以下の機能を搭載しています。シングル サイクルでアクセス可能な 1.25MB の L2 メモリ (キャッシュ)、クワッドコア (...)

評価ボード

AM62L 評価基板

TMDS62LEVM 評価基板 (EVM) は、低コストで性能が最適化された AM62L アプリケーションプロセッサファミリ用に設計されています。AM62L は、スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 コアの性能と、以下のような組込み機能を搭載しています。マルチメディア DSI サポート、内蔵 ADC オンチップ、高度な低消費電力管理モード、および IP 保護とセキュア ブート用の広範なセキュリティ オプション。AM62L デバイスファミリは、Linux® と FreeRTOS™ を用いた開発をサポートしています。TMDS62LEVM (...)
評価ボード

TDA4VEN、TDA4AEN、AM67 評価基板

J722SXH01EVM スタータ キットの評価基板は、ビジョン プロセッサとディスプレイ プロセッサである TI の J722S、TDA4VEN、TDA4AEN、AM67 を中心とする構成です。この中で、以下の特長も実現しています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 処理性能。最大 600MP/s をサポートする画像信号プロセッサ。最大 4TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) の AI アクセラレータ。トリプル高精細ディスプレイのサポートや、高性能 3D-GPU や、4K ビデオ (...)

評価ボード

AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット

AM64B スタータ キット (SK) は、次期設計の迅速なプロトタイプ製作を可能にする、Sitara™ AM6442 プロセッサをベースとした低コストかつスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。このキットは、有線 (イーサネット) とワイヤレス (2.4GHz と 5GHz) 両方の接続機能、3 個の拡張ヘッダ、複数のブート オプション、フレキシブルなデバッグ機能を採用しています。

カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン (...)

評価ボード

Sitara™ プロセッサ向け、AM64x 評価基板

TMDS64 評価基板 (EVM) は、次期設計の迅速なプロトタイプ製作の迅速化に役立つスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。  TMDS64EVM は、Sitara™ AM6442 プロセッサと付加的なコンポーネントを搭載。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイス等を使用して、簡単にプロトタイプを製作できます。
AM64x のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポートを使用するオンボード ディスプレイは、LED (...)

評価ボード

DRA821 system-on-module

The J7200XSOMG01EVM system-on-module—when paired with the J721EXCP01EVM common processor board—lets you evaluate the DRA821 processor for networking applications throughout automotive and industrial markets. These processors perform particularly well in industrial and automotive gateway (...)

評価ボード

TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム オン モジュール (SoM)

J721EXSOMXEVMソケット型システムオンモジュール(SoM)は、J721EXPCP01EVM共通プロセッサボードと組み合わせて使用され、自動車および産業市場における視覚分析およびネットワーキングアプリケーションでTDA4VMおよびDRA829Vプロセッサを評価するために使用されます。これらのプロセッサは、サラウンド ビュー カメラや自動パーキングの各アプリケーションに加えて、SaaS (サービスとしてのソフトウェア) モデルを導入する車載コンピューティング ゲートウェイ アプリケーションに特に適しています。

(...)

評価ボード

エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

TDA4VM プロセッサ スタータ キットを活用すると、スマート カメラ、ロボット、インテリジェントな機械を具体化できます。迅速に実行できるセットアップ プロセスや、多様な基礎的デモとチュートリアルを使用して、ビジョン ベースのアプリケーションのプロトタイプ製作を 1 時間以内に開始できます。このキットは、8TOPS(8兆回の演算/秒)のディープラーニング性能と、ハードウェアアクセラレーションによるエッジAI処理を、手作業による調整なしで実現します。Linux と業界標準の API (TensorFlow Lite、ONNX (...)

評価ボード

TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム オン モジュール (SoM)

J721EXSOMXEVMソケット型システムオンモジュール(SoM)は、J721EXPCP01EVM共通プロセッサボードと組み合わせて使用され、自動車および産業市場における視覚分析およびネットワーキングアプリケーションでTDA4VMおよびDRA829Vプロセッサを評価するために使用されます。これらのプロセッサは、サラウンド ビュー カメラや自動パーキングの各アプリケーションに加えて、SaaS (サービスとしてのソフトウェア) モデルを導入する車載コンピューティング ゲートウェイ アプリケーションに特に適しています。

(...)

評価ボード

TDA4VEN、TDA4AEN、AM67 評価基板

J722SXH01EVM スタータ キットの評価基板は、ビジョン プロセッサとディスプレイ プロセッサである TI の J722S、TDA4VEN、TDA4AEN、AM67 を中心とする構成です。この中で、以下の特長も実現しています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 処理性能。最大 600MP/s をサポートする画像信号プロセッサ。最大 4TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) の AI アクセラレータ。トリプル高精細ディスプレイのサポートや、高性能 3D-GPU や、4K ビデオ (...)

システム オン モジュール (SoM)

評価ボード

AM625 Arm® ベースの Sitara™ プロセッサを土台とする PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 開発キット

PHYTEC はシステム オン モジュール (SoM)、組込みミドルウェア、設計サービスで業界をリードするプロバイダ兼インテグレータであり、複雑な製品の迅速かつ容易な市場投入を可能にします。設計から製造までの段階で、お客様が PHYTEC の深い専門知識、製品の高品質、サプライ チェーンにおけるノウハウ、迅速で協力的な活動の実践のメリットを活用できるようにしています。自社アセンブリと外部製造パートナーにより、PHYTEC は少量から量産までのカスタム ソリューションを提供しています。

30 年以上にわたり、PHYTEC は (...)

評価ボード

TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)

評価ボード

Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU

The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with (...)

評価ボード

Ezurio CarbonAM67 SOM、AM67/AM67A プロセッサ向け OSM-MF システム オン モジュール

Ezurio は、ワイヤレスモジュールとシステムオンモジュールのメーカーとコネクティビティの分野で、業界をリードするエキスパートです。CarbonAM67 OSM-MF ファミリーは、テキサスインスツルメンツの AM67x プロセッサファミリ、テキサスインスツルメンツの TPS65224 PMIC、SONA Wi-Fi 6、Bluetooth ワイヤレスモジュールを採用しています。当社の米国内アセンブリは、プロジェクトのニーズに合ったオプションを提供します。お使いの製品に適した RAM、eMMC ストレージ、SONA Wi-Fi および Bluetooth (...)

評価ボード

AM623/AM625 の各プロセッサ向け、Conclusive Engineering の RCHD-AM62 システム オン モジュール

Compact powerhouse for advanced connectivity

The RCHD-AM62 system on module comes in a compact SO-DIMM form factor measuring 82mm x 45mm. The RCHD-AM62 offers capable connectivity options including dual 1 Gbit/s Ethernet, Wi-Fi®, and Bluetooth® v4.1. Its single 3.3V power input emphasizes energy (...)

評価ボード

GPU を搭載し 1.4GHz で動作する AM625 Arm Cortex-A53 プロセッサ向け、Variscite の VAR-SOM-AM62 SoM (システム・オン・モジュール)

VAR-SOM-AM62 は、高性能 CPU、消費電力の低減、グラフィック機能搭載という特長を組み合わせた、SoM (システム・オン・モジュール) / CoM (コンピュータ・オン・モジュール) です。この SoM は、産業用組込み製品や消費電力重視エッジ・デバイス向けのソリューションであり、1.4GHz 動作のクワッド Cortex™-A53 を採用した TI AM625x と、400MHz 動作の Cortex-M4F と、333MHz 動作の PRU リアルタイム・コプロセッサを搭載しています。

(...)

評価ボード

AM62A3/AM62A7 の各プロセッサ向け、iWave の AM62A OSM-LF システム オン モジュール

AM62A3 と AM62A7 の Sitara プロセッサを搭載した iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM

評価ボード

PHYTEC phyCORE-AM62A system on module for AM62A3 and AM62A7 processors

The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.

評価ボード

Technexion AXON-AM62x system on module for AM6254 quad Cortex-A53 1.4 GHz processor

The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing.  At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)

評価ボード

Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

評価ボード

Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)

評価ボード

AM62x クワッド Arm® Cortex®-A53 1.4GHz プロセッサ向け、Forlinx のシステム オン モジュール FET6254-C

Forlinx Embedded Technology は、組込みシステム ソリューションの設計、開発、製造を重視しています。Forlinx が 2007年以来取り組んでいるのは、Arm® アーキテクチャをベースとし、使いやすく、コスト効率に優れ、安定性が高く、高度な組込みソリューションを提供することです。これに該当するのは、システム オン モジュール (SoM)、シングルボード コンピュータ (SBC)、産業用 PC です。同社は、グローバルな流通もサポートしています。高品質で安定した性能をお客様に提供できるように、Forlinx (...)

評価ボード

phyBOARD®-AM64x 開発キット

phyBOARD®-AM64x 開発キットは、ヘッドレス産業用通信システムに適した堅牢で信頼性の高い組込みプロセッサ ボードである phyCORE®-AM64x を搭載した、システム オン モジュール (SOM) とキャリア ボードで構成されています。50mm x 37mm の SOM は、包括的な 280 ピンのインターコネクトを採用しており、CAN、EtherCAT、UART、I2C などの一般的なファクトリ通信プロトコルに加えて、ePWM、ECAP、eQEP などオートメーション固有のインターフェイスもサポートしています。TI の AM64x (...)

評価ボード

TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)

評価ボード

AM64x 64 ビット Arm® Cortex®-A53 プロセッサ向け、Tronlong® のシステム・オン・モジュール SOM-TL64x

Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co., Ltd. は、2013 年設立の組込み製品プラットフォーム・プロバイダであり、高品質の産業用コア・ボードの製作に加えて、評価キットやプロジェクト・サービスの事業に常に取り組んでいます。TronLong は Guangzhou Science City (中国の広州サイエンス・シティー) に本社を置くほか、独立運営の教育用計器事業部も傘下に抱え、北京、上海、深圳、西安に拠点があります。

TronLong は、DSP と Arm® をベースとするプロセッサの開発を重視し、TI (...)

評価ボード

AM6442 Arm Cortex-A53 1.0GHz プロセッサ向け、ZLG の M6442 システム モジュール

M64xx シリーズのコア ボードは、TI の AM64x Sitara™ をベースにしています。ZLG が開発したこの産業用制御コア ボードは、インダストリ 4.0 向け組込み製品の複雑な処理要件を満たすことを意図しています。

M64xx シリーズのコア ボードは、豊富なペリフェラル リソースを採用しており、それらは 4 個のコネクタ経由でアクセスできます。これらに該当するのは、1 個の RGMII、2 個の CAN FD、1 個の ADC、1 個の SDIO (SD カード向け入出力規格)、1 個の USB、1 個の SerDes (PCIe 2.0 または USB 3.1 (...)
評価ボード

AM69/AM69A の各プロセッサ向け、Toradex Aquila の AM69 システム オン モジュール

Aquila AM69 は、ロボット、AI、リアルタイム制御、コンピュータ ビジョンの各アプリケーション向けの設計を採用した、TI の AM69 システム オン チップ (SoC) をベースにしています。TI の AM69 は、産業用に適した信頼性と長期的な寿命を実現する設計を採用しています。Aquila AM69 の内蔵ニューラル ネットワーク処理ユニット (NPU) は、高速推論に適した 32TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) を達成しており、同じ電力範囲で CPU や GPU をベースとするソリューションを上回る性能を実現します。Toradex (...)

評価ボード

デュアル Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU を搭載した TDA4VM SoC 向け、congatec の STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)

Congatec の STDA4 SMARC モジュールは、TDA4VM アプリケーション プロセッサと DRA829J ネットワーク プロセッサをベースにしています。
このモジュールは、デュアル Arm® Cortex®-A72、DSP、ディープ ラーニング アクセラレータ (NPU) とマルチメディア アクセラレータ (GPU)、Arm® Cortex®-R5F マイコンを組み合わせた異種 SoC アーキテクチャを活用し、リアルタイム通信と安全機能をオフローディングする設計を採用しています。このモジュールは、過酷な環境で動作するアプリケーション向けに、産業用温度範囲の 40°C ~ (...)

評価ボード

TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)

コミュニティ ボード

評価ボード

BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。

BeaglePlay は、信頼性の高い組込みシステムにセンサ、アクチュエータ、インジケータ、ヒューマン インターフェイス、および接続機能を簡単に追加できる設計を採用した、オープン ソースのシングル ボード コンピュータです。この製品が搭載しているのは、強力な 64 ビット クワッドコア プロセッサと、いくつかの革新的な接続機能オプションです。後者の接続機能に該当するのは、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-GHz ワイヤレス、およびデータ ライン経由の電力供給に対応するシングルペア イーサネットなどです。BeaglePlay には、1,000 (...)

当社の基盤ソフトウェアは、さまざまなオペレーティング システム上で幅広いアプリケーションをサポートします。この基盤ソフトウェアは、当社のオープンソース エコシステムを活用し、プロセッサ製品群全体でコスト最適化と電力効率に優れたソリューションを実現します。

当社のアナリティクス プロセッサを使用すれば、同じソフトウェアで、顔認識、物体検出、姿勢推定などの人工知能 (AI) 機能をリアルタイムに実行できます。最大 12 台のカメラに対応するスケーラブルな性能を実現しているので、スマート セキュリティ カメラ、自律型移動ロボットなど、さまざまな製品を製作できます。

産業用通信を採用すると、コネクテッド (ネットワーク接続型) 環境を実現できます。この環境で、集中型インテリジェンスとエッジ インテリジェンスの両方を使用すると、効率を改善し、リアルタイムのデータ交換を実現することができます。この通信機能は、スタンドアロンのディスクリート システムから、非常に透過性の高い接続システムに至るまで、家庭、輸送機器、製造、エネルギー供給の各分野で変革を推進しています。当社の使命は、エンジニアリングの進化を助けることです。お客様の設計をシンプルにするために、すぐにご利用になれる、TI の産業用通信ソリューションをご活用ください。これらのソリューションは、ソフトウェア統合型のオンチップ製品、プロトコル準拠のインターフェイス デバイス、認証取得済みのデバイス向けソフトウェア スタックなどを取り揃えています。

当社は、お客様のニーズに応えるため、高品質で信頼性の高い自動車向けソフトウェアを提供することに尽力しています。基盤ソフトウェアのパートナーとより緊密に連携し、顧客が実際に使用するものに近いソリューションを提供することで、製品化までの時間を短縮します。

TI の SDK (ソフトウェア開発キット) の内容

TI の各種 SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みシステム開発の開始に必要な要素全般を取り揃えています。

各 SDK は包括的なテストと統合が実施済みで、四半期ごとにリリースが実施されています。ミドルウェア フレームワークとスタック、サンプル アプリケーション、デモ、資料、トレーニングが付属しており、お客様は、好みのオペレーティング システムに対応するものを選択できます。また、利便性を高める目的で、これらすべてがパッケージ化されています。

オペレーティング システム

Linux

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L 向けソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P プロセッサに対応する Linux® SDK (ソフトウェア開発キット)、Android™ SDK、TI MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

この SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や開発を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM67 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM67 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

 

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) と MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、TI の組込みプロセッサ向け統合ソフトウェア・プラットフォームであり、セットアップが容易でベンチマークとデモをすぐに利用できます。これらのプロセッサ SDK のどのリリースも、これらの SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。Software Build Sheet (ソフトウェア・ビルド構成シート) (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for DRA821 Jacinto™ processors

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) のどちらかと組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する DRA821 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC への導入を支援します。PSDK (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for DRA821 Jacinto™ processors

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) のどちらかと組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する DRA821 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC への導入を支援します。PSDK (...)

FreeRTOS

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L 向けソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P プロセッサに対応する Linux® SDK (ソフトウェア開発キット)、Android™ SDK、TI MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

この SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や開発を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

産業用リアルタイム通信 SDK (ソフトウェア開発キット)

この SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI プロセッサ上で動作する産業用リアルタイム通信プロトコル (EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、IO-Link など) を収録しています。ほかに、PRU-ICSS ファームウェア、ドライバ、通信スタック ライブラリ、サンプル アプリケーション、資料も収録しています。

最新情報:

  • Ethernet over EtherCAT (EoE:EtherCAT を土台としてイーサネットを使用)
  • EtherCAT 経由でのファイル アクセス (FoE)
  • 永続的なデータ ストレージに役立つ NVM (不揮発性メモリ) (...)
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) と MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、TI の組込みプロセッサ向け統合ソフトウェア・プラットフォームであり、セットアップが容易でベンチマークとデモをすぐに利用できます。これらのプロセッサ SDK のどのリリースも、これらの SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。Software Build Sheet (ソフトウェア・ビルド構成シート) (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for DRA821 Jacinto™ processors

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) のどちらかと組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する DRA821 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC への導入を支援します。PSDK (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for DRA821 Jacinto™ processors

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) のどちらかと組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する DRA821 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC への導入を支援します。PSDK (...)

Android

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P プロセッサに対応する Linux® SDK (ソフトウェア開発キット)、Android™ SDK、TI MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

この SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や開発を可能にします。

QNX

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62P プロセッサに対応する Linux® SDK (ソフトウェア開発キット)、Android™ SDK、TI MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

この SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や開発を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)

DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for DRA821 Jacinto™ processors

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) のどちらかと組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する DRA821 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC への導入を支援します。PSDK (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

Software Development Kit for DRA821 Jacinto™ processors

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) のどちらかと組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する DRA821 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC への導入を支援します。PSDK (...)

パートナーのオペレーティング システム

オペレーティング・システム (OS)

Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
オペレーティング・システム (OS)

Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

オペレーティング・システム (OS)

PIONIX® EVerest EV (電気自動車) 充電ステーション向け、オープン ソースのオペレーティング システム

EVerest は、Linux ベースのオープン ソース ソフトウェアで、AC と DC の各充電ポイントを対象にしています。 

EVerest は、OCPP 1.6 と 2.0、ISO 15118、DIN SPEC 70121、EN61851 のような関連するすべての充電規格と、今後登場予定の他のすべての規格を統合しています。ユーザー インターフェイスや他の機能を追加し、チャージャを自社の顧客固有の需要に合わせることができます。EVerest は Apache 2.0 のライセンスを取得済みなので、開発ユーザー独自の追加機能と独自のライセンスを活用して全面的に商品化することができます。 

(...)

オペレーティング・システム (OS)

WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)

オペレーティング・システム (OS)

Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
オペレーティング・システム (OS)

Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

オペレーティング・システム (OS)

WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)

ドライバまたはライブラリ

Wind River 社 Processors VxWorks / Linux オペレーティング・システム

Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)

オペレーティング・システム (OS)

QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)

QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS) はフル機能を搭載した信頼性の高い RTOS で、車載、医療、交通、軍用、産業用組込みシステム向けの次世代製品を可能にします。マイクロカーネル採用の設計とモジュール型アーキテクチャにより、総所有コストを低減しながら、高度に最適化された信頼性の高いシステムを実現できます。
オペレーティング・システム (OS)

Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
オペレーティング・システム (OS)

Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

オペレーティング・システム (OS)

WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)

ドライバまたはライブラリ

Wind River 社 Processors VxWorks / Linux オペレーティング・システム

Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)

オペレーティング・システム (OS)

QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)

QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS) はフル機能を搭載した信頼性の高い RTOS で、車載、医療、交通、軍用、産業用組込みシステム向けの次世代製品を可能にします。マイクロカーネル採用の設計とモジュール型アーキテクチャにより、総所有コストを低減しながら、高度に最適化された信頼性の高いシステムを実現できます。

ハードウェアとソフトウェアの構成作業を簡素化

CCStudio™ SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリー、DDR 構成などのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー インターフェイスを採用しています。SysConfig は、ソフトウェア開発を迅速化するために、競合の検出、提示、解決を自動的に実行します。

この機能は、CCStudio™ IDE の一部、スタンドアロン アプリケーション、クラウド ベース アプリケーションいずれかの形式で利用できます。

カスタム開発のシンプル化と迅速化に役立つ設計を採用した TI Academy は、TI とパートナーのエキスパートが制作した実践的なガイド付きチュートリアルを取り揃えており、お客様は TI プラットフォームでの迅速かつシンプルな設計、評価、開発を進めることができます。

エッジ AI アプリケーション開発の迅速化

CCStudio™ Edge AI Studio は、TI のデバイスを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。

Edge AI Studio は、データ収集とアノテーション、モデルのトレーニングおよびコンパイルを行い、実機の開発プラットフォームへ展開するための、完全統合ソリューションを提供します。TI Model Zoo で事前トレーニング済みのさまざまなモデルから最適なモデルを選択し、オプションでカスタム データを使用して再トレーニングを実施することで、精度と性能を向上させることができます。

上級ユーザーや、PyTorch や TensorFlow などのオープン ソース環境を使用するユーザー向けに、テキサス インスツルメンツは、これらの環境で TI のデバイスを使用できる一連のコマンドラインツールを提供しています。

CCStudio™ Developer Zone は、組み込み開発に必要なツール、ソフトウェア、トレーニング資料をすべて提供する、包括的なウェブベースのプラットフォームです。TI の組み込みプロセッサおよびマイコン向けに、評価から展開までの開発プロセス全体を簡素化することを目的としており、クラウド開発とデスクトップ開発の両方に対応するリソースを提供します。

開発ボードを選択し、利用可能なリソースの中から必要なものを選ぶだけです。

詳細

TI は、多様なオープンソース ソフトウェア パートナーと連携し、開発者に包括的なツールとリソースのエコシステムを提供しています。オペレーティング システムからアプリケーションまで、TI のオープン ソース パートナーは、開発者がそれぞれのニーズに対応できる柔軟性を提供します。

製品のニーズに合ったオペレーティング システムを選び、TI の OS パートナーとともに開発を加速させましょう。

TI の車載ソフトウェア パートナーと協力することで、自動車規格に準拠したソフトウェアを迅速かつ容易に開発できます。

TI の認識パートナーと組み合わせると、高度な認識ベース システムを製作できます。自動車および産業アプリケーションの双方に向けて、最新の機械学習とコンピュータ ビジョンの進歩を活用し、周囲環境を正確に認識・解釈するソリューションを構築できます。

TI の産業用通信パートナーと協力することで、効率的かつ信頼性の高いリアルタイム データ交換を行うシステムを開発できます。産業環境におけるシームレスな統合と相互運用性によって、システムの信頼性を高め、生産性を向上させます。

TI のオーディオおよび信号処理パートナーを活用することで、開発プロセスを簡素化し、アプリケーションのオーディオや信号処理の全体的な性能を向上させることができます。