ビデオ シリーズ

プレシジョン ラボ シリーズ:DLP® ラボ - 車載

車載アプリケーションで DLP® 技術を活用する方法を詳細に説明している、このトレーニング カリキュラムを視聴します。すべての車載 DLP 部品は -Q1 認証取得済みです。概要レベルのビデオでは、製品の選定と、ヘッドライトやヘッド アップ ディスプレイ (HUD) など車載アプリケーションで DLP チップセットを選択する際の利点に関するトピックを取り扱っています。より詳細なトレーニング モジュールでは、拡張現実 HUD を設計する際の課題に加え、チップセットとアプリケーションの概要についても説明します。このシリーズの目標は、車載、ディスプレイ、産業用それぞれの光制御用途で、世界で最も輝度が高く、効率の高いシステムを製作できるようにエンジニアを支援することです。このページに対してコンテンツを定期的に追加する予定です。それらを参照できるように、このページをブックマークに登録してください。
シリーズを表示

プレシジョン ラボ シリーズ:DLP® ラボ - 車載

Head up-display & transparent window display fundamentals (9)

DLP® products for head-up display applications (10)

DLP® products for high-resolution headlight applications (3)

DLP® Products for dynamic ground projection applications (4)

拡張現実ヘッドアップ ディスプレイにおける DLP テクノロジーの利点

この TI DLP ラボ トレーニング セッションでは、拡張現実ヘッドアップ ディスプレイにおける DLP テクノロジーの利点について説明します。

00:04:35|23 7月 2019
このビデオでは、車載アプリケーションで AR HUD ディスプレイ向けの DLP チップセットを使用する利点について説明します。そのような利点には、電力効率、広い温度範囲にわたる高い性能、優れた太陽光負荷性能、鮮明な画像、次世代ソリューションのサポートなどがあります。