Wi-Fi 6 の概要

最新の Wi-Fi 6 標準と、IoT アプリケーションにおけるその優位性について解説しています。

00:03:55|11 8月 2023

最新の Wi-Fi 6 標準と、IoT アプリケーションにおけるその優位性について取り上げます。OFDMA 技術による効率的なマルチデバイス転送や、バッテリ寿命を延ばし消費電力を削減する TWT などの優れた機能を紹介するこのビデオでは、最良の選択肢として Wi-Fi 6 に注目します。MU-MIMO 機能、速度の向上、低遅延、そして WPA3 暗号化のような高度なセキュリティ対策により、Wi-Fi 6 はさまざまな IoT デバイスとのシームレスな接続を保証します。

リソース

このビデオはシリーズの一部です