オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ

TI のエンド ツー エンド オーディオ ソリューションは、各種システムで音質の差別化を実現

parametric-filter製品をすべて表示
TI のオーディオ製品ラインアップは、車載、産業用、パーソナル エレクトロニクス、業務用オーディオの各アプリケーションに適したアンプ、プロセッサ、コンバータ、スイッチで構成されています。高性能でコスト最適化済みのアプリケーションに適した各種ソリューションを検索することや、製品の開発期間短縮をサポートする、リファレンス デザイン、ハードウェア、ソフトウェア、オンライン技術サポートを収録した包括的なライブラリを活用することができます。

カテゴリ別の参照

オーディオが必要な状況で TI 製品を選択する理由

checkmark

レガシー (伝統) を土台として製作 

TI の Burr-Brown™ オーディオ製品ラインアップは、デジタル オーディオを主導してきた実績があり、音質関連や業界初の各種機能を土台として開発を進めてきました。

checkmark

革新による進歩

革新的なアーキテクチャを採用した TI の Burr-Brown™ オーディオ製品ラインアップを活用すると、オーディオ設計がシンプルになります。このアーキテクチャは TI の各種業界エキスパートが開発した最先端のプロセス テクノロジーを基盤として実装したものです。 

checkmark

実績ある性能

高性能 Class-D アンプ、オペアンプ、データ コンバータで構成されたハイファイ オーディオ デバイスの最大の製品ラインアップである Burr-Brown™ オーディオを活用すると、優れたオーディオ環境を実現できます。

オーディオ技術の詳細を見る

損傷を与えることなく、より大音量でクリーンなサウンドを実現します 

当社のスマート アンプ技術は、リアルタイム電流 (I) および電圧 (V) センシング機能を使用して、スピーカの状態をアクティブに監視し、過度の温度や変位による損傷を防止します。閉ループ保護機能を採用すると、信頼性に影響を及ぼさずに、性能の限界にまでスピーカを安全に押し上げることができます。

リアルタイム出力を最適化することで、IV センシングは、より音量の大きいよりクリーンなサウンドを出力するほか、スペースとコストに制約のある車載設計でプレミアム オーディオ性能を実現しやすくなります。

技術記事
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TI のスピーカ保護アンプがリアルタイム モデリングを使用し、損傷のリスクなしに、小型スピーカでより大きな音量でより鮮明な音質を実現する方法をご覧ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
TAS2563 Device Features and Controls Overview
TAS2563 でリアルタイム IV センシング機能を使用して、スピーカを保護する方法をご覧ください。
PDF | HTML
スピーカ保護 に関する主な製品
TAS2563 アクティブ スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
TAS2781 アクティブ 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ
TAS2572 アクティブ I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ

次世代車載オーディオ ソリューションの実現

当社の最新車載オーディオ ソリューションは、コンパクトで効率的な設計により、クリアで高品質のサウンドを実現します。当社の class-D アンプは、単一インダクタ (1L) 変調と 2.1MHz スイッチングを特徴とし、1 チャネルから 4 チャネルまでのスケーラブルな性能を提供するほか、昇圧なしレール ≤45V のシステムをサポートします。

当社のオーディオ コンバータは、高電圧のマイク バイアス向けに昇圧コンバータと低ドロップアウト レギュレータを内蔵しており、入力障害診断機能と組み合わせて、部品表の低減、基板面積の節減、複雑さの低減を実現します。インフォテインメント、安全アラート、緊急通報、車両接近通報装置、インストルメント クラスタ、自動運転に関する専門知識を備える当社は、要求の厳しい性能要件と効率要件を満たす信頼性の高い車載オーディオ システムの構築をサポートすることができます。

リファレンス デザイン
車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、総フットプリントの低減および効率と放熱性能の改善を実証します。
リファレンス デザイン
車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、緊急通話アプリケーション向けの車載 2 チャネル オーディオ コーデックと class-D オーディオ アンプを実証します。 
車載オーディオ に関する主な製品
新製品 TAS6511-Q1 アクティブ 車載、電流センス機能搭載、45V、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ
TAS6684-Q1 アクティブ 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
PCM6240-Q1 アクティブ 車載、プログラマブル マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC

車載オーディオ品質を犠牲にせずに、スペース節減とコスト削減を実現できます

当社の単一インダクタ (1L) 変調は、インダクタとコンデンサ間のフィルタ内のインダクタ数の 50% 低減、コストの削減、プリント基板面積の節減、システムの重量の最小化を実現する自独の車載革新技術です。チャネルごとに 1 つのハーフブリッジでのスイッチングを排除することで、従来の class-D 変調に比べて損失が減少し、効率が最大 7% 向上します。

この技術は、class-D アンプに簡単に統合できるため、設計の複雑さを増やさずに、高品質の車載オーディオ性能を維持できます。当社の TAS67x ファミリは、1L 変調機能を搭載しており、19V または 26V の動作、リアルタイム負荷診断機能を 4 チャネル搭載しています。

技術記事
Class-D アンプの 1L 変調により、車載用オーディオ システムの設 計が小型化 (Rev. A 翻訳版)
当社の 1L 変調技術を活用することで、現在のソリューションより小型で軽量、しかも安価な設計を作成しながら、同時に車載オーディオ環境を優先することができます。
PDF | HTML
外部リソース
Class-D アンプ 1L 変調による車載オーディオ システム設計の小型化
このウェビナーでは、TI 独自の 1L 変調技術をご紹介し、この技術を採用した class-D オーディオ アンプ ファミリについてご説明します。 
1L 変調 に関する主な製品
新製品 TAS6754-Q1 アクティブ 車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

サウンドを犠牲にせずに効率を向上

当社のオーディオ アンプは、効率の最大化と電力損失の低減に役立つ高度な技術を採用しています。Y ブリッジは、電力の需要に基づいて複数の電圧レール間でインテリジェントな方法で切り替えを行い、アイドル消費電力を最大 90% 節減し、効率を 15% ~ 20% 向上させます。

Class-H アンプは内蔵または外部の昇降圧コンバータと組み合わせて動作し、エンベロープ トラッキングを使用して電源電圧を動的に調整するため、オーディオ信号に必要な電力のみを供給します。車載オーディ オシステムとバッテリ駆動オーディ オシステムでは、このような機能により、低発熱動作、バッテリ駆動時間の延長、高品質なサウンドの維持が可能になります。

アプリケーション・ノート
TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版)
当社の Y ブリッジ技術を活用して、バッテリ動作時間の延長と、実際の使用事例でデバイスの性能向上を実現する方法をご覧ください。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載オーディオ サブシステムの Class-H 電源に適しており、TAS6584-Q1 アンプを使用しています。
電力効率 に関する主な製品
新製品 TAS2120 アクティブ 15V Class-H 昇圧機能内蔵、8.2W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
TAS5815 アクティブ Class-H 制御機能搭載、30W ステレオまたは 60W モノラル、デジタル入力、高効率、Class-D オーディオ アンプ
TAS6684-Q1 アクティブ 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

信号速度を上げることで、よりクリアで応答性の高いサウンドを実現

当社のオーディオ コンバータが採用している低レイテンシと超低レイテンシのフィルタは、遅延と位相偏差を最小限に抑えながら、高精度のサウンド再生を実現します。サンプリング レートが 192kHz の場合、低レイテンシ フィルタでは 28.2μs の群遅延、超低レイテンシ フィルタでは 8.9μs の群遅延が実現します。

車載システムで高速なオーディオ信号配信を活用すると、応答性の高いアクティブ ノイズ キャンセルと路上ノイズ抑制を実現し、48kHz 時の信号遅延を 70% 以上低減し、よりノイズが小さく、より快適な運転環境を実現できます。

製品概要
Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications
この製品概要では、業務用オーディオと音楽の各アプリケーション向けに設計されたスケーラブルなオーディオ A/D コンバータ、D/A コンバータ、およびコーデックである TAA5242 ファミリをご紹介します。 
PDF | HTML
アプリケーション概要
TAC5x1x and TAC5x1x-Q1 Programmable Biquad Filters - Configuration and Applications
このアプリケーション ノートでは、プログラム可能なチャネルごとの無限インパルス応答バイクワッド フィルタの動作についてご説明します。
PDF | HTML
低レイテンシ オーディオ フィルタ に関する主な製品
新製品 TAS6511-Q1 アクティブ 車載、電流センス機能搭載、45V、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ
新製品 TAC5212 アクティブ 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック
新製品 TAD5212 アクティブ 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC

当社の統合型ソリューションにより、部品表 (BOM) と基板面積を最小化できます

車載とポータブル オーディオの設計者にとって、部品表 (BOM) コストと基板面積の削減は優先事項です。重要な機能を当社の各種デバイスに直接組み込むことで、外部部品の必要性を最小限に抑えながら、性能や信頼性を向上させることができます。

当社の製品ラインアップは、高い同相信号除去比ライン レシーバ、低ドロップアウト レギュレータを搭載した昇圧コンバータ、入力診断用の逐次比較型 A/D コンバータ、ヘッドホン アンプ、高度なイコライゼーションとスピーカ保護を実現するデジタル信号処理 (DSP)、リアルタイム負荷診断、効率を向上させる class-H 制御を搭載しています。この統合により、音質を損なうことなく、設計が簡素化され、開発期間が短縮されます。

リファレンス デザイン
車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン
この設計は、当社の車載用 2 チャネル オーディオコーデックと Class-D オーディオ アンプを使用して eCall アプリケーションを作成する方法を示します。 
リファレンス デザイン
車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、総フットプリントの低減および効率と放熱性能の改善を実証します。
統合型ソリューション に関する主な製品
新製品 TAC5412-Q1 アクティブ 112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック
TAS6684-Q1 アクティブ 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
TAS2563 アクティブ スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

主なアプリケーションの概要

業務用オーディオと音響機器
最高の音質を重視するアプリケーションに適した、ハイファイ (Hi-Fi) オーディオを再生できます。
ビル オートメーション
スマート対応を強化したビル・オートメーション・システムの製作
高耐久性の通信と無線
無線や他の高耐久性通信アプリケーションに実装可能なコーデックとアンプ
車載アクティブ ノイズ キャンセル
次世代の自動車で不要なノイズを低減するために、低レイテンシの高性能アクティブ・ノイズ・キャンセル・システムを製作可能
テレマティクス制御ユニットと緊急通話
テレマティクス制御ユニットと緊急通話の設計統合を強化し、ソリューション・サイズの小型化に貢献します。
デジタル コックピット処理装置
高性能と統合に関する次世代自動車のニーズを満たすデジタル・コックピット処理ユニットを製作可能。

最高の音質を重視するアプリケーションに適した、ハイファイ (Hi-Fi) オーディオを再生できます。

TI の各種技術を活用すると、高品質のオーディオ録音と再生を実現でき、差別化された業務用オーディオ製品を製作しやすくなります。

利点:

  • TI の実績ある Burr-Brown™ オーディオ製品ラインアップは、TI 社内にいる業界エキスパートが開発した最新のプロセス・テクノロジを土台とし、革新的なアーキテクチャを実装したものです。
  • TI のオーディオ・コンバータとアンプを採用すると、ハイファイ (Hi-Fi) オーディオで、マルチチャネル、高分解能、低歪み、広いダイナミック・レンジのソリューションを実現できます。
  • 高度なスピーカ保護機能を搭載した TI の高効率スピーカ・アンプを使用すると、スピーカの損傷を引き起こさずに、再生の出力 (電力) を最大化できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00385 – ハイ・ファイ・オーディオ・ヘッドフォン再生、ポータブルおよびスマートフォン・アプリケーション用
  • TIDA-00874 – デジタル入力/処理機能内蔵 Hi-Fi 175W Class-D オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン
  • TIDEP-0088 – 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン
製品
  • PCM4222 – PCM/DSD 変調器出力付き、124dB SNR、ステレオ オーディオ ADC
  • PCM1795 – 32 ビット 192 kHz サンプリング、アドバンスド セグメント、オーディオ ステレオ DAC
  • TPA3255 – 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
  • ADC6140EVM-PDK – TLV320ADC6140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
  • TPA3255EVM – TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール
  • PCM1822EVM – PCM1822 117dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板
技術資料
ソフトウェア開発
  • PUREPATHCONSOLE – オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

スマート対応を強化したビル・オートメーション・システムの製作

TI のアナログ・アンプとコンバータ製品は、ビル・オートメーション・アプリケーションのエネルギー効率向上に役立ちます。

利点:

  • TI の各種統合型ソリューションは、マルチチャネル・オーディオ・コンバータとアンプを搭載しており、設計の簡素化に貢献します。
  • 高分解能、低歪み、広いダイナミック・レンジという特長のある TI の各種データ・コンバータは、ハイファイ (Hi-Fi) オーディオの製作に役立ちます。
  • 高度なスピーカ保護機能を搭載した TI の高効率スピーカ・アンプを使用すると、スピーカの損傷を引き起こさずに、再生の出力 (電力) を最大化できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010224 – バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン
  • TIDA-01589 – ノイズ リダクション / エコー キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス デザイン
製品
  • TPA2011D1 – 自動復帰の短絡保護機能搭載、1W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TLV320AIC3104 – 低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト
  • TAS2563 – スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
ハードウェア開発
  • ADC5140EVM-PDK – TLV320ADC5140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
  • TAS2X63EVM – TAS2563 DSP 内蔵、QFN 封止、6W スタンドアロン型スマート アンプの評価基板
  • TLV320AIC3104EVM-K – TLV320AIC3104 評価基板 / USB マザーボード
ソフトウェア開発
  • TAS2XXX-DRIVERS – TAS25XX および TAS27XX シリーズの クラス D アンプ用 Android およびその他のドライバ
  • PUREPATHCONSOLE – オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

無線や他の高耐久性通信アプリケーションに実装可能なコーデックとアンプ

TI の高集積かつ低消費電力のコーデックと高効率アンプを使用すると、航空や防衛に適したスマート エレクトロニクスを設計できます。

利点:

  • TI の低ノイズかつ低歪みのオーディオ コーデックを採用すると、感度が向上します。
  • TI の統合型オーディオ処理製品は、設計の簡素化に役立つサイズを採用しています。
  • TI の低 EMI (電磁干渉) ソリューションは、干渉を引き起こさない通信に貢献します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDEP0066 – C5535 eZdsp™ を使用した音声認識のリファレンス デザイン
  • TIDA-03026 – LED/オーディオ フィードバック付きステータス表示機能のリファレンス デザイン
製品
  • TLV320AIC3204 – PowerTune™ 技術採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
  • TPA6211A1 – 3.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ
  • TPA3131D2 – フィルタ フリー、4W ステレオ、8W モノラル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
ソフトウェア開発
  • PUREPATHCONSOLE – オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

次世代の自動車で不要なノイズを低減するために、低レイテンシの高性能アクティブ・ノイズ・キャンセル・システムを製作可能

オーディオ・コンバータとアンプで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップは高性能や統合を実現しており、クラス最高のアクティブ・ノイズ・キャンセル (ANC) ソリューションを優れたコスト効率で設計するのに役立ちます。

TI の各種 A/D コンバータの利点:

  • 低レイテンシの信号パス。
  • マイク向けのバイアス電圧と診断機能を内蔵。
  • 互いにハードウェア互換性とソフトウェア互換性があり、2、4、6 チャネルのスケーラビリティに対応した複数のデバイス。

TI の各種 Class-D オーディオ・アンプの利点:

  • 低レイテンシの信号パス。
  • デジタル入力またはアナログ入力。
  • 最大 192kHz の高速サンプリング・レート。

主なリソース

製品
  • TAS6584-Q1 – 車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
  • PCM6260-Q1 – 車載対応、プログラマブル マイク バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル オーディオ ADC
ハードウェア開発
  • PCM6260Q1EVM-PDK – PCM6260-Q1 プログラマブル マイク バイアス内蔵、6 チャネル オーディオ ADC の評価基板
  • TAS6584Q1EVM – TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板
技術資料
ソフトウェア開発
  • PUREPATHCONSOLE – オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

テレマティクス制御ユニットと緊急通話の設計統合を強化し、ソリューション・サイズの小型化に貢献します。

オーディオ・コンバータとアンプで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップには、高性能や高集積という特長があり、クラス最高の車載テレマティックスと緊急通報 (eCall) ソリューションを優れたコスト効率で設計するのに役立ちます。

TI の各種コーデックの利点:

  • 低レイテンシの信号パス。
  • マイク向けのバイアス電圧と診断機能を内蔵。
  • 広いフルスケール入力電圧範囲。

TI の各種 Class-D オーディオ・アンプの利点:

  • アナログ入力。
  • 負荷診断機能。
  • 互いにピン互換性のある 8W と 22W の各オプション。
  • 小型のサーマル・パッド下部配置 (サーマル・パッドをパッケージの下部に接続) パッケージ。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00724 – オートモーティブ、緊急呼び出し(eCall)オーディオ・システム・サブシステム、リファレンス・デザイン
製品
  • TAS5441-Q1 – 車載、22W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
  • TAS5441Q1EVM – eCall、テレマティクス、インストルメント クラスター、インフォテインメント用オーディオ アンプ評価基板
ソフトウェア開発
  • PUREPATHCONSOLE – オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

高性能と統合に関する次世代自動車のニーズを満たすデジタル・コックピット処理ユニットを製作可能。

オーディオ・コンバータとアンプで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップは高性能や統合を実現しており、デジタル・コックピット処理ユニット・ソリューションを優れたコスト効率で設計するのに役立ちます。

TI の各種 A/D コンバータの利点:

  • 低レイテンシの信号パス。
  • マイク向けのバイアス電圧と診断機能を内蔵。
  • 互いにハードウェア互換性とソフトウェア互換性があり、2、4、6 チャネルのスケーラビリティに対応した複数のデバイス。

TI の各種 Class-D オーディオ・アンプの利点:

  • 2.1MHz オプションを含め、幅広い製品ラインアップ。
  • タイムクリティカルな (時間重視型) オーディオ信号に適した、低レイテンシの信号パス。
  • 最大 192kHz の高速サンプリング・レート。

主なリソース

製品
  • TAS6424E-Q1 – 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6584-Q1 – 車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
  • PCM6260-Q1 – 車載対応、プログラマブル マイク バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル オーディオ ADC
ハードウェア開発
  • PCM6260Q1EVM-PDK – PCM6260-Q1 プログラマブル マイク バイアス内蔵、6 チャネル オーディオ ADC の評価基板
  • TAS6424EQ1EVM – TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6584Q1EVM – TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板
ソフトウェア開発
  • PUREPATHCONSOLE – オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート