車載オーディオ アンプ
TI のオーディオ アンプ製品ラインアップは、低消費電力のチャイムから大出力のサブウーファーに至るまで、あらゆるアプリケーションで、高効率、低歪み、優れた放熱性能を実現するよう設計されています。アナログ入力とデジタル入力のフレキシブルなサポート、複数チャネル数構成、ピン互換性、EMI 最適化済みレイアウトを実現した TI のソリューションは、プレミアム システムとコスト最適化システム、両方の車載システムに合わせて、手間をかけずスケーリングにできます。リファレンス デザイン、技術資料、ソフトウェア ツール、オンライン技術サポートなどの包括的なライブラリを活用することにより、開発サイクルを短縮し、アプリケーションに合わせてカスタマイズした信頼性の高いオーディオ システムを製作できます。
オーディオ技術の詳細を見る
車載オーディオ品質を犠牲にせずに、スペース節減とコスト削減を実現できます
当社の単一インダクタ (1L) 変調は、インダクタとコンデンサ間のフィルタ内のインダクタ数の 50% 低減、コストの削減、プリント基板面積の節減、システムの重量の最小化を実現する自独の車載革新技術です。チャネルごとに 1 つのハーフブリッジでのスイッチングを排除することで、従来の class-D 変調に比べて損失が減少し、効率が最大 7% 向上します。
この技術は、class-D アンプに簡単に統合できるため、設計の複雑さを増やさずに、高品質の車載オーディオ性能を維持できます。当社の TAS67x ファミリは、1L 変調機能を搭載しており、19V または 26V の動作、リアルタイム負荷診断機能を 4 チャネル搭載しています。
Class-D アンプ 1L 変調による車載オーディオ システム設計の小型化
新製品
Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
概算価格 (USD)1ku |6.889