産業用ロボット アプリケーションの製作に役立つ各種リソース
サブシステム製品の推奨を掲載した対話型操作可能な参照用の図から、技術系ホワイト ペーパーまで。設計サイクルの短縮に役立つリソースを検索できます。
開発キット一覧:図の中でいずれかのアプリケーションを選択すること、または矢印を使用して全体を参照することができます。
通信モジュール
関連コンテンツ
産業用ロボット向け通信モジュールは、シームレスな接続を確立し、複数のロボット コンポーネントが相互間で効率的にデータを交換できるようになります。その結果、同期形式の連携を確実に実施できるようになり、複雑な製造システムに円滑に統合しやすくなります。
通信モジュールのブロック図を表示CPU とコンピューティング モジュール
関連コンテンツ
産業用ロボット向けコンピューティング モジュールはロボットの頭脳として機能し、複雑なタスクのオーケストレーション (協調動作)、コンポーネント相互間通信の管理、高精度制御とタスク オートメーション (自動化) に役立つ確実な同期動作を推進します。
CPU / コンピューティング モジュールのブロック図を表示ティーチ ペンダント (HMI)
関連コンテンツ
ティーチ ペンダントは、ロボット向けのユーザー インターフェイスです。これは、ロボットのプログラミング、操作、教育、保守の目的で使用します。このシステムは、ロボットに対する安全性機能実装の一部です。
ティーチ ペンダント (HMI) のブロック図を表示サーボ ドライブの多軸制御
関連コンテンツ
高温が生じる高いペイロードをロボットが実行する必要がある場合、電力段の電流センシングと電圧センシングを含め、サーボ ドライブの多軸制御機能をロボットの制御キャビネット内に作り込みます。エンコーダ インターフェイスは、アグリゲータ (集約) 回路の形式でマニピュレータに配置することができます。
サーボ ドライブの多軸制御のブロック図を表示安全性モジュール
関連コンテンツ
産業用ロボット向け安全モジュールは、ロボットの動作を監視し、安全動作からの逸脱を検出するほか、事故を防止するために安全機能を実装します。これに該当するのは、速度、位置、力の監視や、非常停止機能などのタスクです。
安全モジュールのブロック図を表示サーボ ドライブの 1 軸制御
関連コンテンツ
発熱温度が低いペイロードをロボットが実行し、その発熱をマニピュレータ上で受動的に冷却する場合、サーボ ドライブの 1 軸制御機能を実装します。このシステムは、電流と電圧のセンシング機能、エンコーダ インターフェイス、機能安全をドライブに統合しています。
サーボ ドライブの 1 軸制御のブロック図を表示産業用ロボットと協力ロボット (コボット) システムで TI 製品を選択する理由
よりスマートでより安全な産業用ロボットと協力ロボット (コボット) を設計
小型で効率的、かつ包括的な保護機能を搭載したサーボ ドライブ向け電力段モジュールを製作可能
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用すると、モーター制御能力を改良し、各種 IEC 規格が課す絶縁と EMC (電磁適合性) の要件を上回ることができます。ロボットの電力段で TI の最新デルタ シグマ変調器を採用すると、最高クラスのシグナル インテグリティを達成して電圧と電流をセンスすることができます。セーフ トルク オフ (STO:安全な方法でトルクを低減) のような安全機能を簡単に実装し、システム レベルの安全性要件を満たすこともできます。モーター制御の設計で性能を向上させる GaN などの画期的な技術を探索し、ロボットの電力密度と効率を向上させることができます。
統合ドライブ向け、3 相、1.25kW、200VAC、小型フォーム ファクタ、GaN インバータのリファレンス デザイン
小型デルタ シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス デザイン
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
適切な時間枠で通信を完了させ、高精度で安全な動作を実現
高精度で安全な動作を実現し、適切な時間枠ですべてのロボット システム間で通信を完了させるには、高速シリアル インターフェイス (FSI) やイーサネットなどのリアルタイム通信インターフェイスが必要です。TI の最新の各種マルチコア プロセッサは、リアルタイム ARM コアとプログラマブル リアルタイム ロジックを 1 つのパッケージに統合し、高性能と汎用処理機能を適切に組み合わせています。PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) は、大半の産業用通信プロトコルをサポートし、ギガビット単位の速度と TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) 機能に対応しています。
インダストリ 4.0 サーボ・ドライブに Sitara™ プロセッサおよびマイコンを活用 (Rev. C 翻訳版)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
リアルタイム通信分野で、低レイテンシとディタミニスティック (確定的な) 低レイテンシの各イーサネットの比較
滑らかで高精度の動作の迅速な実現
モーターの電流、電圧、位置を一定間隔で測定し、モーターの位置と速度を高精度制御する方法で、リアルタイム制御を実現できます。TI の各種リアルタイム制御プロセッサは、適切な性能、精度、安定性の実現に役立ちます。その結果、通信、処理、アクイジションの遅延が原因で、開発中のシステムの性能が低下することを防止できます。最新のモーター ドライブ システムは引き続き性能要件を高める傾向にあり、その結果、リアルタイム制御の要件が高まっています。TI の C2000™ マイコンと Sitara™ プロセッサは、クラス最高のモーション制御、サイクル時間、パス精度を達成し、ロボットの安全なリアルタイム制御に必要な高い処理能力を実現するのに役立ちます。
How to Synchronize the Timing Between Chips With Programmable Real-Time Unit
「リアルタイム制御」の定義とその必要性
How to achieve precise motion control in industrial drives
機能安全システム認証手続きの効率化
IEC 61508 など各種機能安全規格の厳格な要件を満たす TI の機能安全準拠センサとプロセッサは、シンプルで安全、かつ入手しやすいソリューションの実現に貢献します。機能安全分野の TI の認定エンジニアに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。
Optimizing functional safety for industrial robots
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TI における機能安全
コストを最適化した組込みシステムを製作
TI は、高集積の Arm® ベース プロセッサとデジタル信号プロセッサのシステム オン チップ (SoC) アーキテクチャを通じて、エッジ コンピューティングの多様で効率的な性能を実現しています。ハードウェア アクセラレータ、アナログ、コネクティビティを統合した TI の各種デバイスは、機能安全とセキュリティの要件を満たします。ハードウェア、オープン ソース ソフトウェア、ツールで構成された TI の開発プラットフォームを活用すると、開発中の製品を短期間で市場に投入できます。
高集積プロセッサを活用すると、効率 的なエッジ AI システムを設計可能 (Rev. A 翻訳版)
エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット
TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ トルク オフ (STO) のリファレンス デザイン
EMI/EMC 規格準拠、産業用温度範囲のデュアル ポート ギガビット イーサネット PHY のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインにより、2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット イーサネット PHY と Sitara™ ホスト プロセッサ、および統合型のイーサネット MAC とスイッチの性能評価が可能になります。EMI や EMC の産業上の要件に準拠しています。アプリケーション ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY (...)