ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバ
BLDC モーター制御向けスマート ゲート ドライバ / 統合型モーター ドライバ IC
カテゴリ別の参照
各種 BLDC (ブラシレス DC) モーター ドライバで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、3 相ブラシレス モーターと永久磁石同期モーター (PMSM) の性能を最大限に引き上げることができます。スマート ゲート ドライブ、統合型モーター制御、内蔵 FET、機能安全設計パッケージなどの主な特長を実現したこれらのデバイスは、産業用、パーソナル エレクトロニクス、車載の各アプリケーションにわたって設計の強化に貢献します。
主な BLDC モーター ドライバ
TI のブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバの特長
滑らかで高精度の動作の迅速な実現
自動モーター チューニング、センサレス制御、システム レベルの統合を活用して、最もノイズが小さく、滑らかで効率的なモーション コントロールを実現し、市場投入期間を短縮してください。
あらゆる電圧で高い電力密度を実現する幅広い製品ラインアップ
TI は、さまざまなレベルの統合オプションを通じて設計のフレキシビリティを向上させながら、最小パッケージで最大の電力を実現し、手ごろな価格設定で優れた電力性能を提供しています。
システムとデバイスの堅牢性
TI の製品ラインアップでは、フォールト トレラントの堅牢で高品質のドライバや、ストール (停止) 検出、負荷開路ブレーキ、電源オフ状態でのブレーキなどの高度な保護機能を提供しています。
Technical Resources
ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバに関する理解を深める
TI プレシジョン ラボのカリキュラムは、ブラシレス DC モーターの概要、動作方法、駆動方法について説明します。BLDC モーター ドライバの機能と利点の詳細を習得するには、TI のトレーニング シリーズをご覧ください。
アプリケーション・ノート
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
TI の各種 BLDC モーター ドライバは、設計の複雑さを低減すると同時に、システム効率を改善するので、できるだけ簡単に BLDC モーターを動作させるのに役立ちます。このセレクション ガイドは、製品ラインアップ全体を、ドライバ、制御、安全機能の観点で個別のファミリに分類し、それぞれの概要を解説します。
アプリケーション・ノート
モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版)
このガイドでは、BLDC モーター ドライバを選択する際のアーキテクチャ オプションと主な考慮事項について説明しています。これにより、目標がサイズの最適化、熱効率、設計の簡素化のいずれであっても、設計を最大限に活用できます。
Electric power steering (EPS)
堅牢な BLDC ゲート ドライバにより、12V バッテリを使用する車載アプリケーションで EPS に関する最高水準の機能安全と高精度の電流センス要件に対応する
堅牢な BLDC ゲート ドライバにより、12V バッテリを使用する車載アプリケーションで EPS に関する最高水準の機能安全と高精度の電流センス要件に対応する
TI の高性能で高精度の電流センス ゲート ドライバは、EPS (電動パワー ステアリング) 設計のニーズに対応した BLDC モーター システムの設計における多くの課題の解決に役立ちます。
- ISO 26262 機能安全規格に準拠し、最高で ASIL-D を目標とするシステムで使用
- 高精度整流とトルク フィードバックを実現する電流センスの精度
- 過酷なバッテリ条件下でも最低 4.5V の動作電圧をサポート
- 内蔵セルフ テスト (BIST)、過電圧 / 低電圧、過電流、過熱の診断機能と保護機能
- ローサイド FET とハイサイド FET の固着と貫通電流を防止する VGS と VDS の監視機能と保護機能
注目のリソース
Vacuum robot
プログラミングの不要な TI の統合型 BLDC モーター・ドライバを使用して、高速で堅牢なロボット型掃除機を設計する
プログラミングの不要な TI の統合型 BLDC モーター・ドライバを使用して、高速で堅牢なロボット型掃除機を設計する
TI の統合型制御 BLDC ドライバの製品ラインアップは、吸引モーター、ブラシバー・モーター、モップ・モーターなど、さまざまなモーターの使用事例の要件に適合する選択肢となります。
- 高い吸引力 (最大 3kHz の電気速度) と高い起動トルク性能により、床の状態に関係なく、真空掃除機は一定の速度を維持
- 電力損失と放熱を防止する ASR および AAR 整流手法により、電力損失を最小限に抑制
- ブラシ付きバーの回転を妨げたり止めたりしている障害物 (ソック) を認識するロックアップ検出機能
注目のリソース
Power tools
高性能の電動工具アプリケーション向けのブラシレス DC モーター・ドライブ・システムを製作する
高性能の電動工具アプリケーション向けのブラシレス DC モーター・ドライブ・システムを製作する
TI の高性能ゲート・ドライバは、特色ある統合を取り入れ、電動工具の設計ニーズに対応する多様な製品ラインアップを用意することで、BLDC モーター・システムの設計における多くの課題に効果的なソリューションを提供します。
利点:
- 広いモーター電圧範囲により、動作電圧条件を 5V ~ 100V の範囲で調整
- システム統合と小型パッケージ・サイズにより、フォーム・ファクタを低減
- 高度なオンチップ保護機能と診断機能により、設計の複雑さを緩和しシステムの堅牢性を向上
- 低い静止電流消費によりコードレスのアプリケーションでバッテリ寿命を延長
注目のリソース
最終製品 / サブシステム