TI の車載ライティング製品の特長
高度なライティング ソリューションの実現
開発中 LED ドライバ ソリューションで機能安全対応の効率化
開発中の車載 LED ドライバ ソリューションに多くの要素が関係している状況を踏まえて、機能安全は、必要とされるリスク管理フレームワークを実現します。TI の製品には、機能安全の FIT (故障率) や FMD (故障モード分布) などのオンデマンド資料が付属しています。
LED ライティングの効率と機能が向上
ライティングに関するニーズはお客様ごとに異なります。お客様がリニアまたはスイッチングの多様な LED ドライバ回路トポロジを採用し、ライティング システムを設計できるように、TI は適切なリソースと専門知識を公開しています。業界をリードする TI のマトリクス マネージャと DLP 技術は、ピクセル数の多いヘッドライトの製作に役立ちます。TI の各種 LED ドライバ パッケージを採用すると、熱効率の優れたソリューションを設計できます。また、TI の多様なリニア LED ドライバ製品ラインアップを活用すると、あらゆるフォーム ファクタの照明を設計できます。
入力電圧範囲の広い車載 LED ドライバを採用すると、高い電力密度を実現できます
TI の高集積デバイス製品ラインアップは、システムの大電力出力と小型ソリューション サイズのバランスを確保するという課題の解決に役立つオプションを取り揃えています。TI のモノリシック リニア ドライバと DC/DC LED ドライバを採用すると、電流出力を大きくして効率的に駆動する、放熱特性を強化したパッケージで発熱を効果的に除去する、システムのフットプリントを縮小する、などの目標を実現できます。
各種車載アプリケーション向けの DLP 技術
DLP 技術は車載アプリケーション用途で認証済みであり、-40 ℃ ~ 105℃ の温度範囲全体で、一貫性のある性能を発揮します。
TI の DLP 技術は Academy Award (アカデミー賞) 受賞済みです。車載認証済みの DLP チップセットは、AR HUD (拡張現実ヘッド アップ ディスプレイ)、ホログラフ投影による透過式ウィンドウ ディスプレイ、高解像度のフロント ライト、ダイナミック地表投影向けに最適化済みであり、DLP の優れた表示機能を通じ、ドライバーの日常的な通勤を変革することができます。DLP 技術が採用している反射型マイクロミラーはオン / オフの切り替えを毎秒数千回実行することができ、映画館が使用しているのと同じ技術をベースとした、鮮明で高解像度の車載ディスプレイの製作に役立ちます。
ネットワーク インターフェイスを最適化し、より長い距離にわたるデータの信頼性とシステム性能が向上
CAN (コントローラ エリア ネットワーク) と LIN (Local Interconnect Network) それぞれの高集積バス トランシーバおよび関連のシステム ベーシス チップ (SBC) で構成された TI の多様な製品ラインアップは、CAN、CAN FD (CAN Flexible Data-Rate)、LIN それぞれの通信性能、バス保護能力、および電磁波を改善します。これらのデバイスは、複数のプロトコル、業界標準のピン配置、革新的なパッケージでの供給をサポートし、車載と産業用の各ネットワーク全体で、より高速、より信頼性の高い方法で、より多くのデータを提供するのに役立ちます。