車載カメラ システムで TI 製品を選択する理由
安全でインテリジェントな運転環境を実現するのに役立つカメラ システムを設計可能
ビジョン データをリアルタイム処理
車載カメラ システムは、リアルタイムのビジョン分析機能を必要とします。TI の Arm® ベースのプロセッサは、コンピュータ ビジョン、信号処理、画像処理から、人工知能やディープ ラーニング機能まで、幅広いコンピューティング性能を高効率で実現し、自動車の安全性向上に貢献します。重要なリソースを犠牲にせずに高性能カメラ システムを設計し、開発中システムの設計を効率化することができます。
多様なネットワークで、信頼性と安全性の高い方法でデータを送信
自動車周辺に取り付けるカメラの数を増やすと、必然的にデータが増加します。TI の先進的な通信技術は多様な自動車アーキテクチャに対応しているので、安全かつ信頼性の高い方法でカメラ データを送信し、安全性に関する決定をタイムクリティカル (時間重視型) に下すのに役立ちます。TI の多様な車載ネットワーク製品ラインアップは、イーサネット物理層 (PHY)、FPD-Link (フラット パネル ディスプレイ リンク) シリアライザ、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、LIN (Local Interconnect Network)、PCIe (ペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス) などを取り揃えており、いずれも安全重視の運転支援アプリケーションでデータ速度と信頼性の向上を意図した設計を採用しています。
優れた電力効率と性能
カメラ システムを設計する際に、消費電力の低減、および性能の向上という相反する要件に対応することが重要です。特定の SoC (システム オン チップ) またはイメージ センサを想定した専用の統合型 PMIC (パワー マネージメント IC) を採用すると、部品点数の減少やシステム サイズの縮小と同時に、効率や放熱性能の向上を実現しやすくなります。カメラ システムを設計する際に TI のプログラマブル パワー マネージメント IC を採用すると、ノイズの低減や電力密度の維持と同時に、ISO (国際標準化機構) 26262 規格への準拠や、最大で ASIL (車載セーフティ インテグリティ レベル) D への対応が容易になります。
Design & development resources
POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載用 8.3MP 低コスト カメラ モジュールのリファレンス デザイン
カメラ モジュールを提示するこのリファレンス デザインは、8.3 メガピクセルのイメージャと、4.16Gbps の TI の FPD™ Link III シリアライザを組み合わせ、ADAS (先進運転支援システム) 向けの小型で低コストというカメラの需要に対応しています。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。
このデザインが採用している高速シリアル インターフェイスは、車載リモート カメラ モジュールを、ディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するほか、1 本の同軸ケーブルで 8.3MP (...)