Descripción general de la aplicación

La detección de niños en un automóvil estacionado es una función de seguridad importante en los vehículos modernos. Los sistemas heredados solo pueden detectar presencia o movimiento dentro del vehículo, lo que genera falsas alertas e inconvenientes para el usuario final.

Gracias a nuestro radar AWRL6432 de baja potencia o al AWRL6844 de alta resolución, los ingenieros pueden entrenar fácilmente modelos para distinguir entre movimientos simples dentro del vehículo (desde juguetes hasta teléfonos o cordones) y la respiración y los movimientos reales de un bebé o un niño.

Inicio de la evaluación

Recopilación de datos

Capture datos de radar exactos con los dispositivos AWRL6844 o AWRL6432, lo que permite realizar todo el procesamiento de IA completamente en el borde mediante el microcontrolador y el acelerador de hardware integrados.

Evaluación de la calidad de los datos

Esta imagen muestra la función de macrodoppler, en la que se ve a un bebé en el espacio para los pies de la parte trasera del vehículo. El movimiento de la respiración de un niño se puede distinguir del movimiento de los juguetes y otros objetos que puedan estar moviéndose dentro del vehículo.

Construya y entrene a su modelo

Los datos de radar se recopilan mediante las herramientas de captura de TI y se etiquetan mediante flujos de trabajo estándar de aprendizaje automático. El modelo se entrena utilizando dos redes separadas.
La primera red detecta, para cada asiento, si está ocupado o no. Utiliza la función macrodoppler para evitar falsas alarmas. La segunda red analiza las zonas ocupadas y determina, en función de las funciones de la nube de puntos, si el ocupante es un niño.

Implementación de su modelo

Esta demostración y las herramientas asociadas pueden funcionar en los dispositivos AWRL6844 o AWRL6432. El dispositivo AWRL6844 de mayor resolución puede realizar la clasificación secundaria para hasta dos filas, mientras que la demostración de AWRL6432 se centra en la detección de una fila.

Todo el hardware, software y recursos que necesitará para comenzar

Hardware

AWRL6432
Sensor de radar de ondas milimétricas automotriz de baja potencia y chip único, con un rango de frecuencia de 57 GHz a 64 GHz.

AWEL6844
Sensor de radar de onda milimétrica (mmWave) de chip único automotriz, de alto rendimiento y baja potencia, con un rango de frecuencia de 57 GHz a 64 GHz.

AWRL6844EVM
Módulo de evaluación fácil de usar para el sensor de radar de onda milimétrica (mmWave) xWRL6844. 

AWRL6432BOOST
Módulo de evaluación BoosterPack™ para un sensor de radar de ondas milimétricas de baja potencia y chip único.

Herramientas de desarrollo y software

Caja de herramientas de radar para Edge AI
Obtenga más información sobre cómo los sensores industriales de ondas milimétricas de 60 GHz y 77 GHz de TI pueden medir la distancia y las velocidades relativas de personas u objetos.

Automatización industrial | Detección

Determine con exactitud diferentes posturas humanas con nuestros dispositivos integrados de radar optimizados para Edge AI.