Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
Buscar por categoría
Enrute las señales preservando la integridad de la señal. Nuestra cartera ofrece soluciones de enrutamiento de señal múltiples proveedores para interfaces como conmutación de bus, USB, PCIe, I2C y I3C, SPI, MIPI, DisplayPort™ y HDMI. Enrute señales en electrónica personal, sistemas empresariales y de comunicación, aplicaciones industriales y aplicaciones automotrices.
Interruptores de bus
Comunicación en serie
USB
Video
Categorías relacionadas
Redrivers y multiplexores USB
Conmutadores y multiplexores I2C e I3C
Multiplexores pasivos por protocolo
Multiplexores pasivos para SPI, I2C y JTAG
Nuestro portafolio de multiplexores de alto ancho de banda, baja capacitancia y tamaño reducido funciona con protocolos como SPI, Joint Test Action Group (JTAG) e I2C para comunicación serial en buses comúnmente utilizados en servidores en rack, computadoras portátiles y aplicaciones automotrices. Las funciones incluyen una lógica de 1.8 V y protección contra la desconexión.
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. C)
Multiplexores pasivos para USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0 y USB de tipo C
Nuestro portafolio de multiplexores de alta velocidad está calificado según las especificaciones USB 2.0, USB 3.0 y USB Tipo C. Muchos de nuestros multiplexores USB son soluciones de múltiples fuentes, que ofrecen continuidad de suministro y ahorro de costos.
Para computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, nuestros multiplexores ofrecen una alta descarga electrostática, paquetes pequeños y baja potencia. Para el modo alternativo USB Tipo C en estaciones de acoplamiento o televisores, nuestros multiplexores de alto ancho de banda integran un controlador de canal de configuración. Para el infoentretenimiento automotriz, ofrecemos multiplexores compatibles con automóviles.
Multiplexores pasivos para HDMI, DisplayPort y MIPI
Nuestro portafolio de multiplexores de video de alta velocidad está calificado según las especificaciones HDMI, DisplayPort y MIPI. Están adaptados a varias tasas de datos compatibles con ≥12 Gbps.
Nuestros multiplexores pasivos para aplicaciones de video se ofrecen en una variedad de paquetes y configuraciones de pines para adaptarse mejor a su diseño. Para computadoras portátiles, monitores o estaciones de acoplamiento, nuestros multiplexores ofrecen una alta protección contra descargas electrostáticas, paquetes pequeños y baja potencia. Para el infoentretenimiento automotriz, ofrecemos multiplexores compatibles con automóviles.
TMUXHS4612ACTIVO
Multiplexores pasivos para PCIe, SAS y SATA
Nuestro portafolio de multiplexores de alta velocidad está calificado para PCIe o cualquier otra señal diferencial de alta velocidad ≤16 Gbps. Nuestros multiplexores pasivos diseñados para funcionar con PCIe 4.0 son compatibles con el tamaño y se pueden actualizar a multiplexores activos con un recontrolador integrado, lo que permite la máxima flexibilidad de diseño.
Nuestros multiplexores pasivos funcionan con cualquier protocolo que comparta velocidades de datos y conexiones eléctricas similares, incluida la interfaz de sistema informático pequeño conectada en serie (SAS), el accesorio de tecnología avanzada en serie (SATA) y Compute Express Link (CXL).
Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. B)
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
TMUXHS4412ACTIVO
HD3SS3212-Q1ACTIVO
Beneficios de nuestros multiplexores pasivos compatibles con I3C
I3C es una mejora con respecto a los protocolos de comunicación anteriores I2C y SPI. Los multiplexores compatibles con I3C están optimizados para las especificaciones mejoradas del protocolo I3C.
- Aumentan el número de periféricos con los que un controlador puede comunicarse
- Mantienen una baja capacitancia de línea de bus por debajo de 50 pF
- Admiten interfaces de drenaje abierto y de inserción y extracción
- Alto ancho de banda para mantener la integridad de las señales de 12.5 MHz
- Soporte de nivel de tensión I3C: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V
Productos nuevos
Two-channel 32Gbps 2:1/1:2 differential multiplexer/demultiplexer
Precio aprox. (USD)1ku |1.1
Multiplexor analógico 4:1 de 2 canales y 3.3 V para automoción
Precio aprox. (USD)1ku |0.263
Interruptor de bus FET automotriz de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 4 canales con protección contra desconexión
Precio aprox. (USD)1ku |0.16
Multiplexor/demultiplexor automotriz USB-C de 10 Gbps en modo alterno 6 por 4
Precio aprox. (USD)1ku |1.28
Multiplexor analógico de seis canales de 1.2 V, 2:1 (SPDT), entradas de control compatibles con 1 V
Precio aprox. (USD)1ku |0.813
Interruptor de bus FET de 8 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST), uso general y grado automotriz
Precio aprox. (USD)1ku |0.284