Conmutadores y multiplexores I2C e I3C

Eliminación de conflictos en el bus de direcciones y ahorro de energía del sistema
Ver todos los productos

Nuestros interruptores y multiplexores I2C amplían la capacidad de su sistema de control mediante la conmutación entre buses I2C manteniendo la transferencia de datos conforme para una comunicación sin errores. Estos productos eliminan los conflictos de bus de direcciones y le ayudan a ahorrar energía del sistema.

    Featured I2C switches & multiplexers

    Por qué elegir nuestros conmutadores y multiplexores (muxes) I2C

    Gama versátil
    Comunicación segura entre dispositivos
    Soporte de diseño

    Technical Resources

    Technical article

    How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master

    Un árbol I2C complicado puede causar errores de comunicación entre el dispositivo y la MCU. Nuestros interruptores y repetidores I2C pueden ofrecer una solución a estos complicados árboles que se encuentran en el mercado automotriz, industrial y de comunicaciones.
    Application note

    Choosing the Correct I2C Device for New Designs

    ¿Cuáles son los casos de uso de búferes y repetidores I2C, interruptores y expansores de E/S? ¿Qué dispositivo es el más adecuado para mi aplicación?  Consulte este artículo para responder a estas y otras preguntas.
    Application note

    I2C Dynamic Addressing

    Los interruptores I2C permiten que un único controlador I2C se comunique con un mayor número de I2C. Explore las diferentes opciones que tiene un diseñador de sistemas para evitar conflictos de direcciones I2C mediante el uso de direccionamiento dinámico.
    Herramienta de diseño

    Herramienta de diseño I2C

    Utilice la herramienta I2C Designer para resolver rápidamente conflictos de direccionamiento, nivel de tensión y frecuencia en diseños basados en I2C. Ingrese entradas maestras y esclavas para generar automáticamente un árbol I2C o construir fácilmente una solución personalizada. Esta herramienta (...)
    Placa de evaluación

    TCA9548A Módulo de evaluación de interruptor de traducción bidireccional I2C de 1 a 8

    El TCA9548AEVM está diseñado para evaluar y demostrar la funcionalidad de la familia TCA954xA de interruptores I2C de TI. El TCA9548AEVM se puede utilizar como módulo de evaluación independiente para interactuar con un sistema existente o emparejado con el Lauchpad MSP430, que sirve como maestro (...)

    Herramienta de simulación

    PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

    PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
    TCA9849

    Precio aprox. (USD)1ku |0.704

    TCA9846

    Precio aprox. (USD)1ku |0.636

    TCA9847

    Precio aprox. (USD)1ku |0.717

    TCA9848

    Precio aprox. (USD)1ku |0.67