Sensores de posición lineal y angular multieje

Sensores de efecto Hall 3D multifuncionales, de alta precisión y baja potencia, para el seguimiento posicional 3D y la detección de la posición angular de un objeto
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros sensores de posición de ángulo & lineales multieje cuentan con tecnologías como el efecto Hall y AMR, interfaces como SPI, I²C y seno/coseno, y funciones como seguridad funcional, ultraalta precisión, CORDIC integrado y bajo consumo de potencia que mejoran la calidad del sistema. Ya sea que desee realizar el seguimiento del desplazamiento lineal de un objeto o determinar información precisa sobre la posición angular, nuestros sensores de posición de ángulo & lineales multieje proporcionan soluciones configurables que ofrecen flexibilidad mecánica y diagnóstico para permitir un funcionamiento confiable del sistema.

Seleccionar por tipo


Tipo de dispositivo

Elija entre un sensor lineal de 3 ejes o sensores angulares AMR

Interfaz

Elija entre las interfaces digitales o analógicas para satisfacer los requisitos de su aplicación

Rango de tensión de alimentación

Seleccione el rango de tensión que cumpla con los requisitos de su aplicación

¿Por qué elegir nuestros sensores 3D lineales de efecto Hall?

Integración
Precisión
Baja potencia

Ventajas de nuestros sensores de posición lineal y angular multieje

Capacidades de seguimiento avanzadas para mejorar el control y la sincronización del sistema.

Beneficios:

  • Posicionamiento confiable para un control coherente del sistema.
  • Reducción del riesgo de daños o lesiones en el sistema, objetos cercanos o personas.
  • Sincronización y secuenciación de funciones mejoradas para obtener una respuesta más rápida.
  • Seguimiento de posición en un amplio rango de movimiento.
  • Los varios ejes de sensibilidad permiten implementar la detección de manipulaciones y campos de desmagnetización.
  • Flexibilidad de colocación.
  • Capacidad para devolver datos al microcontrolador a través de una interfaz digital.

Application brief

Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)

Descubra cómo medir el movimiento en tres dimensiones con sensores de posición absoluta.
Application brief

Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)

Descubra las ventajas mecánicas de los sensores de efecto Hall 3D en diseños de robótica.
Application note

3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances

Aprenda a utilizar los sensores de efecto Hall 3D para aplicaciones de perillas en electrodomésticos.

TMAG3001ACTIVO

Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en encapsulado a nivel d

TMAG5273ACTIVO

Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

TMAG5170ACTIVO

Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie

Consiga una detección de ángulos rápida y precisa a un precio optimizado

Beneficios:

  • Realiza un seguimiento de la posición angular de un imán para determinar la posición angular de un objeto.
  • Realiza un cálculo de ángulos rápido y preciso con un ordenador digital de rotación de coordenadas integrado.
  • Mediciones de precisión ultraalta.
  • Ahorre en costos al utilizar un solo sensor para calcular ángulos.
  • Opciones de configuración tanto en el plano y eje como fuera del eje.

Application note

Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Descubra cómo medir los ángulos con sensores lineales multieje de efecto Hall.
Application brief

Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

Aprenda a utilizar los sensores de efecto Hall para la medición de ángulos absolutos en movimientos rotativos.
Application brief

Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)

Aprenda a realizar cálculos de ángulos con datos de salida proporcionados por el sensor de posición.

TMAG3001ACTIVO

Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en encapsulado a nivel d

TMAG5273ACTIVO

Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

TMAG6180-Q1ACTIVO

Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°

Consiga una detección de ángulos rápida y precisa con nuestros sensores lineales y angulares multieje AMR

Beneficios:

  • La tecnología de sensores angulares más precisa disponible con un grado de error de <0.1.
  • Mayor par y eficiencia gracias a una detección precisa.
  • Amplio rango de funcionamiento del campo magnético.
  • Los sensores de efecto Hall integrados permiten una funcionalidad de 360 grados.
  • Funciona en la saturación, lo que permite el uso de un imán de ferrita de bajo costo en lugar de neodimio.
  • Sin histéresis ni error de ortogonalidad.
  • Ruido mínimo.

Application brief

eBike Position Sensor Functions

Aprenda a utilizar los sensores de posición para aplicaciones de bicicletas eléctricas.

Módulo de evaluación TMAG6180-6181

Utilice el módulo de evaluación TMAG6180-6181 para evaluar el rendimiento de nuestros sensores AMR.
Technical article

Designing a Position Sensing System With an AMR Angle Sensor

Cómo diseñar un sistema de detección de posición con un sensor de ángulo AMR
Descubra cómo incorporar sensores de ángulo AMR en sistemas de detección de posición.

TMAG6180-Q1ACTIVO

Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°

TMAG6181-Q1ACTIVO

Sensor angular AMR analógico de alta precisión automotriz con contador de vueltas integrado

Reduzca el costo del sistema y prolongue la duración de la batería con nuestros sensores lineares y angulares multieje de baja potencia

Beneficios:

  • Prolonga la vida útil de la batería del sistema, lo que reduce los costos de mantenimiento. 
  • Aumenta la eficiencia general del sistema.
  • Ofrece modos de ahorro de energía, como el modo de reposo y de reposo profundo, que ayudan reducir el consumo de corriente cuando el dispositivo no está en uso.
  • Incluye un modo de activación y de reposo que reducen el tiempo activo de los sensores mediante la comprobación cíclica de su entorno en busca de datos nuevos.

Application note

Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Aprenda a medir los ángulos con sensores de efecto Hall lineales multieje.
Application note

Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall (incluidos los sensores de posición lineal y angular multieje) para aplicaciones de diseño de palancas de mando y palancas.
Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall (incluidos los sensores de posición lineal y angular multieje) en aplicaciones de baja potencia.

TMAG3001ACTIVO

Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en encapsulado a nivel d

TMAG5273ACTIVO

Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Los sensores multieje presentes en diseños compatibles con la seguridad funcional ayudan a garantizar la seguridad del sistema y a reducir riesgos

Beneficios:

  • Nuestros dispositivos cumplen con la especificación 26262 de la Organización Internacional de Normalización y la 61508 de la Comisión Electrotécnica Internacional.
  • Capacidad del sistema para alcanzar los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) B a D con funciones de diagnóstico para la detección de fallos y redundancia para mejorar la seguridad.
  • Capacidad para detectar fallos en la integridad de las rutas de detección con un mecanismo confiable de informes al microcontrolador.
  • Son importantes para los sistemas críticos de seguridad, como la dirección asistida eléctrica, los sistemas de inversor de vehículos eléctricos y de vehículos eléctricos híbridos y aplicaciones de accionamiento de motores industriales.
  • Los diagnósticos proporcionan información sobre el estado del dispositivo, como errores de comunicación o problemas con el circuito frontal analógico.

Página web de seguridad funcional de TI

Obtenga más información sobre la cartera de dispositivos que TI ofrece para diseños compatibles con la seguridad funcional.
White paper

Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors

En este informe técnico, se explora el concepto de seguridad funcional automotriz, por qué la seguridad funcional es importante y el papel que desempeña TI para asegurarse de que los vehículos que conducimos son seguros.

TMAG6180-Q1ACTIVO

Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°

TMAG5173-Q1ACTIVO

Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C

TMAG5170D-Q1ACTIVO

Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión y doble bobina con interfaz SPI para la industria

Technical Resources

Technical article

How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo

Descubra cómo el TMAG5170 permite mejorar el control en tiempo real y el diagnóstico avanzado en sistemas industriales automatizados.
White paper

Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors

Descubra cómo los sensores 3D lineales de efecto Hall pueden proporcionar precisión y confiabilidad a nivel de sistema en aplicaciones que requieren mediciones de posición absolutas.

TI Precision Labs: serie de videos sobre sensores magnéticos

Mire nuestros videos de TI Precision Labs sobre sensores magnéticos para saber cómo puede diseñar con sensores 3D lineales de efecto Hall.