Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
Buscar por categoría
Nuestra completa gama de circuitos integrados de reinicio y vigilancia que mantienen la confiabilidad y seguridad de los microcontroladores (MCU), microprocesadores (MPU), matrices de puertas lógicas programables de campo (FPGA) y sistemas en un chip (SoC). Estos dispositivos monitorean las tensiones de suministro y las condiciones del sistema para garantizar que los procesadores siempre se inicien o recuperen a un estado conocido. Al generar señales de reinicio durante fallos y al proporcionar temporizadores de vigilancia, de reinicio y circuitos integrados de vigilancia, ayudan a evitar fallos inesperados, protegen los circuitos críticos y mantienen un rendimiento confiable del sistema para una variedad de aplicaciones.
Seleccionar por tipo
Monocanal
Temporizador de vigilancia
Conforme a las normas de seguridad funcional de TI
Circuitos integrados (IC) de reinicio por pulsador
Tendencias en potencia
Nuestros supervisores de alta precisión y circuitos integrados de restablecimiento permiten una mejor regulación en las fuentes de alimentación y un funcionamiento más seguro en infraestructuras de red críticas, accionamientos de motores y sistemas de automatización industrial.
Supervisores de tensión 101
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
What is a watchdog timer and why is it important?
TPS3703-Q1ACTIVO
TPS3704-Q1ACTIVO
Corriente quiescente baja (IQ)
Consiga una corriente quiescente ultrabaja (IQ) sin renunciar al rendimiento del sistema con nuestra amplia gama de supervisores de tensión y circuitos integrados de reinicio (IC). Nuestros supervisores de baja IQ proporcionan una supervisión continua de la tensión y de los carriles de alimentación mientras funcionan a baja potencia en modo de espera, lo que permite tiempos de funcionamiento de la batería más largos, tiempos de respuesta dinámica más rápidos y un factor de forma pequeño, a la vez que se mantiene un consumo de energía en reposo ultrabajo.
Technical Resources
Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
Garantice la fiabilidad del sistema en la automatización de fábricas añadiendo un supervisor de tensión de alimentación flexible con temporizador de vigilancia integrado
Para los transmisores de campo de los controladores lógicos programables o los diseños de PC industriales, los raíles de alimentación de los microcontroladores necesitan una supervisión de la tensión para garantizar que la alimentación se ajusta a las especificaciones de regulación, lo que garantiza la seguridad del sistema.
Beneficios:
- Retardo de detección y reinicio programable para carriles de alta tensión
- Capacidad de reinicio manual para forzar el reinicio del sistema
- Los pines VDD y SENSE independientes añaden redundancia a los sistemas de alta fiabilidad
- Niveles de seguridad funcional hasta SIL 3 y SIL 4
Recursos destacados
- TIDA-010049 – Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)
- TIDEP0020 – Diseño de referencia de potencia discreta AM437x
- TIDEP0050 – Diseño de referencia de sistema EnDat 2.2
Seguridad funcional para aplicaciones ADAS con nuestros supervisores de tensión multicanal de precisión
En los ADAS integrados, la supervisión de los raíles de alimentación para procesadores y microcontroladores (MCU) ayuda a evitar caídas de tensión debidas a condiciones irregulares de salida de tensión. Nuestra gama de supervisores de baja potencia ayuda a garantizar la seguridad del sistema alertando a la MCU en caso de sobretensión o subtensión.
Beneficios:
- La supervisión multicanal permite un control preciso de la potencia en diseños complejos
- Detección de ventanas para sistemas que requieren control de sobretensión y subtensión
- La función de vigilancia evita fallos de procesamiento y garantiza la funcionalidad continua del dispositivo
- Compatible con requisitos de seguridad funcional hasta ASIL D
Recursos destacados
- TIDA-050008 – Diseño de referencia de potencia ADAS con supervisión de tensión mejorada
- TIDA-00530 – Diseño de referencia de potencia de calidad automotriz para sistemas basados en TDA3x de baja potenc
- TPS3704-Q1 – Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto para automoción
- TPS38700-Q1 – Secuenciador automotriz de fuente de alimentación con soporte I²C para hasta 12 canales
- TPS389006-Q1 – Supervisor y monitor de tensión programable I²C multicanal para sobretensión y subtensión en automoc
Diseñe accionamientos de motor fiables con supervisores multicanal de VIN amplio
Los accionamientos de motor requieren una regulación adecuada de sus fuentes de alimentación, así como una detección precisa para un control exacto de la posición y el par. Utilice nuestros supervisores de tensión de baja corriente para controlar los raíles de tensión del núcleo y un funcionamiento fiable sin consumir energía.
Beneficios:
- Opciones de VIN de hasta 65 V con los modelos TPS37 y TPS38
- Supervisión multicanal disponible
- Entradas de detección ajustables y fijas para carriles de alta tensión
- Retardo programable para mayor flexibilidad de secuenciación
Recursos destacados
- TIDEP0020 – Diseño de referencia de potencia discreta AM437x
- TIDM-SERVODRIVE – Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
Optimice los diseños de sistemas de almacenamiento de energía mediante supervisores de tensión y temporizadores de vigilancia
Los sistemas de almacenamiento de energía se basan en supervisores de tensión que controlan los raíles de alimentación y emiten señales de reinicio cuando es necesario. Nuestros supervisores de tensión incluyen baja corriente quiescente (IQ), alta precisión y una programabilidad excepcional.
Beneficios:
- Los temporizadores de vigilancia aumentan la fiabilidad del sistema en caso de fallos del microcontrolador
- Control de tensión de ventana para sistemas que requieren control de sobretensión y subtensión
- Minimice el consumo de energía manteniendo una IQ ultrabaja en hasta cuatro canales
Recursos destacados
- TIDA-01214 – Diseño de referencia de módulo de entrada analógica de alta precisión aislado con ADC de 16 bits y a
- TIDA-010041 – Diseño de referencia de supervisor de nano potencia, amplio VIN (12 V máx.) utilizado como comparado
- TIDA-010052 – Diseño de referencia de la fuente de alimentación de seguridad para los controles del motor
Mejore la estabilidad del sistema en los vehículos eléctricos y cumpla los requisitos de seguridad funcional mediante supervisores de tensión flexibles y de alta precisión
Los supervisores de tensión son imprescindibles para controlar el estado del sistema en sistemas automotrices de alta fiabilidad en los que la seguridad funcional es primordial. Nuestros supervisores de tensión incluyen baja corriente quiescente (IQ), alta precisión y una alta programabilidad.
Beneficios:
- Control de tensión de ventana para sistemas que requieren control de sobretensión y subtensión
- Minimice el consumo de energía manteniendo una IQ ultrabaja en hasta cuatro canales
- Los retardos de reinicio programables y las opciones de temporización de vigilancia de ventana permiten la personalización
- Compatibilidad con los requisitos de seguridad funcional hasta el nivel D de integridad de la seguridad automotriz (ASIL)
Recursos destacados
- TIDA-01168 – Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
- TIDA-020014 – Dis. de ref. de et. de pot. del inver. de tracc. HEV/EV c/3 tipos de sol. de fuen. de pol. IGBT/SiC
- PMP22650 – Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN
- TPS3850-Q1 – Supervisor automotriz de ventana para monitorización de OV y UV con temporizador de vigilancia de ve
- TPS3704-Q1 – Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto para automoción
- TPS37-Q1 – Supervisor automotriz de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo
Mayor eficiencia energética de los módulos de control de carrocería con supervisores compactos de VIN amplio
En los módulos de control de la carrocería y las puertas de enlace automotrices, los circuitos integrados (CI) de restablecimiento garantizan la eficiencia energética y la detección precoz de condiciones irregulares de tensión de salida. Nuestros supervisores ayudan a satisfacer las necesidades de su sistema a una de las velocidades de detección más rápidas del sector.
Beneficios:
- Opciones de VIN de hasta 65 V con los modelos TPS37-Q1
- Control de tensión de ventana para sistemas que requieren control de sobretensión y subtensión
- Temporización de reinicio y retardo de detección programables para una mayor capacidad de configuración
- Los pines separados de VDD y detección permiten supervisar tensiones superiores e inferiores a VDD
Recursos destacados
- TIDA-01168 – Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
- TIDA-00699 – Diseño de referencia de suministro de potencia del extremo frontal con funcionamiento de arranque en
- TPS37-Q1 – Supervisor automotriz de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo
- TPS389006-Q1 – Supervisor y monitor de tensión programable I²C multicanal para sobretensión y subtensión en automoc
- TPS3704-Q1 – Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto para automoción
Design & development resources
Herramienta de tensión de umbral de TPS38900x
Módulo de evaluación TPS389006 para supervisor de tensión I²C multicanal, de sobretensión y subtensi
El módulo de evaluación (EVM) TPS389006Q1 es una plataforma para evaluar el TPS389006-Q1 de seis canales, que es un supervisor de sobretensión y baja tensión integrado con programabilidad I2C. El TPS389006-Q1 está disponible en un encapsulado plano cuádruple muy delgado (WQFN) de 16 pines sin (...)
Módulo de evaluación TPS36 para supervisor de precisión de corriente de nanoquiescencia
El TPS36Q1EVM es un módulo de evaluación (EVM) para los supervisores de tensión TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 y TPS36-Q1. Esta familia de productos automotrices es compatible con las funciones de supervisor de subtensión y vigilancia. Consulte la ficha técnica de cada producto para conocer (...)
Productos nuevos
Supervisor de 4 canales resistente a la radiación, con vigilancia y salidas de pulsación-tracción
Supervisor de ventana, 2 canales con prot. contra radiación, vigilancia y salidas de drenaje abierto
Supervisor de cuatro canales resistente a la radiación, con vigilancia y salidas de drenaje abierto