Convertidores de CA/CC

Permita una conversión de potencia confiable y de alto rendimiento con convertidores CA-CC integrales de nitruro de galio (GaN) y silicio (Si).
Ver todos los productos

Buscar por categoría

La integración de la etapa de potencia (convertidores) combina el controlador, el driver y el interruptor en un mismo encapsulado. Nuestros avanzados convertidores GaN y Si ofrecen un rendimiento superior con una mayor eficiencia y funciones de protección avanzadas, lo que mejora la densidad de potencia y la fiabilidad de los sistemas de potencia de última generación. Nuestra cartera incluye convertidores de retorno y buck diseñados para facilitar su uso en todos los niveles de potencia. 

Buscar por tecnología de interruptor de encendido


Si Integrado

Combine tecnología avanzada de silicio con un encapsulado innovador y experiencia en diseño para ofrecer alta eficiencia, confiabilidad y flexibilidad. Elija entre topologías aisladas y no aisladas.

GaN integrado

Encuentre un convertidor aislado que aproveche las ventajas del nitruro de galio para ofrecer un alto rendimiento, eficiencia y confiabilidad. Seleccione entre retornos aislados con distintos niveles de potencia.

Categorías relacionadas


Rectificadores sincrónicos

Maximice el rendimiento térmico de adaptadores, cargadores, tomacorrientes y otras aplicaciones con limitaciones de tamaño.

Convertidores de retorno y Fly-Buck™

Aumente la densidad de potencia sin incrementar las EMI ni la potencia en reposo.

Emuladores ópticos

Proporcione retroalimentación aislada sin las preocupaciones de degradación de los optoacopladores en un espacio similar.

¿Por qué elegir los convertidores CA/CC de TI?

Implementación más sencilla del sistema
Tecnología GaN de TI
El controlador de puerta integrado mejora el rendimiento

Technical Resources

Technical article

How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)

Las innovaciones recientes en el diseño del convertidor de retorno de GaN han permitido eliminar el devanado auxiliar del transformador para permitir fuentes de alimentación industriales y de consumo más pequeñas y eficientes.
Application note

UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques

Estos dispositivos utilizan un esquema de control de encendido/apagado, lo que podría permitir que la frecuencia de conmutación cayera en la banda audible y generara ruido. Lea esta nota de aplicación para aprender cómo mantener un bajo nivel de ruido en todo el rango de funcionamiento.
Application note

UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques

Aprenda a diseñar convertidores CC/CC de retorno. Lo guiaremos en la elección de la topología adecuada para su diseño, le explicaremos los fundamentos de los convertidores de retorno y analizaremos las consideraciones y los procedimientos de diseño.

Design & development resources

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de retorno UCG28824 de 45 W QR

El UCG28824EVM-124 es un módulo de evaluación (EVM) USB-C PD de 45 W para evaluar un adaptador de retorno cuasirresonante integrado de GaN fuera de línea para el convertidor de CA/CC, cargadores, tomas de pared USB y otras aplicaciones. El módulo de evaluación cumple los requisitos de eficiencia de (...)

Diseño de referencia

Entrada de 180 VCA a 275 VCA, retorno CA/CC 96 W, 24 V con dis. de ref. de GaN con autopolarización

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación que suministra 24 V, 1 A de media y hasta 96 W durante 4 segundos. Este diseño admite todos los casos en los que sea necesario abordar una alta potencia máxima, como el accionamiento del motor o las cargas de potencia transitorias. El (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de retorno de GaN cuasirresonante

Este diseño de referencia genera una salida de 24 V con una corriente de carga de 2.5 A desde una entrada de 195 VAC a 265 VAC. Este diseño utiliza el retorno de nitruro de galio (GaN) UCG28826 con autopolarización. Este diseño puede suministrar una potencia de salida de 60 W. El diseño no necesita (...)