Controladores de CA/CC
Buscar por etapa de potencia y topología
Nuestros controladores de alta eficiencia abarcan todas las topologías principales: PFC, de retorno, pulsación-tracción, LLC, PSFB y medio puente/puente completo. Seleccione la solución exacta que se ajuste a sus objetivos de tensión y densidad de potencia. Respaldado por la completa gama de productos de administración de potencia de TI, cada controlador se acompaña de guías de diseño paso a paso, esquemas de referencia y herramientas de simulación que le llevarán del concepto a la producción en un tiempo récord. Seleccione la solución exacta que se ajuste a sus objetivos de corriente, tensión y densidad de potencia.
Etapa de corrección del factor de potencia (PFC)
Etapa CC/CC
Etapa secundaria
Combinación de PFC y CC/CC
ETAPA CC/CC: PWM
Categorías relacionadas
Etapas de potencia
Referencias de tensión en derivación
¿Por qué elegir los controladores CA/CC de TI?
Seleccione un procesador de CA/CC para su diseño
Technical Resources
High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design
Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
Controladores de bajo consumo que impulsan los electrodomésticos de última generación
Diseñe fuentes de alimentación flexibles y robustas para herramientas eléctricas, robots, aires acondicionados, electrodomésticos y mucho más. Implemente cargadores de baterías y fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) para electrodomésticos de forma segura, independientemente de las especificaciones del rango de tensión de la batería, gracias a nuestros controladores CC/CC aislados que admiten diseños de amplio rango de entrada o de salida, lo que minimiza la complejidad.
Beneficios:
- Optimice el rendimiento de la carga gracias a la compatibilidad con corriente constante y tensión constante.
- Implemente una mayor densidad de potencia gracias a las funciones integradas y a la compatibilidad con GaN.
- Cumpla con las normas sobre consumo en modo de espera mediante el control de frecuencia de conmutación variable.
Recursos destacados
- PMP31376 – Diseño de referencia del cargador de batería de 100 W con entrada de CA universal de 9 V a 26.5 V
- PMP23454 – Diseño de referencia de cargador de herramientas eléctricas de 430 W con entrada universal
- PMP8740 – Diseño de referencia de cargador de batería CA/CC industrial de 2 kW con una eficiencia de carga com
- UCC28750 – Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera
- UCC28180 – Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria
- UCC25661 – Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión
- UCC28750EVM-071 – Módulo de evaluación UCC28750 para controlador de retorno con modo de corriente
- UCC25661EVM-128 – Módulo de evaluación UCC25661
Controladores ultraeficientes y flexibles que permiten obtener pantallas de perfil delgado y potencia de audio
Diseñe etapas de conversión de potencia de alta eficiencia en fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) mediante topologías de conmutación suave con nuestra completa gama de controladores CA/CC. Aborde los desafíos a los que se enfrentan los principales clientes, permitiendo diseños más compactos sin dejar de cumplir con los estándares de eficiencia ecológica. Reduzca los costos generales del sistema mediante la integración de múltiples funciones en un solo dispositivo.
Beneficios:
- Mayor integración entre las etapas de potencia y una mayor densidad de potencia.
- Mayor eficiencia general en toda la gama de revoluciones y cargas.
- Menores requisitos de circuitos externos gracias a las funciones de protección integradas en el dispositivo.
Recursos destacados
- UCC25661EVM-128 – Módulo de evaluación UCC25661
Lograr una mayor densidad de potencia con controladores CA/CC para el suministro de potencia
Aumente la densidad de potencia al reducir el tamaño de los componentes magnéticos, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia en aplicaciones industriales y de potencia relacionadas con el suministro de potencia. Combine los controladores de CA/CC con nuestros productos de GaN para reducir los circuitos externos mediante la integración de más funciones.
Beneficios:
- El conjunto de funciones de protección integrado reduce los requisitos de circuitos externos y permite diseños más compactos.
- Respuesta dinámica superior en todos los rangos de carga con tiempos de arranque rápidos.
- Ondulación mínima de salida en la carga completa y en el rango de tensión de red.
Recursos destacados
- TIDA-050074 – Diseño de referencia del adaptador USB‑C® PD3.1 basado en GaN de 140 W
- UCC24612-1EVM – Placa de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado sec
Maximice los convertidores de potencia aislados del vehículo para aumentar la densidad y la eficiencia
Diseñe fuentes de alimentación CC/CC aisladas y fiables para inversores de EV, OBC y BMS en distintos tipos de vehículos. Admite amplios rangos de tensión de entrada y requisitos de corriente baja o inactiva de funcionamiento para sistemas conectados directamente a baterías de alta o baja tensión.
Beneficios:
- Los algoritmos de control de conmutación suave ofrecen la máxima eficiencia promedio en todos los rangos de carga y un rendimiento EMC mejorado.
- El arranque de alta tensión integrado minimiza los requisitos de BOM para fuentes de alimentación redundantes para inversores.
- Mayor densidad de potencia gracias a funciones integradas y compatibilidad con etapas de potencia GaN
Recursos destacados
- UCC28731-Q1 – Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
- UCC25661-Q1 – Controlador LLC de alta densidad, amplio VIN y VOUT con IPPC para automoción
- UCC28781EVM-053 – Módulo de evaluación UCC28781-Q1 para aplicaciones de fuente de alimentación de retorno ZVS y entrad
Controladores de fuente de alimentación optimizados para simplificar el diseño
Proporciona potencia aislada de paneles fotovoltaicos y celdas de batería, o de la red de CA, independientemente de la arquitectura o el rango de tensión de entrada. Desde relés, contadores, cuadros eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, energía solar y recarga de EV, optimice sus diseños de fuentes de alimentación auxiliares o redundantes para mayor simplicidad
Beneficios:
- Aproveche los controladores PWM de uso general para actualizar rápidamente diseños para nuevas especificaciones o diferentes topologías.
- Maximice la densidad de potencia con controladores de retorno o LLC que integran muchas funciones para reducir la lista de materiales, especialmente en aplicaciones expuestas a condiciones adversas.
Recursos destacados
Controladores CA/CC con baja potencia en espera para la automatización de edificios
Los controladores de CA/CC de TI son adecuados para la automatización de edificios con baja ondulación y buen rendimiento térmico. Diseñe sus soluciones de iluminación con la mejor regulación en toda la línea y la carga. Las soluciones de fuente de alimentación auxiliar de TI permiten una mejor eficiencia con una alta integración con la etapa de potencia
Ventajas:
- Funciones de protección integradas: circuitos externos reducidos
- Mejor respuesta transitoria: tiempo de arranque rápido
- Factores de forma más delgados y mejores magnéticos generales
Recursos destacados
- UCC28750 – Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera
- UCC25661 – Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión
- UCC28065 – Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con conmutación de alta frecuencia
- UCC28064EVM-004 – Módulo de evaluación de prerregulador PFC intercalado de 300 W
Design & development resources
Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev
El UCC28C56EVM-066 es una fuente de alimentación auxiliar de retorno controlada por el lado primario (con devanado AUX) altamente eficiente para trenes de potencia de vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). El diseño proporciona 15.2 VTÍP y 40 W de salida para sistemas de (...)
Diseño de referencia de cargador de herramientas eléctricas de 430 W con entrada universal
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos
WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)
Productos nuevos
Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 50 % para accionar MOSFET
QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 50 % para control de MOSFET
QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 100 % para control de MOSFE
Cont. PWM resistente a la radiación, con ciclo de trabajo QMLP 50 % para MOSFET o FET de GaN
Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 50 % para MOSFET o FET de GaN