Diodos TVS

Protección transitoria para un mundo conectado
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Los diodos supresores de tensión transitoria (TVS) protegen las líneas de alimentación y datos de los picos de corriente que destruyen el sistema y que pueden producirse debido a rayos indirectos, cambios frecuentes de carga y acoplamiento entre cables paralelos. A medida que pasan más datos por las líneas de toda la electrónica, los diodos TVS necesitan reducir su capacitancia para permanecer "invisibles" durante el funcionamiento normal. Los diodos TVS de TI, con una capacitancia líder en la industria, están aquí para satisfacer esta necesidad.

Seleccione por especificación paramétrica

Obtenga más información sobre las arquitecturas de ejemplo y las soluciones de USB Type-C que Texas Instruments (TI) ofrece para el diseño a nivel de todo el sistema

Categorías relacionadas


Tecnologías USB Type-C

¿Por qué elegir nuestro diodo TVS para su diseño?

Baja capacitancia
Sujeción plana
Ampliación de las opciones de encapsulados para el reemplazo directo

Innovaciones en diodos TVS

Protección para velocidades de datos crecientes

Los diodos TVS están pensados para proteger las líneas de datos sin afectar la señal durante el funcionamiento normal. Cuanto menor es la capacitancia, mayor es la velocidad de datos que puede proteger un diodo manteniendo esta invisibilidad. A medida que los sistemas aumentan el caudal de datos a través de las líneas de comunicación, tiene sentido evaluar si los diodos TVS utilizados anteriormente tienen la capacitancia necesaria para ser compatibles. La familia TSM de diodos TVS de TI permite a los diseñadores reducir las capacitancias TVS a la mitad en comparación con las piezas comunes encapsuladas en SMA.


TSM24AACTIVO

Diodo de protección contra sobretensiones TVS unidireccional de 24 V y 60 A

TSM24CAACTIVO

Diodo de protección contra sobretensiones TVS bidireccional de 24 V

TSM36AACTIVO

Diodo de protección contra sobretensiones TVS de 36 V, 1 kV/42 Ω con fijación de 57 V

Alta sobrecarga y bajo compromiso

La mayoría de los diodos TVS tienen una diferencia de más de 10 V entre la tensión de trabajo y la tensión de bloqueo. Esto significa que los circuitos integrados de salida deben ser capaces de tolerar tensiones al menos 10 V superiores a la tensión de línea para que el diodo pueda protegerlos eficientemente. Los diodos de sujeción plana de TI no solo reducen esta brecha, sino que también garantizan que la tensión de sujeción permanezca constante durante una sobretensión.


TVS2200ACTIVO

Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 22V

TVS3300ACTIVO

Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

TVS0500ACTIVO

Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 5V

Technical Resources

Application note

How to select a Surge Diode

¿Sabe cómo seleccionar correctamente un diodo TVS para su sistema? En este útil documento encontrará las especificaciones que los diseñadores deben tener en cuenta a la hora de hacer esta selección.
Application note

ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B)

Desde USB 2.0 hasta USB Type-C, este recurso ofrece recomendaciones sobre especificaciones y piezas para proteger cada pin de un conector USB.
White paper

Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection

Vea los detalles de cómo y por qué nuestros diodos TVS de sujeción plana proporcionan una protección contra sobretensiones superior a la de un TVS tradicional.

SMA6F33A

Precio aprox. (USD)1ku |0.105

SMA6F33A-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.131

TVS4000

Precio aprox. (USD)1ku |0.195

TVS5200

Precio aprox. (USD)1ku |0.195

TVS5800

Precio aprox. (USD)1ku |0.224

TVS2210

Precio aprox. (USD)1ku |0.125