MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
Buscar por categoría
Nuestros nuevos MCU ofrecen rendimiento analógico y en tiempo real estrechamente integrado y seguridad sólida y funcional para la próxima ola de innovación automotriz: cargador integrado de etapa única y control de motor doble. Diseñamos nuestros MCU con funciones compatibles, como moduladores de ancho de pulsos (PWM) tipo 5, periféricos de comunicación avanzados y AUTOSAR, para alimentar sistemas de tren de potencia, zonales y chasis de última generación.
Buscar por núcleo
MCU C29
MCU C28
MCU AM26
Categorías relacionadas
Circuito integrado de administración de potencia (PMIC)
MCU de iluminación y carrocería automotriz
Aumente la eficiencia de potencia al convertir aplicaciones de alta a baja tensión y diseñe soluciones rápidas de carga de vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV) sin comprometer la seguridad
Las MCU en tiempo real C2000 y Arm Cortex-R ayudan a escalar y abordar los desafíos de arquitectura en sistemas HEV, EV y de tren de potencia. Las arquitecturas avanzadas de nuestros controladores digitales en tiempo real aumentan la eficiencia energética y la densidad de potencia para habilitar una carga integrada de conversión CC-CC de alta a baja tensión EV rápida y eficiente y una gestión térmica optimizada.
Beneficios:
- Mayor densidad de potencia.
- Menores pérdidas de potencia.
- Carga más rápida.
- Conversión CC/CC eficiente y de alto rendimiento.
- Certificado según la norma de seguridad funcional de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 26262.
Recursos destacados
- TIDM-02013 – Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU
- F29H859TU-Q1 – MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
- TMS320F28P659DK-Q1 – Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d
- AM263P4-Q1 – Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f
Mejore la seguridad con la dirección asistida eléctrica, el lidar, las bolsas de aire y los sistemas de frenado
A medida que evolucionan las arquitecturas de los HEV, EV y motores de combustión interna, nuestros MCU C2000 y Arm Cortex-R permiten un manejo más seguro de la dirección asistida eléctrica mediante controladores y detectores en tiempo real, al tiempo que aumentan la seguridad con nuestras tecnologías de detección y medición de distancias (lidar). Nuestros MCU ayudan a mejorar la frenada regenerativa en los sistemas avanzados de asistencia al conductor.
Beneficios:
- Mejor manejo y respuesta más rápida.
- Ciberseguridad con un módulo de seguridad de hardware (HSM) y Evita.
- Seguridad funcional conforme a los sistemas ASIL-D con actualizaciones de firmware inalámbricas.
Recursos destacados
- F29H859TU-Q1 – MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
- AM2612-Q1 – MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo
- TMS320F28P559SJ-Q1 – MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
- F29-SDK – Kit de desarrollo de software básicos (SDK) para MCU en tiempo real F29
- C2000WARE – C2000Ware para MCU C2000
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – Kit de desarrollo de software (SDK) AM261x para microcontroladores Sitara
Haga realidad su visión de un vehículo definido por software mediante la arquitectura por zonas
El sector automotriz está experimentando una transformación centrada en el software, con la visión de un vehículo definido por software que redefine los automóviles mediante la transición de arquitecturas por dominio a arquitecturas por zona. Nuestros MCU AM26x incluyen características de hardware como un interruptor Ethernet integrado, PRU para I2S y soluciones de software para simplificar las arquitecturas de zona.
Beneficios:
- Software centralizado y soluciones escalables.
- Anillo de Ethernet automotriz sin interrupciones (baja latencia, altamente determinista en el tiempo y comunicación a 1 Gb con un bucle redundante de seguridad de paquetes).
Recursos destacados
- TIDA-020079 – Diseño de referencia de zona
- AM263P4-Q1 – Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f
- AM2612-Q1 – MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo
- LP-AM263P – Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – Kit de desarrollo de software (SDK) AM263x para microcontroladores Sitara™
- MCU-PLUS-SDK-AM263PX – Kit de desarrollo de software (SDK) AM263Px para microcontroladores Sitara™
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – Kit de desarrollo de software (SDK) AM261x para microcontroladores Sitara