MCU de iluminación y carrocería automotriz

Aproveche nuestra gama de microcontroladores (MCU) escalables, desde dispositivos compactos de nivel básico hasta MCU eficientes con todas las funciones
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros MCU automotrices permiten a los diseñadores crear sistemas de iluminación, motores, gestiones térmicas o módulos de control de carrocería más receptivos, eficientes y con numerosas funciones. Ya sea que necesite un Arm® Cortex®-M0+ de baja potencia para funciones básicas o un Arm® Cortex®-R de alto rendimiento para funciones avanzadas, nuestros MCU ofrecen escalado flexible a través de paquetes de pines, tamaños de memoria y seguridad y protección funcionales, como los módulos de seguridad por hardware (HSM) compatibles con Evita-full y hardware compatible con ASIL-B o ASIL-D.

Buscar por núcleo de Arm


MCU Arm Cortex-M33

MCU de 160 MHz de rendimiento optimizado con unidad de punto flotante y habilitadores de seguridad avanzados que incluye tecnología Arm® TrustZone®. Compatible con la integridad de hardware ASIL-B y AUTOSAR para una integración perfecta.

MCU Arm Cortex-M0+

Gama de MCU escalable de 32 bits con opciones que incluyen 24 MHz de bajo costo, 32 MHz de baja potencia y 80 MHz de alto rendimiento. Admite integridad de hardware hasta ASIL-B e integración analógica para un diseño compacto.

MCU Arm Cortex-R

Combina el rendimiento en tiempo real de un núcleo Arm® Cortex®-R con moduladores de ancho de pulsos (PWM) tipo 5 y unidades programables en tiempo real (PRU) para habilitar controladores automotrices de última generación.

Buscar por C2000 núcleos en tiempo real


MCU C28

Núcleo de control de punto fijo o flotante de 32 bits, optimizado para un rendimiento rápido y predecible en tiempo real en el control del motor y potencia digital.
Elija entre una solución Bluetooth® Classic o una solución Bluetooth de modo dual y Bluetooth LE.

Categorías relacionadas


MCU para aplicaciones de tren de potencia, zonas y chasis automotrices

Potencie la electrificación, la comunicación y la seguridad automotrices con nuestros MCU escalables en tiempo real

PMIC

Los PMIC integrados habilitan soluciones de un solo chip para alimentar microcontroladores (MCU) y periféricos complementarios, memoria, entradas/salidas, sensores y mucho más.