Circuitos integrados USB

Mejore la integridad de la señal del sistema mientras simplifica la entrega de datos y energía
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Ofrezca una alta integridad de la señal y la amplia interoperabilidad necesaria para resolver los requisitos clave de datos y energía al implementar conexiones de interfaz USB. Simplifique su diseño con nuestra amplia gama de recontroladores USB, multiplexores, concentradores, controladores e interruptores de alimentación.

Categorías relacionadas


Tecnologías USB Type-C

Explore las arquitecturas USB tipo C, las consideraciones de diseño y la gama completa de soluciones a nivel de sistema de TI.

Aisladores USB

Nuestros nuevos productos USB aislados permiten que su diseño consiga un aislamiento de alto rendimiento con comunicación USB de baja, completa o alta velocidad. Estos aisladores cumplen con los requisitos de emisiones CISPR 32 clase B.

Technical Resources

Technical article

Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?

Descubra por qué ha llegado el momento de pasar de USB PD 2.0 a USB PD 3.0
Technical article

Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin

Si bien el diseño con USB Type-C puede ser un desafío, el uso de los recursos de TI para poner en marcha diseños de concentradores de medios pasivos ayudará a reducir el tiempo y la complejidad del diseño.

Design & development resources

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB1046

El módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ TUSB1046 (TUSB1046EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que permite 10 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una interfaz USB tipo C orientada (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0

Este diseño de dongle de recontrolador USB 2.0, USB 3.0 se conecta directamente a un puerto USB host y redirige las señales de alta velocidad o SuperSpeed al puerto descendente para permitir una conexión de cable largo a un dispositivo SuperSpeed o de alta velocidad. El dongle se alimenta a través (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB tipo C

El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.

TUSB2514B

Precio aprox. (USD)1ku |1.64

TPS26741-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.388

TPS26742-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.632

TPS26741E-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.466

TPS26743E-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.631

TPS26742E-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.862