CIRCUITOS INTEGRADOS (IC) DE I2C, I3C Y SPI
Buscar por categoría
Reduzca el costo de diseño y simplifique su bus I2C/I3C con nuestra sólida gama de conversores con búfer I2C/I3C, expansores de entrada y salida (E/S) y conmutadores. Estos dispositivos están disponibles en amplios rangos de tensión y en pequeños encapsulados estándar de la industria para una implementación sin problemas en una gran variedad de aplicaciones.
Categorías relacionadas
Aisladores I2C
Por qué elegir nuestros circuitos integrados I2C
Technical Resources
Videos de formación de TI Precision Labs
Formación en tecnología I3C
Understanding the I2C Bus (Rev. A)
Gestión de E/S en controladores de dominio zonal y espacial automotriz
La ECU automotriz moderna impulsa la demanda de mayores recursos de entrada/salida de uso general (GPIO), al tiempo que mantiene un comportamiento compacto y predecible del sistema. Nuestros expansores GPIO proporcionan una solución escalable y determinista para la expansión de entradas y salidas digitales, mientras que los dispositivos de interfaz de detección multiinterruptor (MSDI) ofrecen una supervisión de interruptores autónomos repleta de funciones en diseños de ECU con limitaciones de espacio.
Beneficios:
- Capacidad de seguridad funcional
- Minimice el espacio en la placa y reduzca el uso de pines del MCU con funciones integradas
- Mejore la fiabilidad del sistema con funciones avanzadas de protección y diagnóstico
Recursos destacados
- TIDA-020094 – Diseño de referencia de zona de 48 V
- TIDA-020079 – Diseño de referencia de zona
- TIDA-00296 – Diseño de referencia del controlador del módulo de control de la carrocería de calidad automotriz
- TXE8124-Q1 – Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers
- TIC12400-Q1 – Interfaz de detección de interruptor múltiple (MSDI) de 35 V con SPI y ADC integrado de calidad auto
- TCA9539A-Q1 – Exp. autom. de E/S I²C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V y de 16 bits con reg. de inter., rest. y config.
- TXE81XXEVM – Módulo de evaluación TXE81XX
- TIC12400EVM-KIT – Kit de módulo de evaluación para la interfaz de detección de conmutación múltiple TIC12400-Q1 de 24
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
Los dispositivos I2C, I3C y SMBus de TI ayudan a proporcionar soluciones eficaces para centros de datos y para empresas.
- Los búferes I2C de TI ayudan a mantener la integridad de la señal a través de funciones, como la inserción/intercambio en caliente, para evitar que se produzcan bloqueos.
- Nuestros conmutadores I2C eliminan los conflictos de dirección en el bus que suelen aparecer en diseños con múltiples módulos ópticos.
- Nuestros conmutadores de nivel I2C ayudan a resolver los desajustes de nivel de tensión en dispositivos de bus de I2C en aplicaciones empresariales y centros de datos con conversión de nivel de tensión de 0.85 V a 5.5 V.
Recursos destacados
- TIDA-01608 – Diseño de referencia de detección de corriente aislada con resistencia de derivación integrada e int
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
- I2C-DESIGNER – Herramienta de diseño I2C
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Optimice la eficiencia en los diseños de control y automatización de fábricas mediante la integración de dispositivos I2C.
- Los búferes y extensores de cable I2C de TI permiten cubrir las necesidades de comunicación a larga distancia de hasta 20 m a 400 kHz.
- Nuestros expansores de entrada/salida de uso general (GPIO) I2C permiten hasta 24 E/S, al tiempo que están disponibles en encapsulados pequeños que proporcionan soluciones de costo competitivo.
- Nuestros conmutadores de nivel I2C ayudan a resolver desajustes de tensión en dispositivos del bus I2C en diseños de automatización y control industrial, permitiendo la traducción de niveles de tensión desde 0.85 V hasta 5.5 V.
Recursos destacados
- TIDA-060013 – Diseño de referencia para la extensión del rango I2C: I2C a CAN
- TIDA-00403 – Diseño de referencia de la medición de distancia ultrasónica mediante el uso del CÓDEC miniDSP TLV32
- TIDA-00580 – Diseño de referencia de decodificador de cuadratura giratorio de 16 bits con calificación de calidad
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
- I2C-DESIGNER – Herramienta de diseño I2C
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Proporcione velocidades, estabilidad y fiabilidad más rápidas en aplicaciones de redes cableadas a través de dispositivos I2C y I3C.
- Nuestros dispositivos incluyen tasas de datos compatibles con hasta I3C (12.5 MHz), lo que permite una comunicación rápida para aplicaciones de interfaz cableada, como enrutadores y conmutadores de centros de datos.
- Proporcione estabilidad a sus aplicaciones de red cableada mediante las funciones programables de nuestros dispositivos, como la fuerza de accionamiento de salida y las interrupciones con capacidad de cierre.
- La gama de dispositivos de TI cuenta con características de seguridad, como llamada de reinicio de software, capacidad de intercambio en caliente y recuperación de bus atascado, lo que proporciona fiabilidad a sus diseños de redes cableadas.
Recursos destacados
- TIDA-00269 – Diseño de referencia de agregador de enlace Gigabit Ethernet
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
- I2C-DESIGNER – Herramienta de diseño I2C
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Design & development resources
Herramienta de diseño I2C
IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
El módulo de evaluación (EVM) de expansión de E/S le permite evaluar la cartera de dispositivos de la línea de expansión de E/S SMBus y I2C de TI . Tanto el TCA6424A como el TCA9539 están instalados en la placa. El formato TSSOP de 24 pines también admite TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Productos nuevos
Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers
Precio aprox. (USD)1ku |0.558