SERIE DE VIDEOS

Serie Precision labs: circuito inter-integrado (I2C)

TI Precision Labs (TIPL) es la sala de clases en línea más completa para los diseñadores de cadenas de señales analógicas. La serie de interfaces ofrece formación técnica sobre los protocolos más utilizados en aplicaciones industriales, automotrices y más. Inicie la serie I2C para conocer el estándar I2C, los conceptos básicos del protocolo de datos y la señalización física utilizada, y cómo pueden utilizarse los dispositivos traductores y búferes para resolver problemas a nivel de aplicación.

Información general del hardware de I2C

En esta sección de la serie de TI Precision Labs sobre I2C, se presentará el tipo de señalización de drenaje abierto que se usa en el protocolo I2C.

00:06:11|14 jun 2019
Este video forma parte del plan de estudios de TI Precision Labs sobre I2C. En esta capacitación, analizamos la señalización física utilizada por el protocolo I2C.  Se trata el concepto de señalización de drenaje abierto, así como los efectos de la resistencia de subida y la capacitancia de carga en la sincronización de la señal.