DMD con UV (<420 nm)
Nuestros dispositivos de microespejo digital (DMD) ultravioleta ofrecen un control de luz de alta resolución y alto rendimiento para procesos industriales que exigen precisión y repetibilidad. Estos dispositivos, optimizados para longitudes de onda hasta el espectro UV profundo, admiten aplicaciones como imagen directa, impresión 3D y litografía semiconductora. Al combinar la eficiencia óptica con un diseño escalable, nuestros dispositivos ayudan a los ingenieros a lograr flujos de trabajo más rápidos, características más nítidas y una fiabilidad a largo plazo en entornos de producción.
¿Por qué elegir los DMD ultravioletas DLP de TI?
Tecnología DLP para innovación industrial
Impulsando la innovación en la fabricación digital
Las imágenes digitales con tecnología DLP proporcionan una alternativa a los enfoques basados en máscaras. Al actuar como una fotomáscara programable, los DMD ofrecen una impresión rápida, de alta resolución, escalable y precisa, dirigiendo los patrones de luz para exponer los materiales fotosensibles. Eliminar las máscaras reduce los costos de materiales, acorta los tiempos de fabricación, elimina la necesidad de gestionar inventarios de máscaras y acelera todo el proceso de desarrollo.
La alta resolución y velocidad admiten cambios rápidos de patrones y correcciones inmediatas. Estas ventajas se escalan de manera eficaz, lo que mejora el rendimiento y permite la producción a nivel de panel. La imagen directa con DLP admite la fabricación de PCB, la reparación de pantallas planas, el marcado láser, el empaquetado avanzado y otras aplicaciones de exposición a la luz.
How DLP Technology Enables Panel-level Advanced Packaging
La tecnología DLP<sup>®</sup>de TI ofrece una litografía digital de alta precisión para un encapsulado avanzado
DLP9000XUVACTIVO
Impresión 3D de alta resolución y alta velocidad con tecnología DLP
La tecnología DLP de TI para aplicaciones de impresión 3D proyecta patrones de luz estructurados 2D con un dispositivo de microespejo digital (DMD) para curar resinas fotosensibles o fusionar materiales en polvo. Dado que expone toda una capa en paralelo, la tecnología DLP ofrece velocidades de impresión más rápidas y mayor resolución que los métodos punto por punto, como los láseres.
Con control de luz programable en un amplio espectro, las soluciones DLP ofrecen flexibilidad para una variedad de procesos de fabricación aditiva. La alta eficiencia óptica, la colocación precisa de píxeles y la precisión repetible permiten una resolución fina de las funciones, acabados suaves de las superficies y un escalado fiable, desde la creación rápida de prototipos hasta la impresión 3D a nivel de producción.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Technical Resources
DLP Labs: Control de la luz
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
diseño de impresoras 3D DLP de resina de escritorio rápidas, precisas y fiables
La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) proporciona la mejor combinación de velocidad de impresión rápida, rendimiento de resolución y fiabilidad y ahora está disponible en piezas dimensionadas y diseñadas para aplicaciones de escritorio asequibles.
Las impresoras 3D DLP se utilizan ampliamente en la creación rápida de prototipos, aplicaciones dentales, fundición, productos personalizados, accesorios y aplicaciones de consumo.
Beneficios de la tecnología de impresión en 3D con DLP:
- Alta resolución
- exposición de capa completa
- proyección enfocada y con precisión de píxeles
- Tecnología MEMS confiable
Recursos destacados
- DLP301S – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® cercano a UV de alta potencia WQHD de 0.3 pulgadas
- DLP6500FYE – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
Tecnología de impresión 3D con DLP para la fabricación aditiva industrial con DLP, SLA y SLS
La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) para la fabricación aditiva permite a los fabricantes acelerar los ciclos de diseño, hacer ajustes de prototipos más rápidos e imprimir piezas de producción.
Para las impresoras de estereolitografía (SLA) con DLP, las resinas líquidas se endurecen mediante la exposición a la luz y para los sistemas de sinterización láser selectiva (SLS) de impresoras 3D con DLP, los polvos finos se fusionan mediante energía térmica láser.
- La matriz de microespejos de alta resolución permite una resolución inferior a 1 μm.
- Soporte de longitud de onda ampliada (355 - 2500 nm)
- Compatible con una amplia gama de polímeros, resinas, polvos de sinterización y otros materiales de construcción
Recursos destacados
- DLP9000 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas
- DLP6500FLQ – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas
- DLP9500 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
- DLPLCR90EVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga
- DLPLCR95EVM – Placa de evaluación DLP9500 de DMD
imágenes directas con tecnología DLP
La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) proporciona patrones de luz de alta velocidad y alta resolución para exponer películas fotorresistencia y otros materiales fotosensibles sin usar máscaras de contacto. Esto reduce el costo del material, mejora las tasas de producción y permite cambios rápidos de patrones y correcciones sobre la marcha. La imagen directa DLP permite la fabricación de la placa de circuito impreso (PCB), la reparación de pantallas planas, el marcado láser y otros sistemas de exposición a la luz.
Ventajas de la tecnología DLP para la imagen digital directa:
- soporte de longitud de onda ampliada (355 - 2500 nm)
- compatible con una amplia gama de fotorresistencias y revestimientos
Recursos destacados
- DLPLCR90EVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga
- DLPLCR95UVEVM – Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
Diseño y desarrollo de DMD UV (<420 nm)
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Inicie la evaluación de un dispositivo de microespejo digital (DMD) y un controlador para su aplicación con estos resistentes módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Agilice su comercialización eligiendo un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo de microespejo digital (DMD)
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados